17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

安全保護材 D型ゴムコーナー用

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

■標準タイプ
PRGDSC (コンパクト)
PRGDSCY コンパクト・トラ柄用)
PRGDMC (スタンダード)
PRGDMCY (スタンダード・トラ柄用)
断面形状

■穴加工タイプ
PRGDSCH (コンパクト)
PRGDSCHY コンパクト・トラ柄用)
PRGDMCH (スタンダード)
PRGDMCHY (スタンダード・トラ柄用)
※穴加工詳細
Typeボルト
呼び径
dd1
PRGDSCH
PRGDSCHY
56.011.0
PRGDMCH
PRGDMCHY
67.013.5

[ ! ]ボルト穴は加工特性上楕円となる場合が
御座います。

[ ! ]トラ柄用タイプは黄色一色となります。黒色塗装は行っておりません。

[ ! ]穴加工タイプには粘着剤はついておりません。
[ M ]材質
本 体:エチレンゴム(EPDM)
粘着部:アクリル系粘着剤
[ H ]硬度 ショアA60


規格表

型式LH
PRGDSC
PRGDMCH

70
100


30
■標準タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
(mm)
AWR1R2tabcs¥基準単価¥スライド単価
Type1~3本4~7本8~30
コンパクトタイプ
PRGDSC(ブラック)
PRGDSCY(イエロー)
701420R10R7321820.3900850800
スタンダードタイプ
PRGDMC(ブラック)
PRGDMCY(イエロー)
1002030R15R11432840.41,1001,0501,000
[ ! ]裏に粘着剤がついておりセパレータ紙をはがして接着します。接着する相手面の、油・ごみをとった状態でお貼りください。 [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]カッターで切断できます。[ ! ]接着力(180°剥離):16N/20mm幅(SUS304へ貼り付け時)[ ! ]特性こちらのエチレンゴムを参考ください。
■穴加工タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
(mm)
H
選択
(mm)
AWR1R2tabcs¥基準単価¥スライド単価
Type1~3本4~7本8~30
コンパクトタイプ
PRGDSCH(ブラック)
PRGDSCHY(イエロー)
70201420R10R7321820.31,2501,2001,150
スタンダードタイプ
PRGDMCH(ブラック)
PRGDMCHY(イエロー)
100302030R15R11432840.41,4501,4001,350
[ ! ]カッターで切断できます。[ ! ]特性こちらのエチレンゴムを参考ください。[ ! ]穴加工タイプには粘着剤はついておりません。 [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。


使用例

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 長さ L(mm)

  • 端面・穴中心寸法H

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

種類

長さ L

(mm)

端面・穴中心寸法H

RoHS?最小発注数量
スタンダードタイプ
100
-
10
1個
スタンダード・穴加工タイプ
100
30
10
1個
イエロー
スタンダード・穴加工タイプ
100
30
10
1個
イエロー
スタンダードタイプ
100
-
10
1個
コンパクトタイプ
70
-
10
1個
コンパクト・穴加工タイプ
70
20
10
1個
イエロー
コンパクト・穴加工タイプ
70
20
10
1個
イエロー
コンパクトタイプ
70
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,265
( 1,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,265
( 1,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,035
( 1,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,438
( 1,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,438
( 1,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,035
( 1,139 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

加工に手間のかかる角に使用するコーナー用。【材質】エチレンゴム(EPDM)

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全保護材 D型ゴムコーナー用のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
安全対策用
5
満足度:5.0
この商品は自社設備等の安全対策用に使用しています。今回は新設の設備用に購入したのですが、自社では他の装置・設備でもこの商...もっと読む
0人が参考にしています。
安全対策として
5
満足度:5.0
社内の設備の中でとがっていて、金属部が露出していて危険な部分に安全対策として、この商品を貼付けて使用しました。問題は特に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全保護材 D型ゴムコーナー用
安全保護材 D型ゴム
安全保護材 角カバー10ミリ幅タイプ
安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ
安全保護材 角カバー34ミリ幅タイプ
安全保護材 角カバー20ミリ幅タイプ 
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,035--352 -880 -528 -300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類コーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
断面形状D形D形L形L形L形L形
材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
材質(詳細)エチレンゴム(EPDM)エチレンゴム(EPDM)エチレンゴム(EPDM)エチレンゴム(EPDM)エチレンゴム(EPDM)-
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング