17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,200型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 厚み T(mm)

    ~mm
  • 全長 L(m)

    ~mm
  • ラバー外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低反発トリムシール

通常単価(税別)
1,966158,492
税込単価
2,163174,341
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低反発タイプのトリムシールです。わずかな力でしっかり密着し、すき間を効果的にふさぎます。密閉性タイプと...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が1,200型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


低反発トリムシール 外形図1
多角度タイプ
TRSET
密着性タイプ
TRSUT
※滑り止め用突起部は、図面と反対側に付く場合が
ありますが、使用上は問題ありません。
曲げ方向
低反発トリムシール 外形図2
紋様見本

TRS□T

低反発トリムシール 外形図3

形状タイプType[ M ]材質
本体ラバー部芯金
多角度タイプTRSET熱可塑性エラストマー(TPE)アルミニウム
密閉タイプTRSUT


規格表

型式ラバー位置L
TRSET1.6XL15
TRSUT3.2  L58
型式ラバー位置L寸指定ABCWD最小曲げ半径mm対応可能板厚
(T寸の許容範囲)
TypeT曲げ方向①曲げ方向②曲げ方向③
TRSET1.6X
(実線部)
Y
(点線部)
L1L100
(1m単位)
6.014.715.51.69.56060701.2~2.4
3.27.614.217.13.22.4~3.6
4.89.213.518.74.84.0~5.0
6.410.812.920.36.45.5~6.4
TRSUT1.66.014.718.01.620.72002002001.2~2.4
3.27.614.23.220.22.4~3.6
4.89.213.54.819.54.0~5.0
6.410.812.96.418.95.5~6.4
[ ! ]L寸の指定は1m単位です。
[ ! ]最小曲げ半径の数値は実測値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。
[ ! ]TRSUTは、曲げによる変形が生じクッション性が低下します。直線でのご使用を推奨します。

使用例

低反発トリムシール 使用例
・保持力が弱い扉
・対象面が斜め、角度がかわる
・対象面に凹凸がある
[ ! ]ラバー外径寸法が正常寸法の40~60%潰れで使用するのが最適です。

型番リスト

表示件数

種類

厚み T

(mm)

全長 L

(m)

ラバー位置

ラバー外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
多角度タイプ
1.6
1
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
2
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
3
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
4
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
5
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
6
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
7
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
8
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
9
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
10
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
11
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
12
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
13
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
14
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
15
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
16
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
17
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
18
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
19
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
20
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
21
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
22
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
23
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
24
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
25
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
26
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
27
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
28
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
29
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
30
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
31
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
32
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
33
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
34
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
35
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
36
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
37
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
38
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
39
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
40
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
41
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
42
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
43
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
44
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
45
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
46
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
47
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
48
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
49
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
50
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
51
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
52
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
53
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
54
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
55
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
56
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
57
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
58
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
59
X(実線部)
9.5
10
1個
多角度タイプ
1.6
60
X(実線部)
9.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,966
( 2,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,931
( 4,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,897
( 6,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,862
( 8,648 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,640
( 10,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,567
( 12,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,495
( 14,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,422
( 16,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,351
( 19,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,396
( 20,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,236
( 22,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,075
( 24,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,915
( 26,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,754
( 28,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,272
( 28,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,022
( 30,824 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,774
( 32,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,525
( 34,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,277
( 36,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,028
( 38,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,780
( 40,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,531
( 42,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,283
( 44,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,034
( 46,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,786
( 48,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,536
( 50,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,288
( 52,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,039
( 53,943 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,791
( 55,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,384
( 53,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,997
( 54,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,610
( 56,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,222
( 58,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
54,835
( 60,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
56,448
( 62,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,061
( 63,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
59,674
( 65,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,286
( 67,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,899
( 69,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,512
( 70,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
66,125
( 72,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
67,738
( 74,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
69,350
( 76,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
70,963
( 78,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
72,576
( 79,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
74,189
( 81,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
75,802
( 83,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
77,414
( 85,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
79,027
( 86,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
80,640
( 88,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
82,253
( 90,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
83,866
( 92,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
85,478
( 94,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
87,091
( 95,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
88,704
( 97,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
90,317
( 99,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
91,930
( 101,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
93,542
( 102,896 )
在庫品1日目当日出荷可能
95,155
( 104,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
96,768
( 106,445 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低反発タイプのトリムシールです。わずかな力でしっかり密着し、すき間を効果的にふさぎます。密閉性タイプと多角度タイプの2種類から選べ、用途や取り付け箇所に合わせて最適なタイプをお選びいただけます。長さは1m単位で指定できます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ラバー位置L寸指定¥基準単価/m
TypeT1~4m5~9m10~14m15~29m30~74m75~99m100m
TRSET1.6X
(実線部)
Y
(点線部)
L1L100
(1m単位)
1,6381,6071,5331,4601,3441,2711,197
3.2
4.8
6.4
TRSUT1.61,7121,6701,5961,5231,4071,3341,260
3.2
4.8
6.4
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1〜45〜910〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
L寸法によって、¥基準価格/mが異なります。
L=25の場合、表中の15〜29m¥基準単価×25=販売単価となります。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • トリム 画像

    ミスミ

    トリム

    板金のエッジ部分をカバーするトリムです。長さ指定可能で、適用板厚に応じて選定してください。

  • トリムシール 画像

    ミスミ

    トリムシール

    板金のエッジ部分をカバーするトリムです。ラバー位置の選択可能で、100mまでの長さ指定可能です。

  • 樹脂トリム 画像

    ミスミ

    樹脂トリム

    透明感のある樹脂トリムは塗装された板金やステンレスなどの金属面とも色がなじみます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低反発トリムシールのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
フチの保護
4
満足度:4.0
ステンレス容器のフチに取付け、簡易的なパッキンを兼ねた保護材として使用した。 こういうものはどんどんバリエーションを増や...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備装置のカバー部のシールに使用しています
4
満足度:4.0
使うにあたり、何種類か購入してテストをしてから選択しました。初めて使いましたが、決め手はこの商品の取付部とラバー部のやわ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低反発トリムシール
【エコノミーシリーズ】 トリムシール リング付
トリムコーナー
【エコノミーシリーズ】 トリム コンパクト 角型
【エコノミーシリーズ】 トリム U字型 芯金入り
樹脂トリム
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,966-22,860819 -9,230 -10,160-
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類トリムシールトリムシールコーナータイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
取付構造芯金入り芯金入り芯金入り芯金なし芯金入り芯金なし
本体材質熱可塑性エラストマー(TPE)エチレンゴム(EPDM)熱可塑性エラストマー(TPE)エチレンゴム(EPDM)PVCナイロン6
B(黒)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トリムカテゴリの売れ筋ランキング