17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • シール有無

  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • 幅 A(mm)

    ~mm
      [50-1000/1mm単位]
    • 長さ B(mm)

      ~mm
        [50-1000/1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      断熱防音スポンジ

      chemSHERPA
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目

      耐熱温度150度。断熱性、防音性に優れます。「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちら...

      詳細を確認
      • 本商品の材料メーカーに関して非開示情報となります、ご了承ください。
      • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より製作可否含めたお見積もりをお願いします。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が6型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      外形図

      [ ! ]A≧Bとなるようにご選定ください。
      Type[ M ]材質耐熱温度気泡
      BASOメラミン樹脂発泡体
      シール無
      ライトグレー本体:150℃連続気泡
      BASOS本体:メラミン樹脂発泡体
      シール:耐熱性粘着剤
      本体:150℃
      アクリル系粘着剤:150℃
      [ ! ]BASOは難燃性UL94-V0 HF-1です。BASOS(粘着シール付き)は粘着剤があるため難燃規格は取得しておりません。
      [ ! ]断熱保温テープ>>こちら

      製品仕様

      ■特性データ
      項目単位特性値
      見かけ密度kg/m39.5
      熱伝導率W/m・K0.034
      燃焼性HF−1
      [ ! ]掲載以外のデータはございません。
      ■機械的特性
      項目単位特性値
      引張強度kPa148
      伸び24
      圧縮応力25%kPa8.5
      ・BASO防音特性(垂直入射吸音率)
      断熱防音スポンジ:関連画像
      ・室温20℃時のBASO表面温度
      断熱防音スポンジ:関連画像

      規格表

      型式AB
      BASO10200100
      型式指定1mm単位
      TypeTAB
      BASO
      (シール無し)
      5501000501000
      10
      20
      BASOS
      (シール付)
      5
      10
      20
      [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

      関連リンク

      カタログ規格外品サービスへのご案内
      特注お見積もりおよびご注文を承っております。
      製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
      ご利用サービスを選択ください。
      ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
      ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
      ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
      ※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
      規格外品サービスによくある質問
      ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

      型番リスト

      表示件数

      シール有無

      厚さ T

      (mm)

      幅 A

      (mm)

      長さ B

      (mm)

      材質証明書:材質

      材質証明書:材質(備考)

      RoHS?最小発注数量
      シール無
      5
      50 ~ 1000
      50 ~ 1000
      メラミン樹脂発泡体
      -
      10
      1個
      シール無
      10
      50 ~ 1000
      50 ~ 1000
      メラミン樹脂発泡体
      -
      10
      1個
      シール無
      20
      50 ~ 1000
      50 ~ 1000
      メラミン樹脂発泡体
      -
      10
      1個
      シール付
      5
      50 ~ 1000
      50 ~ 1000
      本体:メラミン樹脂発泡体|シール:耐熱性粘着剤
      シール材を含まず
      10
      1個
      シール付
      10
      50 ~ 1000
      50 ~ 1000
      本体:メラミン樹脂発泡体|シール:耐熱性粘着剤
      シール材を含まず
      10
      1個
      シール付
      20
      50 ~ 1000
      50 ~ 1000
      本体:メラミン樹脂発泡体|シール:耐熱性粘着剤
      シール材を含まず
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      耐熱温度150度。断熱性、防音性に優れます。

      「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!

      ご注意

      • 本商品の材料メーカーに関して非開示情報となります、ご了承ください。
      • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より製作可否含めたお見積もりをお願いします。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式A
      (A≧B)
      ¥基準単価
      TypeTB
      503003015005018008011000
      BASO
      (シール無)
      550300920---
      3015001,0901,300--
      5018001,2801,6602,290-
      80110001,5102,0202,7703,320
      10503001,090---
      3015001,3201,660--
      5018001,6202,2303,300-
      80110001,9702,7104,0104,810
      20503001,320---
      3015001,6602,350--
      5018002,1803,2305,020-
      80110002,7904,0106,1507,310
      BASOS
      (シール付)
      5503001,030---
      3015001,2401,660--
      5018001,4902,0602,810-
      80110001,7602,4803,3603,970
      10503001,200---
      3015001,4902,020--
      5018001,8702,6303,820-
      80110002,2903,1704,6005,440
      20503001,430---
      3015001,8302,710--
      5018002,4403,6305,540-
      80110003,1104,4706,7407,940
      数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
      値引率基準単価5%10%18%お見積り
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

       3 日目出荷
          ご注文締切  

      ストークA

      翌日出荷300円/1本PM 6:00>>こちら
      [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律810円

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 絞込み検索では、幅≧長さとなるよう寸法を入力ください。
      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      断熱防音スポンジのレビュー
      4.4平均満足度:4.45件のレビュー
      熱炉の断熱に
      5
      満足度:5.0
      熱炉の断熱に使用しました。安価ですが、表面温度がそれほど熱くならず、安全対策としても十分です。
      1人が参考にしています。
      クッション材
      5
      満足度:5.0
      この商品は社内で製品を置いておくためのクッション材として使用しています。カタログで見て使いやすそうに思ったので購入しまし...もっと読む
      0人が参考にしています。
      小型加熱炉の断熱材として
      5
      満足度:5.0
      小型加熱炉の断熱材として使用しました。簡単に形状を整えることができるので炉の形状に合わせて敷き詰めることができました。断...もっと読む
      0人が参考にしています。
      製品の保温材
      3
      満足度:3.0
      製品の保温材として使用しました。製品は温水層となるため、水がかかっても大丈夫な保温材を探してこの商品になりました。以前に...もっと読む
      0人が参考にしています。
      空調効果を高めるため加工し貼り付けて使用
      4
      満足度:4.0
      空調の効果を高めるために社内で、加工して貼り付けて使用しました。狭い場所で設置することになったせいもあるとは思いますがテ...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      断熱防音スポンジ
      天然ゴムシート
      衝撃吸収ジェルクッション
      超低硬度ウレタン シートタイプ
      特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®シートタイプ-
      断熱保温テープ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格--1,420 ----
      通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目5日目3日目お見積り
      特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
      材質スポンジゴムウレタンウレタンスポンジスポンジ
      グレード・種類メラミン樹脂発泡体天然ゴム(NR)粘弾性エラストマー超低硬度ウレタン特殊気孔ポリウレタン ソフラス®耐熱ポリエチレン
      ライトグレー黒色グレー-
      穴加工穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し穴加工無し
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング