17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 工具サイズ(呼び/インチ)

    ~mm
  • 二面幅

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角レンチ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
891
税込単価
980
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

幅広い用途でお使い頂ける、標準タンプの六角棒レンチになります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


CME

[ M ]材  質 工具鋼
[ H ]硬  度 45〜52HRC


規格表

型式
CME−1.3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式(L1)(L2)d¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10~50コ
CME−0.932100.9810425
CME−1.341121.3
[ ! ]CBSTSR M2、2.5はCME-1.3のレンチをご使用ください。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

工具サイズ(呼び/インチ)

二面幅

RoHS?最小発注数量
0.9
0.9
10
1個
1.3
1.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
891
( 980 )
在庫品1日目当日出荷可能
891
( 980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広い用途でお使い頂ける、標準タンプの六角棒レンチになります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量15051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角レンチのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
精密ねじの組付け
4
満足度:4.0
標準のレンチセットより小さいもので、すぐに購入できて良かったです。小さくて弱々しかったですが、全く問題なく使用出来ました...もっと読む
0人が参考にしています。
七星NJWシリーズ用に(1.3mm)
5
満足度:5.0
普通の1.27mmだとぐらつきがあって怖かったので 試しにこちらの1.3mmを使ってみました。 シェルのロック用イモネジ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置製作用に
4
満足度:4.0
小さいレンチが必要になったため、購入。折れそうな位細いですが、無事作業完了できました。細いため、保管するのに気をつかう。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角レンチ
ヘクサロビュラ穴用レンチ
六角レンチ(インチねじ用) SKH
SKH 六角レンチ(微細ねじ用)
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRH
SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) 専用レンチ
メーカーミスミミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格891892131 -187 -1,802 -628 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目4日目
材質工具鋼工具鋼----
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)----
硬さ45~52HRC45~52HRC----
材質証明書対象対象----
材質証明書:材質工具鋼工具鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用工具カテゴリの売れ筋ランキング