17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ネジ規格

  • ねじのピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

グリースニップル ストレートタイプ

通常単価(税別)
101675
税込単価
111743
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ストレートタイプのグリースニップルです。【材質】SUS303と快削黄銅(C3604BD)からお...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



GPA
GPAS

図1

グリースニツプル:関連画像
[ ! ]GPA1のねじ部形状は図1になります。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
GPA快削黄銅(C3604BD)ニッケルメッキ
GPASSUS303相当


規格表

型式
GPA6A
GPCS1A
BLIJ16
BLMS3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dHLEBGPA・GPB・GPCGPAS・GPBS・GPCS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~99コ100~500コ1~99コ100~200コ
GPA
GPAS
6M6×P0.7513.55-79347410260
6AM6×P1.013.55-79347410260
1R(PT)1/8209-1011658480300
2R(PT)1/42512-14221111620470
1UU1/4×2813.55-7--300270
1GG1/8187-10--420380
GPB
GPBS
6M6×P0.7516.5(19.5)5(6)10(12.5)8(10)10553650580
6AM6×P1.016.5(19.5)5(6)10(12.5)8(10)10553650580
1R(PT)1/821.5812.51011658620560
2R(PT)1/425(27)1114.2142211111,3501,210
1UU1/4×2819.5612.510--600550
GPC
GPCS
6M6×P0.7517.5(19.5)5(6)10.2(12.5)8(10)10553710640
6AM6×P1.017.5(19.5)5(6)10.2(12.5)8(10)10553710640
1(A)R(PT)1/821.5812.51011658620560
2(A)R(PT)1/425(27)1114.2142211111,4101,250
1UU1/4×2819.5612.510--620570
[ ! ]型式:GPCS1、GPCS2は圧力計になります。[ ! ]GPCSシリーズのR(PT)1/8、R(PT)1/4をご注文の際は型式:GPCS1A、GPCS2Aにてご注文ください。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]材質SUS303相当のグリースニップルの寸法は()の数字になります。

型番リスト

表示件数

ネジ規格

材質

ねじのピッチ

(mm)

材質証明書

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

山数

RoHS?最小発注数量
R1/8
黄銅
-
対象
快削黄銅(C3604BD)
ニッケルメッキ
-
10
1個
R1/4
黄銅
-
対象
快削黄銅(C3604BD)
ニッケルメッキ
-
10
1個
M6
黄銅
0.75
対象
快削黄銅(C3604BD)
ニッケルメッキ
-
10
1個
M6
黄銅
1.0
対象
快削黄銅(C3604BD)
ニッケルメッキ
-
10
1個
R1/8
ステンレス
-
対象外
-
-
-
10
1個
G1/8
ステンレス
-
対象外
-
-
-
10
1個
U1/4
ステンレス
-
対象外
-
-
28
10
1個
R1/4
ステンレス
-
対象外
-
-
-
10
1個
M6
ステンレス
0.75
対象外
-
-
-
10
1個
M6
ステンレス
1.0
対象外
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
675
( 743 )
在庫品1日目当日出荷可能
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ストレートタイプのグリースニップルです。【材質】SUS303と快削黄銅(C3604BD)からお選びいただけます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースニップル ストレートタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.528件のレビュー
ベアリングへの給油
5
満足度:5.0
価格が安く、当日出荷なので便利です。上部が開けている部位には基本的にこちらを使用しています。
2人が参考にしています。
ニップル
5
満足度:5.0
会社の方針でミスミ製を積極的に使用するようになりました。安価で短納期で少量買いも出来てコストダウン、リードタイムの短縮が...もっと読む
1人が参考にしています。
シャフトの給油
5
満足度:5.0
高さ調整後に位置が決まる為グリスニップルの位置が毎回変わるのでいろいろなタイプのが必要になるのでとても便利です。
1人が参考にしています。
交換用部品
5
満足度:5.0
交換用として購入しました。 取付けネジ径が同じ物があったのでそのまま交換することが出来ました。
0人が参考にしています。
グリースカップの注入口
4
満足度:4.0
先日GPA1を10個購入したが、1個だけネジが合わなく、つけれなった。 値段はとても安くていいですが、一個NGで、残念で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースニップル ストレートタイプ
グリースニップル 90°タイプ
グリースニップル 67.5°タイプ
ストレート グリースニップル(ステンレス製)
グリスニップル ストレートタイプ まとめ買い品
グリースニップル(ステンレス製) 90°タイプ
メーカーミスミミスミミスミエスコトラスコ中山エスコ
通常価格101-133 -133 -363 -3,820 -918
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
種類A型C型B型A型A型C型
グリースニップル形状ストレートタイプ90°タイプ67.5°タイプ---
よく一緒に購入される商品

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング