17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワイヤー用止め具

通常単価(税別)
359468
税込単価
395515
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワイヤー用止め具になります。【材質】SUS304【適応ワイヤー径(φ)】φ1~1.5

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


UKC1 UKC2
 
[ M ]材質 SUS304


規格表

型式
PACK−WW1
WWN
UKC1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量適応
ワイヤー径
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~9コ10~50コ
UKC14gφ1~1.5330271244
29g430376323

型番リスト

表示件数
型番

止め方

RoHS?最小発注数量
1箇所止め
10
1個
2箇所止め
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ワイヤー用止め具になります。【材質】SUS304【適応ワイヤー径(φ)】φ1~1.5

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●PACK-WW・WWN
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●UKC
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー用止め具のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ワイヤー調整用
5
満足度:5.0
ワイヤーを購入したので、その留め具として購入しました。 ステンレスなので、水を使用する現場でも使えます。品質は問題ありま...もっと読む
1人が参考にしています。
ワイヤー用留め具
5
満足度:5.0
この商品は名前の通りワイヤー用の止め具として購入・使用しました。位置決めピンの落下防止のために購入・使用しているのですが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー用止め具
【クリーン洗浄品】ワイヤー用止め具
ワイヤー ループ径指定タイプ
【クリーン洗浄品】ワイヤー ループ径指定タイプ
カシメ工具
ワイヤ用振れ止め金具CUBE
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ日栄インテック
通常価格359----7,670453
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目8日目在庫品1日目4日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし-
種類ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤーワイヤー工具ワイヤー金具
材質SUS304SUS304SUS304SUS304特殊合金鋼(頭部)/SS41(ハンドル部)-
適応ワイヤー径(φ)φ1~1.5φ1~1.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング