メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カシメ用金具(パック販売)【10個入り】

chemSHERPA
通常単価(税別)
890
税込単価
979
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワイヤーをかしめる部品です。【材質】・SUS304

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

PACK-WW1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PACK-WW1の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類詳細
カシメ用金具
材質
SUS304
販売形態
パック販売
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

この商品に近い類似品がありませんでした。

外形図・規格表


PACKWW
[ M ]材質 SUS304


規格表

型式
PACK−WW1
WWN
UKC1
■ワイヤー(左ページ)をかしめる部品です。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~2パック3~4パック5~10パック
PACK−WW1700487433
[ ! ]ナイロンコーティングタイプにもご使用いただけます。

型番リスト

表示件数
型番
PACK-WW1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・ワイヤーをかしめる部品です。【材質】・SUS304

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●PACK-WW・WWN
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●UKC
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カシメ用金具(パック販売)の型番PACK-WW1のページです。 型番PACK-WW1に関する仕様情報を記載しております。
カシメ用金具(パック販売)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ワイヤーのカシメ
5
満足度:5.0
少量からの注文ができよかった。 ラインアップもたくさんあり選定しやすかった。
1人が参考にしています。
ワイヤーのカシメ
5
満足度:5.0
電工ペンチのカシメで使用しましたが、特に抜ける事なく使用できています。専用ペンチの方がより高強度だとは思います。
1人が参考にしています。
製品用
3
満足度:3.0
この商品は自社の製品を束ねるために使用しています。使用について特に問題ないように思います。ステンレス製で錆の心配がないの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カシメ用金具(パック販売)
【クリーン洗浄品】カシメ用金具(パック販売)
梱包用コーナーパーツ
接地端子用グリーンボルト(C-209-M・黄銅製)
キーホルダータグ(C-511・プラスチック製)
ステンレス コーナーストッパー B-1216
メーカーミスミミスミタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格890-12626 -168 -386 -
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄--該当なし該当なし
種類詳細カシメ用金具カシメ用金具----
材質SUS304SUS304----
販売形態パック販売パック販売----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金具・小物関連部品カテゴリの売れ筋ランキング