17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • ステンレス
  • 詳細材質

  • 呼び径

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ノックピン(MSTPC/MSTPCS)-プラス公差-

chemSHERPA
通常単価(税別)
201348
税込単価
221383
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プラス公差のノックピン(SUS440C製)です。MSTPはメカニカル部品とプレス金型用部品でお取り扱い...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

ノックピン(MSTP/MSTPC/MSTPCS)-プラス公差-【メカニカル部品カタログ掲載】:関連画像 エアベント深さ
全D寸に同一深さ適用
[ ! ]D5・D6でL寸10の場合、タップの下穴が貫通する場合があります。
[ ! ]*D=6、L=10の場合のみℓ=6
[ ! ]ℓ1寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなることがあります。
[ ! ]D=5の場合、ℓ=6は参考値です。
Type[ M ]材質[ H ]硬度
MSTPCSUS440C58HRC〜
MSTPCSSUS304


規格表

型式L
MSTPC520
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
1M×P型式L¥バラチャージ
(明細行単位)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9本10〜1920〜99100〜500
1.53×0.56MSTPC5101520         +200円
/明細行
1209895
2.04×0.786 15202530       1109390
5×0.88 152025303540     1209895
2.56×1.01010  2025303540455060  120110107
8×1.251512    30 40 5060  140125122
13    30 40 5060  0円
/明細行
190173167
[ ! ]部 1〜9本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。 [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
1M×P型式L¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜19本20〜2930〜4950〜100
1.53×0.56MSTPCS51015202530       220199165143
2.04×0.78610152025303540     220199165143
5×0.88 1520253035404550   230209176154
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

材質

詳細材質

呼び径

長さ

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
5
10
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
5
15
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
5
20
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
6
15
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
6
20
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
6
25
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
6
30
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
8
15
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
8
20
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
8
25
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
8
30
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
8
35
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
8
40
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10
20
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10
25
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10
30
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10
35
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10
40
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10
45
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10
50
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10
60
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
12
30
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
12
40
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
12
50
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
12
60
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
13
30
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
13
40
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
13
50
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
13
60
SUS440C
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
5
10
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
5
15
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
5
20
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
5
25
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
5
30
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
6
10
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
6
15
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
6
20
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
6
25
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
6
30
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
6
35
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
6
40
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
8
15
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
8
20
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
8
25
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
8
30
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
8
35
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
8
40
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
8
45
SUS304
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
8
50
SUS304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

プラス公差のノックピン(SUS440C製)です。

MSTPはメカニカル部品とプレス金型用部品でお取り扱いしておりましたが
プレス金型用部品のページのみでの販売になりました。型式に対するスペック等の変更はございません。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

価格表中の数量以上の場合お見積り致します。こちら
 


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノックピン(MSTPC/MSTPCS)-プラス公差-のレビュー
4.7平均満足度:4.717件のレビュー
ワークの固定、位置決めピンの固定
5
満足度:5.0
【位置決めピンの受けとして】 アクリルの治具に穴を空けこのノックピンを挿入・接着し、別売りの位置決めピンとねじ止めして使...もっと読む
2人が参考にしています。
位置決めピンとして
4
満足度:4.0
少数から注文できるので助かっています。 サイズも細かく指定できるので大変助かっています。
0人が参考にしています。
金型の位置決め
5
満足度:5.0
急遽金型のメンテナンスが決まり、急いで注文しました。 当日出荷を指定できたので、 急な依頼にも対応でき便利です。
0人が参考にしています。
位置決め
4
満足度:4.0
品質がよく、割と安価な価格なのでよく購入しています。また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
位置決め
3
満足度:3.0
位置決めピンとして使用しました。MSTPは1本買うのも10本買うのも金額的にあまり変わらない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノックピン(MSTPC/MSTPCS)-プラス公差-
ノックピン -マイナス公差 片端タップ-
ノックピン(MSTMS)-プラス公差-
ノックピン プラス公差 端部形状:両端テーパ はめあい公差:p6
ノックピン プラス公差 端部形状:両端テーパ はめあい公差:+0.002/0
ノックピン プラス公差 端部形状:両端テーパ はめあい公差:+0.01/+0.005
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格201-233 -233 -223 -159 -191 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
ねじ/ねじ穴有無内ねじ内ねじ内ねじ内ねじなしなし
末端形状片側テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取
軸径公差プラス公差マイナス公差プラス公差プラス公差プラス公差プラス公差

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング