メカニカル部品技術窓口
より精密なレベル調整のできるマウントです。機器の設置部に取り付け、レベル出しにご使用下さい。スピタライ...
詳細を確認
スタビライザー無
スタビライザー付
KHWM-C
(パッド無)
KHWM-SC
(パッド無)
*KHWM-C47は、下面M16×12
*KHWM-SC56は、下面M16×12
KHWM-P
(パッド付)
KHWM-SP
(パッド付)
*KHWM-P52は、下面M16×12
*KHWM-SP61は、下面M16×12
| Type | 本体 | 調整ボルト | スタビライザー | ラバー | ||||
| 材質 | 表面処理 | 材質 | 表面処理 | 材質 | 表面処理 | 材質(色) | 硬度 | |
| KHWM−C | FCD | 焼付塗装 | S45C | 電気亜鉛メッキ | ー | ー | ー | ー |
| KHWM−P | ニトリルゴム(青) | ショアA95 | ||||||
| KHWM−SC | SS400 | 電気亜鉛メッキ | ー | ー | ||||
| KHWM−SP | ニトリルゴム(青) | ショアA95 | ||||||
| 型式 |
| KHWM−SC56 |
| タイプ | 型式 | A | C | H | h1 | h2 | Y | E | F | 調整ボルト寸法 | スタビライザー | パッド部 | 許容垂直荷重 (kN) | 高さ調整量 (mm) | レベル精度 (mm/1回転) | 傾斜 調整角 | 質量 (kg) | ¥基準単価 | ||||||
| Type | H | B | b | D | d | W | V | 1〜4コ | 5〜10コ | |||||||||||||||
| スタビライザー無 | パッド無 | KHWM−C | 47 | 110 | 115 | 47 | 41 | 53 | 20 | 64 | 51 | 22 | 12 | − | − | − | − | 50 | ±6 | 0.24 | − | 3.3 | 29,222 | 27,752 |
| 51 | 130 | 140 | 51 | 45 | 57 | 74 | 66 | 70 | 5.4 | 31,941 | 30,335 | |||||||||||||
| パッド付 | KHWM−P | 52 | 110 | 115 | 52 | 46 | 58 | 64 | 51 | 111 | 106 | 16 | 3.4 | 33,306 | 31,637 | |||||||||
| 56 | 130 | 140 | 56 | 50 | 62 | 74 | 66 | 136 | 126 | 25 | 5.5 | 36,551 | 34,713 | |||||||||||
| スタビライザー付 | パッド無 | KHWM−SC | 56 | 110 | 115 | 56 | 50 | 62 | 20 | 64 | 51 | 22 | 12 | 108 | 78 | − | − | 50 | ±3° | 3.6 | 31,731 | 30,135 | ||
| 62 | 130 | 140 | 62 | 56 | 68 | 74 | 66 | 70 | 6.0 | 34,556 | 32,823 | |||||||||||||
| パッド付 | KHWM−SP | 61 | 110 | 115 | 61 | 55 | 67 | 64 | 51 | 111 | 106 | 16 | 3.7 | 35,816 | 34,020 | |||||||||
| 67 | 130 | 140 | 67 | 61 | 73 | 74 | 66 | 136 | 126 | 25 | 6.1 | 39,165 | 37,202 | |||||||||||
| 項目 | 単位 | HDRゴム |
| 硬度 | ショアA | 95 |
| 比重 | − | 1.25 |
| 引張り強さ | MPa | 6.5 |
| 伸び | % | 100 |
| 最高使用温度 | ℃ | 80 |
| 連続使用温度 | ℃ | 70 |
| 耐寒性 | ℃ | 0 |
| 名称 | 項目 | 含有量 | 単位 | 測定方法 | 条件 |
| フッ素系樹脂 | 増ちょう剤 | − | − | − | − |
| パーフルオロポリエーテル油 | 基油 | − | − | − | − |
| 滴点 | なし | − | JIS K−2220 5・4 | − | |
| 蒸発量 | ≦0.2 | mass% | 独自方式 | 200℃、24h | |
| 離油度 | ≦10 | mass% | 独自方式 | ||
| mass% | |||||
| mass% | |||||


| 型式 | 固定方法 | 取付高 H | 選定ボルト | |||
| ねじ込み深さ (総深さ) | ベット厚 | ナット | ワッシャ | |||
| LBNR16− | FWS16− | RCB16− | ||||
| P.276 | P.147 | P.224 | ||||
| KHWM−P52 | 機器固定 | 53 | 任意 | 13 | 2.5 | RCB16−L寸 |
| KHWM−P56 | 57 | |||||
| KHWM−SP61 | 62 | |||||
| KHWM−SP67 | 68 | |||||
| KHWM−C47 | 53 | |||||
| KHWM−C51 | 57 | |||||
| KHWM−SC56 | 62 | |||||
| KHWM−SC62 | 68 | |||||


![]() | ![]() | ![]() |
| 最小高さ時 | 最小高さ時 | 最大高さ時 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 最小高さ時 | 最小高さ時 | 最大高さ時 |
![]() | ![]() |

より精密なレベル調整のできるマウントです。機器の設置部に取り付け、レベル出しにご使用下さい。スピタライザーの有無、パッドの有無で4タイプご用意しております。
出荷日については、こちらをご覧ください。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
昇降ユニット 軽荷重タイプ
4.4通常価格(税別):9,129円~

ミスミ
昇降ユニット 中荷重タイプ
4.5通常価格(税別):40,541円~

ミスミ
レベリングマウント
0通常価格(税別):41,787円~

ナベヤ
レベリングブロックB型
0通常価格(税別):6,803円

ミスミ
アンカーステー 標準タイプ
4.1通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
アンカーステー リブ付タイプ
4.7通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
アンカーステー 押し当てタイプ
4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~