メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・デジタル式・ボリウム式からお選び頂けます・IP50/IP66の保護構造【2024年新商品】・...
詳細を確認
MFAD-M1(超高速デジタルタイプ・連結型親機) MFAD-S1(超高速デジタルタイプ・連結型子機)
MFAD-1(超高速デジタルタイプ・単独製) MFAE-1(デジタルタイプ・単独型) MFAT-1(ボリウムタイプ) | 型式 |
| MFAD−1 |
| 型式 | 調整方法 | 種類 | 出力数 | 出力形態 | 投光光源 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1〜5コ | 6〜10コ | 11〜30コ | ||||||
| MFAD−M1 | デジタル ティ−チング式 | 連結型(親機) | 2出力 | NPN | 赤色4元素LED | 8,110 | 7,300 | 6,900 |
| MFAD−S1 | 連結型(子機) | 7,680 | 6,920 | 6,540 | ||||
| MFAD−1 | 単独型 | 1出力 | 7,250 | 6,530 | 6,160 | |||
| MFAE−1 | NPN/PNP機能内切替 | 赤色LED | 6,720 | 6,060 | 5,710 | |||
| MFAT−1 | ボリウム式 | NPN | 4,480 | 4,260 | ||||
| 型式 | MFAD−1 | MFAD−M1 (連結型親機) | MFAD−S1 (連結型子機) | MFAE-1 | MFAT−1 | |
| 光源 | 赤色4元素LED(波長632nm) | 赤色LED | ||||
| 出力数 | 1出力 | 2出力 | 1出力 | |||
| 応答時間 (*1) | 1−HSモ−ド | 16μs | 16μs(単独使用時)/ | 22μs | − | 250μs |
| 22μs(連結使用時) | ||||||
| 2−FSモ−ド | 70μs | 70μs(単独使用時)/ | 85μs | 50μs | ||
| 85μs(連結使用時) | ||||||
| 3−STモ−ド | 250μs | |||||
| 4−LGモ−ド | 500μs | − | ||||
| 5−PLモ−ド | 1ms | − | ||||
| 6−ULモ−ド | 2ms | − | ||||
| 7−ELモ−ド | 8ms | − | ||||
| 感度調整 | 各種ティ−チング及びマニュアル調整 | 10回転ボリウム | ||||
| 表示灯 | 1出力タイプ:出力表示灯(橙) 2出力タイプ:出力表示灯(橙)×2 | 出力表示(橙色) 電源表示(緑色) | 出力表示(橙色LED) 安定表示(緑色LED) | |||
| デジタル表示 | 7セグメント8桁表示(赤色:4桁、緑色:4桁) | 7セグメント4桁表示 | − | |||
| 制御出力(*2) | NPNオ−プンコレクタ | NPN/PNP機能内切替、オ−プンコレクタ | NPN オ−プンコレクタ Max100mA/DC30V | |||
| 負荷電流:100mA以下(*3)、印加電圧:30V DC以下、残留電圧:1.8V以下 | 負荷電流:100mA以下、 印加電圧:30V DC以下、 残留電圧:1.8V以下 | |||||
| 外部入力 | ティ−チ入力(*4)、投光停止入力、同期入力、カウンタリセット入力(*5) | 外部リーチ | − | |||
| タイマ機能 | ディレイなし、ONディレイ、OFFディレイ、ワンショット、 ONディレイ+OFFディレイ、ONディレイ+ワンショット | − | OFFディレイ40ms固定(解除可) | |||
| 0.1〜9999msで設定可能 | ||||||
| 出力モ−ド | ライトON/ダ−クON 機能内切替 | ライトON/ダ−クON スイッチ切替 | ||||
| 連結台数(親機を含む) | 連結機能なし | 最大16台 | 連結機能なし | |||
| 干渉防止 台数 (*6) | 1−HSモ−ド | − | 2台(Ecoモ−ド(*7):OFF、diSP時)、 4台(Ecoモ−ド:rESP、ALL時) | 最大2台 | − | |
| 2−FSモ−ド | 4台(Ecoモ−ド:OFF、diSP時)、 8台(Ecoモ−ド:rESP、ALL時) | |||||
| 3−STモ−ド | ||||||
| 4−LGモ−ド | 8台(Ecoモ−ド:OFF、diSP時)、 16台(Ecoモ−ド:rESP、ALL時) | |||||
| 5−PLモ−ド | ||||||
| 6−ULモ−ド | 12台(Ecoモ−ド:OFF、diSP時)、 16台(Ecoモ−ド:rESP、ALL時) | |||||
| 7−ELモ−ド | ||||||
| 接続形態 | ケ−ブル長2m、φ3.8mm | コード式:4芯2mケーブル コネクタ式:M8 4ピン | ケ−ブル長2m φ3.8mm | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vにて) | 20MΩ以上(DC500Vにて) | 20MΩ以上(DC500Vにて) | |||
| 定格 | 電源電圧 | DC12〜24V±10% リップル10%含む | DC10〜30V リップル10%含む | |||
| 消費電力(通常時) | 1出力タイプ:864mW(24V時36mA以下) 2出力タイプ:936mW(24V時39mA以下) | 消費電流:40mA max. | 消費電流:25mA以下(DC12Vにて) | |||
| 消費電力(Eco All時) | 1出力タイプ:600mW(24V時25mA以下) 2出力タイプ:672mW(24V時28mA以下) | − | − | |||
| 耐ノイズ | IEC規格 | CE適合 | CE適合 | CE適合 | ||
| 耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | マイナス25〜55℃(*8)/ 35〜85%RH(氷結・結露しないこと) | マイナス25〜55℃(*9)/ 35〜85%RH(氷結・結露しないこと) | マイナス25〜55℃/ 35〜85%RH(氷結・結露しないこと) | ||
| 使用周囲照度 | 太陽光10,000ルクス以下、白熱光3,000ルクス以下 | |||||
| 耐振動 | 10〜55Hz 複振幅1.5mm、 X,Y,Z各方向 2時間 | |||||
| 耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | |||||
| 保護構造 | IEC規格:IP50 | IEC規格 IP66 | ||||
| 材質 | ケ−ス:PPE カバ−:ポリカ−ボネ−ト | ケ−ス/カバ−:ポリカ−ボネ−ト | ケ−ス:PBT カバ−:ポリカ−ボネ−ト | |||
| 質量 | 約71g | 約66g | 約20g | |||
| 付属品 | 取付金具 | − (*10) | 取付金具 | |||
【特長】
・デジタル式・ボリウム式からお選び頂けます
・IP50/IP66の保護構造
【2024年新商品】
・MFAE-1(単独タイプ)を追加いたしました。
| 検出方式 | ファイバ ユニット型式 | MFADシリ-ズ (7-ELモ-ド、8ms) | 他社相当品 | 比較 |
| 透過型 | MFUSM-T1 | 4000mm | 3600mm | 1.1倍 |
| MFUCD-T1 | 3600mm | 3600mm | 1倍 | |
| 反射型 | MFUSM-D6 | 180mm | 130mm | 1.4倍 |
| MFUSM-D5 | 300mm | 300mm | 1倍 |

MFAD-1,MFAD-M1,MFAD-S1
MFAT-1
MFAE-1
NPN設定時
PNP設定時
※保護回路は内蔵しております
※保護回路は過電流などによる故障を防止するための機能です
(故障を全て防げるものではございません)
※回路図の変更による製品仕様の変更はございません
※保護回路は内蔵しております
※保護回路は過電流などによる故障を防止するための機能です
(故障を全て防げるものではございません)
※回路図の変更による製品仕様の変更はございません



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~