17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 商品タイプ

  • 中心検出距離(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ファイバユニット用レンズ

通常単価(税別)
7305,170
税込単価
8035,687
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ファイバユニットMFUSMシリーズと一緒にお使い下さい。

  • 現在部材調達が困難な状況のため、一部商品の新規ご注文の受付を一時停止しております。
    ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
    MFUL-T1、MFUL-D1については、ご注文いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MFUL-T1(透過型用)

MFUL-D1(反射型用)

MFUL-D2(反射型用)
Type[ M ]材質
ハウジングレンズ
MFUL−T1C3604BDガラス
MFUL−D1 MFUL−D2アルミガラス


規格表

型式
MFUL−T1
■透過型用レンズ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式検出方式適応型式使用
周囲温度
ファイバアンプMFADシリ−ズ使用時検出距離(mm)¥基準単価¥スライド単価
1−HS2−FS3−ST4−LG5−PL6−UL7−EL1〜5コ6〜10コ
MFUL−T1透過型MFUSM−T1−40〜350℃360200040004000400040004000630600
MFUSM−T21200400040004000400040004000
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■反射型用レンズ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式検出方式適応型式使用
周囲温度
スポット径中心
検出距離
¥基準単価¥スライド単価
1〜5コ6〜10コ
MFUL−D1反射型MFUSM−D1−40〜70℃0.4mm6mm3,8003,610
MFUSM−D60.2mm
MFUL−D2MFUSM−D1−40〜70℃1.4mm15mm4,4804,260
MFUSM−D61.2mm
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

中心検出距離

(mm)

RoHS?最小発注数量
反射型用
6
10
1個
反射型用
15
10
1個
透過型用
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,390
( 4,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,170
( 5,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ファイバユニットMFUSMシリーズと一緒にお使い下さい。

ご注意

  • 現在部材調達が困難な状況のため、一部商品の新規ご注文の受付を一時停止しております。
    ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
    MFUL-T1、MFUL-D1については、ご注文いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■反射型用レンズで細かいワークを安定検出
微小スポットレンズMFUL-D1と同軸反射型ファイバユニットMFUSM-D6の組み合わせで、スポット径φ0.2mmを実現。
細かいワークを見逃しません。
■透過型用レンズで速さと距離の両立
透過型用レンズを装着することで、応答速度を犠牲にすることなく、長距離での検出が可能になります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット用レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバユニット用レンズ
ファイバユニット用レンズ 【E32】
ファイバユニット 透過型用レンズ
長距離レンズユニット
ファイバオプション (レンズ)
ファイバユニット 微小物体検出レンズ
メーカーミスミオムロンオプテックス・エフエーアズビルPanasonicオプテックス・エフエー
通常価格730-3,151 -2,197 -3,6461,633 -3,068 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目4日目在庫品1日目〜3日目
種類ファイバセンサ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
センサオプション種類レンズレンズレンズレンズレンズレンズ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト