17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 軸(穴)径 d(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [40-160/10mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ステンレスベルト用アイドラー

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    ステンレスベルト専用のクラウンタイプアイドラーです。蛇行抑制のためのクラウン高さを調整している商品です...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が6型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ステンレスベルト用アイドラー:関連画像
    [ ! ]蛇行抑制のためクラウン高さ(H寸法)はD寸法・L寸法によって調整しております。
    Type[ M ]材質[ S ]表面処理
    ROFASCアルミ合金硬質アルマイト
    *硬質アルマイトは皮膜硬度300HV〜

    規格表

    型式dL
    ROFASC5020L100
    型式d指定10㎜単位d1ベアリング寸法
    TypeDLNo.D1B
    ROFASC501040〜16022B6200ZZ309
    12B6001ZZ288
    15B6902ZZ287
    20B6804ZZ327
    2527B6905ZZ429
    601222B6201ZZ3210
    15B6002ZZ329
    20B6904ZZ379
    2532B6905ZZ429
    30B6906ZZ479
    701522B6002ZZ329
    20B6904ZZ379
    2532B6905ZZ429
    30B6906ZZ479
    752032B6904ZZ379
    25B6905ZZ429
    30B6906ZZ479
    3540B6907ZZ5510
    802541B6205ZZ5215
    30B6006ZZ5513
    35B6907ZZ5510
    1003048B6006ZZ5513
    35B6907ZZ5510
    40B6008ZZ6815

    型番リスト

    表示件数

    外径 D

    (φ)

    軸(穴)径 d

    (mm)

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    50
    10 ~ 25
    40 ~ 160
    10
    1個
    60
    12 ~ 30
    40 ~ 160
    10
    1個
    70
    15 ~ 30
    40 ~ 160
    10
    1個
    75
    20 ~ 35
    40 ~ 160
    10
    1個
    80
    25 ~ 35
    40 ~ 160
    10
    1個
    100
    30 ~ 40
    40 ~ 160
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ステンレスベルト専用のクラウンタイプアイドラーです。蛇行抑制のためのクラウン高さを調整している商品です。

    【材質】アルミ合金
    【表面処理】硬質アルマイト
    【タイプ】アイドラー(ベアリング仮止め)
    【アイドラー形状】クラウン(フランジ無し)
    【アイドラー幅:L(mm)】40~160

    【関連商品】
    <プーリ>
    ステンレスベルト用プーリ
    <平ベルト>
    ステンレスベルト

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    D¥本体基準単価
    ROFASC
    L40L50L60L70L80L90L100L110L120L130L140L150L160
    503,7703,9704,2104,4604,7104,9905,3005,6205,9406,3006,6707,1007,540
    604,6604,9105,2105,5005,8306,1606,5306,9607,4208,0308,4009,0409,720
    705,4205,7306,1206,5507,0007,5208,0508,6809,3009,94010,58011,29012,000
    755,9506,2506,6407,0407,4807,9808,5809,1909,85010,50011,19011,93012,800
    806,3806,8307,2707,7208,2508,7909,47010,16010,87011,57012,37013,23014,250
    1007,6908,2008,7609,3509,98010,63011,29012,05012,84013,74014,68015,66016,680
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数 量1~910~1415~2021~
    値引率基準単価5%10%お見積り
    出荷日通常
    [ ! ]表示数量超えはWOSにて
    ご確認ください。

    納期

     5 日目出荷


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスベルト用アイドラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスベルト用アイドラー
    ステンレスベルト用プーリ
    【クリーン洗浄品】ステンレスベルト用プーリ
    ステンレス・フラットアイドラー_VFLS
    アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルトプーリ ミドルタイプ
    メーカーミスミミスミミスミ鍋屋バイテックイマオコーポレーションミスミ
    通常価格---8,622 -2,036 -1,290 -
    通常出荷日5日目5日目8日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    特性・用途非磁性非磁性---非磁性
    タイプアイドラー(ベアリング組込済)プーリプーリアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)プーリ
    形状クラウンクラウンクラウンストレートストレートクラウン
    表面ウレタンウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無
    軸の種類丸穴丸穴丸穴丸穴 / ベアリング1個--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング