17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 到達圧力(Pa)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP

通常単価(税別)
83,11086,350
税込単価
91,42194,985
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ドライ真空ポンプダイヤフラム型です。・在庫品のため即日出荷可能です。【材質】・SUS304で...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


[ ! ] DAMP20はホースニップルは注意記号ラベル側に2つ付きます。
      写真もしくはCADもご参照ください。
Type[ M ]材質
本体ダイアフラムヘッドガスケットエアフィルタ吸排気弁
DAMPSUS304剛性ゴム(NBR)発泡ウレタンSUSバネ材

規格表

型式
DAPMP6
DA
MP40
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式実効排気速度
L/min
到達圧力
Pa
使用電動機全負荷電流
A
質量
(kg)
吸・排気口径使用雰囲気
温度範囲
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~2コ3~4コ
DAMP2020/24(50/60Hz)5.33×103単相、100V、60W、
4P、condenser run
1.67.2O.D.φ9×I.D.φ5
(Rc1/4)
7~4080,85078,750
4040/46(50/60Hz)19.9×10384,00081,900

型番リスト

表示件数

吸込流量(50Hz時)

(l/min)

吸込流量(60Hz時)

(l/min)

到達圧力

(Pa)

RoHS?最小発注数量
20
24
0.53×104
10
1個
40
46
1.99×104
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,110
( 91,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
86,350
( 94,985 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ドライ真空ポンプダイヤフラム型です。・在庫品のため即日出荷可能です。【材質】・SUS304です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~4
5~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

注意点
・ ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。
  ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
・ 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合は、それらを取り除く必要があります。
 
●排気速度曲線

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ ダイアフラム型 DAMPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D
ダイアフラム式真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15
メーカーミスミアルバック機工ミスミアルバック機工マールスアルバック機工
通常価格83,110-96,59022,020 -70,12038,000 -32,541
通常出荷日在庫品1日目18日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目
真空ポンプ種類ドライ真空ポンプドライ型ドライ真空ポンプドライ型ドライ形ドライ型
ドライ形種類ダイヤフラム型ダイアフラム型ダイヤフラム型ダイアフラム型ダイヤフラム形ダイアフラム型
使用環境標準標準標準標準標準標準
接ガス部表面処理なし-なしなし-なし
付加機能なしなしなしなしなしなし

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング