17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フランジサイズ(呼び)1

    ~mm
  • 適用パイプ外径 ID(mm)

    ~mm
  • 管外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手

通常単価(税別)
8,57011,640
税込単価
9,42712,804
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

SUS管を溶接してガス導入用の継手です。【サイズ追加】No.50が選択可能になりました。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

FRSKU

真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手:関連画像

最高使用温度200℃

[ M ]材質
NWフランジ:SUS304
くい込み継手:SUS316


規格表

型式ID
FRSKU256
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用
パイプ
外径ID
ABDL対辺¥基準単価
TypeNo.本体hナットH1~4コ
FRSKU1643017.2643.814147,350
2564026.2843.97,880
6.354026.29.5348.97,880
406.355541.29.5348.98,930
85541.21049.8167,880
506.357552.29.5348.9149,980
87552.21049.8169,450
[ ! ]*50は5日目出荷となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

継ぎ手部の特長・構造

継手部は、継手本体・フロントフェルール・バックフェルール・ナットから構成されています。

真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手:関連画像

構成部品図

〔適用パイプの仕様〕

  • 管の種類:ステンレス鋼鋼管
         JIS G3459 配管用ステンレス鋼鋼管に規定する
         SUS304TP、SUS316TPに準ずるステンレス鋼鋼管
  • 外径公差 ±0.05mm ・管の表面硬度 HV190以下(HRB90以下)
  • パイプの表面状態 肌あれ、キズなどの有害な欠陥が無きこと

 

関連部品

 ステンレス管継手真空配管用センターリング・ガスケット
 カテゴリページ ステンレス管ステンレス管用継手真空配管用センターリング・ガスケット
 代表商品ステンレス管ステンレス管用継手
コネクタ
ステンレス管用継手
エルボ
ステンレス管用継手
ユニオンテイ
真空配管用継手
センターリング
真空配管用継手
センターリング
-アウター付-
 画像

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

適用パイプ外径 ID

(mm)

管外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)16
4
6
10
1個
NW(KF)25
6
8
10
1個
NW(KF)25
6.35
9.53
10
1個
NW(KF)40
6.35
9.53
10
1個
NW(KF)40
8
10
10
1個
NW(KF)50
6.35
9.53
10
1個
NW(KF)50
8
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

SUS管を溶接してガス導入用の継手です。
【サイズ追加】No.50が選択可能になりました。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●下記以外
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●FRSKU50
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置付帯の真空配管にて継手として使用しています。装置導入当初に種々の要素を吟味し最適と判断したメカニカル部品各種を組...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 NWフランジ×くい込み継手
真空配管用継手 変換アダプタ NWフランジ×VCR継手
真空配管用継手 NWフランジ×リークポート
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 変換アダプタ NWフランジ×VCR継手
真空配管用継手 変換アダプタ NWフランジ×CFフランジ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,570--6,400 -11,820 --12,100 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
アダプタ種類くいこみ継手変換用くいこみ継手変換用規格変換用リークポート規格変換用規格変換用
継手種類レデューサレデューサレデューサその他レデューサレデューサ
よく一緒に購入される商品

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング