17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

真空配管用継手 メネジアダプタ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
5,7609,120
税込単価
6,33610,032
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

管用テーパーめねじと接続できます。【サイズ追加】No.50が選択可能になりました。

  • CADデータの中心穴内径は寸法の誤りがあり、データは修正中です。
  • 【仕様変更】25年9月より順次、外観、梱包が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、こちら​より製作可否含めたお見積りをお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

FRNFM
真空配管用継手 メネジアダプタ:関連画像
最高使用温度200℃
耐圧性能:-0.1~0.1MPa
[ ! ]真空配管用継手 センターリングは>>こちら

[ M ]材質 SUS304



規格表

型式呼び
FRNFM25 3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びRc
(PT)
ABLHD¥基準単価
TypeNo.1~10コ
FRNFM1621/43017.22617134,940
2521/44026.22717135,150
33/82721165,210
4021/45541.22717135,830
33/82821165,880
41/23426206,250
5021/47552.22717137,330
33/82821167,350
41/23426207,820
[ ! ]*50は5日目出荷となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
NW(KF)16
2(Rc1/4)
10
1個
NW(KF)25
2(Rc1/4)
10
1個
NW(KF)25
3(Rc3/8)
10
1個
NW(KF)40
2(Rc1/4)
10
1個
NW(KF)40
3(Rc3/8)
10
1個
NW(KF)40
4(Rc1/2)
10
1個
NW(KF)50
2(Rc1/4)
10
1個
NW(KF)50
3(Rc3/8)
10
1個
NW(KF)50
4(Rc1/2)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

管用テーパーめねじと接続できます。
【サイズ追加】No.50が選択可能になりました。

ご注意

  • CADデータの中心穴内径は寸法の誤りがあり、データは修正中です。
  • 【仕様変更】25年9月より順次、外観、梱包が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、こちら​より製作可否含めたお見積りをお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●下記以外
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●No.50及びFRNWH40
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空配管用継手 メネジアダプタのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
真空計の接続の為
4
満足度:4.0
真空計を接続する為購入 精度も問題無い。 リークも無く問題無く使用出来た。
1人が参考にしています。
配管の際につかいました
3
満足度:3.0
タッパがないので役に立ちました、自ら加工する必要がなくなりました
0人が参考にしています。
真空配管
5
満足度:5.0
RねじとNWを接続するために使いました。めねじアダプタは安価なので助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管用継手 メネジアダプタ
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 メネジアダプタ
真空配管用継手 オネジアダプタ
真空配管用継手 ダクトアダプタ
真空配管用継手 ホースアダプタ
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 オネジアダプタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,760--3,720 -7,350 -11,640 --
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
アダプタ種類おねじ・めねじ接続用おねじ・めねじ接続用おねじ・めねじ接続用ゴム管・チューブ取付用ゴム管・チューブ取付用おねじ・めねじ接続用
継手種類レデューサレデューサレデューサレデューサレデューサレデューサ

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング