メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・攪拌機単体で選択できます。・使用温度は、~100℃です。
| シャフトL寸 | 適用タンク |
| 105 | TNKBKA2.9 |
| 119 | TNKCKA4 |
| 136 | TNKBKA4.7 |
| 146 | TNKCKA5.9 |
| 185 | TNKBKA10・TNKCKA12.7 |
| No | 品名 | 材質 | 数量 |
| 1 | 攪拌羽根 | SUS304 | 1 |
| 2 | 攪拌シャフト | SUS304 | 1 |
| 3 | 固定ナット | SUS304 | 1 |
| 4 | シールキャップ | SUS304 | 1 |
| 5 | バックアップリング | PTFE | 2 |
| 6 | オーリングシール | バイトン | 1 |
| 7 | キャップボルト | SUS304 | 4 |
| 8 | オーリングシール | バイトン | 1 |
| 9 | ベアリングハウジング | AL.アルマイト | 1 |
| 10 | モータ固定シャフト | SUS304 | 4 |
| 11 | ベアリング | SUS304 | 2 |
| 12 | ベアリングスペーサ | BS | 1 |
| 13 | Cリング | SS | 1 |
| 14 | キャップボルト | SUS304 | 4 |
| 15 | カップリング | SUS304 | 1 |
| 16 | モータベース | AL | 1 |
| 17 | ギアヘッド | - | 1 |
| 18 | 電気モータ | - | 1 |

| 電源 | 最大電圧 | 電流 | モータ 回転速度 r/min | ギアヘッド 減速比 | ||||
| 可変速度範囲 | 許容トルク | |||||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | |||||
| AC100V | 25W | 0.7A | 90 | 18 | 10 | 0.18 | 0.33 | |
| 1400 | 50Hz | 280 | 156 | 0.62 | 1.2 | |||
| 60Hz | 300 | 167 | 0.49 | 0.87 | ||||
| 型式 | − | L |
| TNKAKU5 | − | 119 |
| 型式 | L寸 選択 | ¥基準単価 | |||||
| Type | ギアヘッド 減速比 | 1~3コ | |||||
| TNKAKU | 5 | 105 | 119 | 136 | 146 | 185 | 144,900 |
| 9 | |||||||

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
【特長】・攪拌機単体で選択できます。・使用温度は、~100℃です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
のぞき窓 NM
0通常価格(税別):14,502円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~

ミスミ
タンク用クランプ
4通常価格(税別):10,530円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~

ミスミ
加圧タンク用レギュレータ
0通常価格(税別):10,530円~

ミスミ
加圧タンク 簡易圧送タイプ
4通常価格(税別):35,140円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~