17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径呼び 1

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サニタリー管用継手 ブラインドナット

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
6,11011,600
税込単価
6,72112,760
通常出荷日:3日目

【特長】・継手のバリエーションがさらに増えました。・ステンレス製。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
SNYBNSUS304


規格表

型式
SNYBN2S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AB(T)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜10
SNYBN1S46.053.130.05,2505,150
1.5S56.064.65,5705,150
2S71.081.95,7805,670
2.5S85.098.18,1908,090
3S100.0115.49,9809,770
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

外径呼び 1

RoHS?最小発注数量
1.0S
10
1個
1.5S
10
1個
2.0S
10
1個
2.5S
10
1個
3.0S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・継手のバリエーションがさらに増えました。・ステンレス製。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●下記以外

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●SNWTS・SNWTD・SNYBN

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー管用継手 ブラインドナットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配管接続用として
5
満足度:5.0
地元商社と比較して、納期も非常に早く値段も安いので重宝しています。 使用に関して問題は見当たりません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー管用継手 ブラインドナット
サニタリー管用継手 六角ナット
サニタリー管用継手 溶接ライナー
サニタリー管用継手 フェルールキャップ 標準/ねじ付きタイプ
サニタリー管用継手 溶接ネジシート
サニタリー管用継手 異径フェルール
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,110-1,970 -880 -1,120 -970 -2,440 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品
種類ナットナット継手キャップ継手継手
継手 材質SUS304SUS304SUS304-SUS304SUS304
関連部品 種類ブラインドナットナット-キャップ--
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング