17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 呼径(φ)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アームロックカプラー ホース取付ソケット

通常単価(税別)
3,3905,890
税込単価
3,7296,479
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ホース取付ソケットタイプのアームロックカプラーです。・ストレート形状です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
本体カムリング
SNAHJSCS14ASMS1025SUS304


規格表

型式
SNAHJ20A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABCIHh¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~19コ20~30コ
SNAHJ20A11052322186323,1102,800
25A125603727100383,3403,010
40A188905441110464,3303,900
50A197976353129515,4104,870
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

呼径

(φ)

RoHS?最小発注数量
20A
10
1個
25A
10
1個
40A
10
1個
50A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・ホース取付ソケットタイプのアームロックカプラーです。・ストレート形状です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ]アームロックカプラーは、米国MIL規格A−A−59326−1998
(旧MIL−C−27487−1992)に基づいて製作しており、同一サイズであれば同規格他社製品とも互換性を有します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームロックカプラー ホース取付ソケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
現場にて空圧圧送を行う際の携行設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
エアー源とホースとの接続に使用しています。日に何度か行う反復作業で利用するため容易な着脱を鑑み併用している他社類似品含め...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームロックカプラー ホース取付ソケット
【クリーン洗浄品】アームロックカプラー ホース取付ソケット
アームロックカプラー ホース取付アダプタ
【クリーン洗浄品】アームロックカプラー ホース取付アダプタ
ホース継手 ソケット
【クリーン洗浄品】樹脂ホース取付コネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミコーヨーミスミ
通常価格3,390--2,330 --333 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄 / 禁油該当なしクリーン洗浄 / 禁油-クリーン洗浄
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気水 / 空気 / 油
本体材質SCS14ASCS14ASCS14ASCS14Aカドミレス黄銅SCS13
詳細材質SCS14ASCS14ASCS14ASCS14A-SCS13
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング