メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・従来品と比較して圧倒的に低価格なロータリージョイントです。


| No. | 部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ① | 本体 | A2017 | 白アルマイト |
| ② | ケーシング | A2017 | 白アルマイト |
| ③ | パッキン | ニトリル系ゴム | ー |
| ④ | カラー | ポリアセタール | ー |
| ⑤ | 埋め栓 | SUS-XM7 | ー |
| ⑥ | 止め輪 | SUS304 | ー |
| 型式 |
| BMRTY4 |
| 型式 | 許容回転数 (min-1) | 回転抵抗 (N・m) | 最小断面積 (mm2) | 質量 (g) | 使用流体 | 使用雰囲気温度 | 回転角度 | 使用圧力範囲 | ¥基準単価 | |
| Type | 回路数 | 1~5本 | ||||||||
| BMRTY | 2 | エンドレス | 0.07 | 8.55 | 65 | 圧縮空気 | 5~70℃ | エンドレス | 0~0.7MPa | 8,500 |
| 4 | 0.08 | 85 | 10,000 | |||||||

下面(フランジ)固定で、上部を回転側としても使えます。
ホースニップルはSRTNシリーズをご使用ください。
【特長】・従来品と比較して圧倒的に低価格なロータリージョイントです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロータリーマニホールド-高性能タイプ-
0通常価格(税別):57,790円~

ミスミ
エア・水圧・油圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-
4.7通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
4.4通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-
4.6通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ
4.6通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-
4.6通常価格(税別):1,620円~

ミスミ
油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-
4.7
ミスミ
油圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-
3.8通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
油圧・水圧用ブロックターミナル -L字穴タイプ- ピッチ固定
4.4