メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
・リードスイッチを内蔵した、有接点タイプの圧力スイッチです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

部品構成図

| No. | 名称 | 個数 | [ M ]材質 |
| ① | ボディ | 1 | ZDC2 |
| ② | ヘッドカバ- | 1 | ZDC2 |
| ③ | ジョイント | 1 | ZDC2 |
| ④ | ハンドル | 1 | A2017 |
| ⑤ | ロックナット | 1 | A2017 |
| ⑥ | リ-ド線 | 1m | ビニル |
| 型式 |
| MPSS6A |
| 型式 | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |
| MPSS | 6A | 5,110 |
・リードスイッチを内蔵した、有接点タイプの圧力スイッチです。
| 使用流体 | 空気 |
| 設定圧力範囲(MPa) | 0.1〜0.7 |
| 最高使用圧力(MPa) | 0.8 |
| 耐圧力(MPa) | 1.0 |
| 使用温度範囲(℃) | 5〜60 |
| 管接続口径 | R1/8 |
| センサスイッチ | リ−ドスイッチ(有接点型) |
| ノ−マルオ−プン/LED、ON時点灯 | |
| リ−ド線長さ1m | |
| 接点容量:AC85〜115V/DC5〜30V、25mA以下 | |
| 質量 | 185g |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
4通常価格(税別):499円~

SMC
圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
4.7通常価格(税別):4,659円~

SMC
2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ
4.5通常価格(税別):262円~

CKD
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
4.3通常価格(税別):7,347円~

SMC
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
5通常価格(税別):4,506円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~