メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・空気中のドレンを除去可能です。・フロート式の為、無駄なエア排出がありません。
JIS記号


| No. | 名称 | [ M ]材質 |
| ① | カバー | ZDC2 |
| ② | クランプリング | ZDC2 |
| ③ | ケース | PC |
| ④ | フロートアッセンブリ | - |
| ⑤ | ジョイント | POM |
| ⑥ | カップリング | POM |
| 型式 |
| MDTNH15A |
| 型式 | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |
| MDTNH | 15A | 7,560 |
【特長】・空気中のドレンを除去可能です。・フロート式の為、無駄なエア排出がありません。
| 配管接続口 | Rc1/2 |
| ドレン排出口 | G1/4 |
| 使用流体 | 空気・ドレン |
| 使用圧力 | 0.14〜1.0MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度 | 5〜60℃ |
| 排出量 | 10cc/1回 |
| 製品質量 | 0.7kg |