メカニカル部品技術窓口
【特長】圧力ゲージがついて圧力確認が可能なレギュレータです。
メートルねじタイプ

| 型式 | − | 呼び・D2 |
| RGCMP4 | − | M5 |
| 型式 | 呼び | R | A | B | L1 | L2 | L3 | L4 | P1 | P2 | C | E1 | E2 | E3 | 対辺 H | K | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| Type | チュ−ブ外径(mm) D | Max | Min | Max | Min | 1〜9コ | 10〜20コ | |||||||||||||||
| RGCMP | 4 | M5 | M5×0.8 | 3 | 70 | 67.4 | 67 | 64.4 | 48.7 | 24.2 | 8.5 | 11.5 | 15 | 11 | 26.3 | 8.5 | 16.2 | 14 | 6 | 29 | 2,950 | 2,420 |
| 1 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 49.2 | 24.7 | 9 | 5 | 3,170 | 2,640 | ||||||||||
| 6 | M5 | M5×0.8 | 3 | 70 | 67.4 | 67 | 64.4 | 48.7 | 24.2 | 8.5 | 11.6 | 26.7 | 6 | 3,030 | 2,530 | |||||||
| 1 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 49.2 | 24.7 | 9 | 5 | 3,140 | 2,760 | ||||||||||
| 2 | R1/4 | 11 | 78.2 | 75.6 | 72.2 | 69.6 | 56.3 | 29 | 11 | 15.5 | 19 | 17 | 30 | 10.5 | 17.7 | 17 | 6 | 49 | 3,500 | 2,930 | ||
| 8 | 1 | R1/8 | 8 | 71.5 | 68.9 | 67.5 | 64.9 | 52 | 24.7 | 9 | 15 | 18.1 | 28.4 | 8.5 | 16.2 | 14 | 5 | 31 | 3,450 | 2,880 | ||
| 2 | R1/4 | 11 | 78.2 | 75.6 | 72.2 | 69.6 | 56.3 | 29 | 11 | 19 | 29.9 | 10.5 | 17.7 | 17 | 6 | 49 | 3,470 | 3,050 | ||||
【特長】圧力ゲージがついて圧力確認が可能なレギュレータです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~