17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-

通常単価(税別)
3,1205,110
税込単価
3,4325,621
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・エアシリンダ等の制御を様々な方法で切り替ることができます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MSHRM (M5接続タイプ)
MSHBM (Rc1/8接続タイプ)
       ■仕様
使用流体空気
使用圧力範囲0~0.9MPa
使用温度範囲5~60℃( 凍結なきこと)
 
■基本バルブ
M5タイプ Rc1/8タイプ
■アクチュエータ
Fタイプ Rタイプ Bタイプ Aタイプ

M5タイプ


Rc1/8タイプ

[ ! ]Bタイプは、アクチュエータと基本バルブの間に2.5mm程度のクリアランスを設けてください。
[ ! ]ボタン動作は非保持型(スプリングリターン)です。
 
[ M ]材質 ボディ:黄銅(表面処理:無電解ニッケルメッキ) 押しボタン:SUS303

規格表

型式アクチュエータ
MSHRM4F
MSHBM4 A
型式アクチュエータ
選択
方向ポート数管接続口径ポジション
有効断面積
(mm2)
¥基準単価
TypeNo.IN・OUTEXFタイプRタイプBタイプAタイプFタイプRタイプBタイプAタイプ
MSHRM3F(指押しタイプ)
R(ローラータイプ)
B(ボールタイプ)
A(エアパイロットタイプ)
33M51.521.852.348.847.3573,0303,2403,0903,450
4451.962.258.757.2673,3403,5503,3903,760
MSHBM333Rc1/8Rc1/84.560.857.355.865.54,1304,3404,1804,550
445M55.569.365.864.3744,5404,7504,5904,960
[ ! ]アクチェータ単品の取扱いはございません。

型番リスト

表示件数

ポート数

切換操作

管接続口径(IN・OUT)

配管口の種類

有効断面積

(mm2)

プランジャの種類

取付方法

アクチュエータータイプ

RoHS?最小発注数量
3
パイロット式
Rc1/8
Rc
4.5
-
[側面] 側面
A(エアパイロットタイプ)
10
1個
3
プランジャ
Rc1/8
Rc
4.5
ボール
[側面] 側面
B(ボールタイプ)
10
1個
3
[押ボタン] ボタンタイプ
Rc1/8
Rc
4.5
-
[側面] 側面
F(指押しタイプ)
10
1個
3
プランジャ
Rc1/8
Rc
4.5
ローラ
[側面] 側面
R(ローラータイプ)
10
1個
5
パイロット式
Rc1/8
Rc
5.5
-
[側面] 側面
A(エアパイロットタイプ)
10
1個
5
プランジャ
Rc1/8
Rc
5.5
ボール
[側面] 側面
B(ボールタイプ)
10
1個
5
[押ボタン] ボタンタイプ
Rc1/8
Rc
5.5
-
[側面] 側面
F(指押しタイプ)
10
1個
5
プランジャ
Rc1/8
Rc
5.5
ローラ
[側面] 側面
R(ローラータイプ)
10
1個
3
パイロット式
M5
M
1.8
-
[底面] 底面
A(エアパイロットタイプ)
10
1個
3
プランジャ
M5
M
1.8
ボール
[底面] 底面
B(ボールタイプ)
10
1個
3
[押ボタン] ボタンタイプ
M5
M
1.8
-
[底面] 底面
F(指押しタイプ)
10
1個
3
プランジャ
M5
M
1.8
ローラ
[底面] 底面
R(ローラータイプ)
10
1個
5
パイロット式
M5
M
1.9
-
[側面] 側面
A(エアパイロットタイプ)
10
1個
5
プランジャ
M5
M
1.9
ボール
[側面] 側面
B(ボールタイプ)
10
1個
5
[押ボタン] ボタンタイプ
M5
M
1.9
-
[側面] 側面
F(指押しタイプ)
10
1個
5
プランジャ
M5
M
1.9
ローラ
[側面] 側面
R(ローラータイプ)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,690
( 5,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,310
( 4,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,260
( 4,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,470
( 4,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,110
( 5,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,680
( 5,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,890
( 5,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,550
( 3,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,180
( 3,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,870
( 4,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・エアシリンダ等の制御を様々な方法で切り替ることができます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■小型で使いやすい切替バルブに各種アクチュエータを取り付けることで様々な切替方法が選択できます。
アクチュエータFタイプRタイプBタイプAタイプ
構造
重さ20g15g15g28g
作動力MSHRM3N4N10N0.3MPa
MSHBM7N11N23N0.3MPa
特長指の力で簡単に操作する
事が出来ます。
一方向に動く力を感知し
てスイッチを切替えます。
360度に動く力を感知し
てスイッチを切替えます。
パイロットにかかる圧縮
空気を感知してスイッチ
を切替えます。
[ ! ]アクチュエータと基本バルブは、取り付いていない状態で発送致します。

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-のレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
エアシリンダ用
3
満足度:3.0
エアシリンダに取り付けて使用しています。ネジ加工されている接続部のテーパがきつくて、2廻り位で入らなくなるような感じです...もっと読む
0人が参考にしています。
製品用
4
満足度:4.0
製品の動作確認用として、水のかかるところでの使用となるため、この商品を選択しました。スイッチ部の頭が丸いところも気に入っ...もっと読む
0人が参考にしています。
プレス金型
2
満足度:2.0
金型の可能性が広がる商品でとても良かったが、今回は用途的にスイッチ部の強度が弱く使えなかった。強度のある構造のラインナッ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。 頂きましたご意見を商品開発に相談し商品の品質向上に努めます。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
抑え装置
5
満足度:5.0
スイッチがとても押しやすく、動作も確実で、堅牢なため重宝している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-
ハンドバルブ 4PNシリーズ
ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置
手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)
手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ
手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ
メーカーミスミTAIYO(太陽鉄工)AirTAC(エアタック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格3,120-20,697 -1,9983,1115,5606,943
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目9日目〜在庫品1日目〜5日目〜
ポジション数23位置クローズドセンタ2位置エキゾースト2位置ノーマルクローズ2位置エキゾースト2位置エキゾースト
本体形状ブロック縦形ブロック横形ブロック横形マイクロスイッチタイプブロック縦形ブロック縦形
配管の種類と方向ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト底面ダイレクト側面ダイレクト側面
操作状態保持スプリングリターン保持保持2位置ばね復帰2位置ばね復帰2位置ばね復帰
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング