17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

LEDスポット照明 極細フレキシブル

通常単価(税別)
5,8577,207
税込単価
6,4437,928
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特長φ4.5、長さ500mmのフレキシブルアーム付きLEDスポット照明です。装置の奥など狭い場所に最...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


LEDF1 (乾電池タイプ)
 
■マグネットシート
 (付属品)
 LEDF2 (DC24Vタイプ)
 
■マグネットシート
 (付属品)
 LEDF3 (AC100Vタイプ)
LEDF4 (AC200Vタイプ)
■マグネットシート
 (付属品)



 
 
           リード線
           白 +
           黒 ー
 

 
■乾電池の入れ方(LEDF1のみ適応)

[ ! ]LEDF1の乾電池は付属しておりません。
   *LEDF1は乾電池使用の為、ケーブル配線はありません。
部品名[ M ]材質
本体ABS樹脂
発光面エポキシ樹脂
アームステンレス・真鍮(ポリオレフィン樹脂皮膜)
付属品マグネットラバー磁石(フェライト)
*ケーブルPVC


規格表

型式
LEDF1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式照度
(ルクスlx)
入力電圧
(V)
入力電流
(mA)
付属品
マグネット
吸着力
N{kgf}
消費電力
(W)
温度範囲
(℃)
色温度
(ケルビン K)
配光角度質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.lx/0.25mlx/0.5m1~4コ5~50
LEDF
(極細フレキシブル)
1白色11533単4乾電池3個
(DC4.5)
2021.7{2.21}0.090~40650050°115
(電池含む)
4,0953,885
2DC240.48804,7254,484
3AC10028.6{2.91}0.51505,0404,788
4AC2000.51505,0404,788
[ ! ]各項目の詳細については、こちらの用語集を参照ください。 [ ! ]ご注文時・取付時には、こちらの「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。


製品仕様

■照度データ (参考値)

■発光スペクトル

■使用上の注意

フレキシブルパイプが破損した場合直ちに使用を中止してください。特にAC100/200Vは、破損時に人が接触すると感電の恐れがあります。
[ ! ]ACアダプターが必要な場合は、こちらをご覧ください。(LEDF2のみ)

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、 現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。
  • フレキシブルパイプが破損した場合直ちに使用を中止してください。特にAC100/200Vは、破損時に人が接触すると感電の恐れがあります。

型番リスト

表示件数

入力電圧

(V)

ケーブル/リード線径

最小発注数量
単4乾電池3個(DC4.5)
-
1個
DC24
AWG28
1個
AC100
AWG18
1個
AC200
AWG18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,857
( 6,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,757
( 7,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,207
( 7,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,207
( 7,928 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特長
φ4.5、長さ500mmのフレキシブルアーム付きLEDスポット照明です。装置の奥など狭い場所に最適です。乾電池使用タイプもあり、配線の煩わしさも解消できます。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • LEDバー照明 スリム 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 スリム

    幅11.4㎜の極細形状のLEDです。狭いスペースに最適で、長さ違いで4タイプご用意しております。角度調整ブラケット付タイプは、ブラケット部分もコンパクトなため省スペース化に効果的です。

  • LEDバー照明 薄型 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 薄型

    業界トップグラスの薄さ(厚み8㎜)で、省スペース化が図れるLEDバー照明です。マグネット付きタイプもラインナップし、さらになる省スペース化・簡単取付を実現できます。(型式:LEDTM)

  • LEDバー照明 コンパクト 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 コンパクト

    安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDスポット照明 極細フレキシブルのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
小さな部品の組立作業
5
満足度:5.0
手元を明るくさせるのにちょうど良いです。照明の陰になってしまう所にとりつけて作業をしやすくしております。お値段も手ごろで...もっと読む
1人が参考にしています。
治工具の照明
5
満足度:5.0
細くて、長くて、欲しかったスポット照明です。 入荷して現物をみて、納得のフレキシブルライトです。 今まで、照らしにくい部...もっと読む
1人が参考にしています。
ボール盤の照明
3
満足度:3.0
ボール盤の照明として使用しています。先端が細いので邪魔にはならず必要なところを照らしてくれています。もう少し明るいと良い...もっと読む
0人が参考にしています。
狭く奥まった処を照らす為
5
満足度:5.0
使用する環境が狭く奥まった処なのと、固定しにくい場所なので通常の照明器具では使用できませんでしたが、この商品なら希望する...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDスポット照明 極細フレキシブル
LEDスポット照明 小型フレキシブル
LEDスポット照明 コンパクト
LEDスポット照明 小型
【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP20) 防塵タイプ
LEDスポット照明 耐油小型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,857-11,863 -2,8399,205 -5,5307,688 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状スポットタイプスポットタイプスポットタイプスポットタイプスポットタイプスポットタイプ
IP(防塵防水)IP30IP67-IP67IP20IP67F
発光色
発光色白色白色白色白色白色
形状極細フレキシブルアーム小型スポット小型筒状小型スポットフレキシブルアーム小型スポット

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング