17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • パイプ材質

    • アルミニウム
  • 表面処理・コーティング

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [60-4000/1mm単位]
    • 販売形態

    • 全長 L(mm)

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    アルミパイプフレーム【1~5個入り】

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    【特長】・アルミ製のパイプフレーム(1~5個入り)です。・パイプ外径(φ)は、27.5です。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が8型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    標準タイプ
    PFAS(L寸指定)
    PFASKS(母材5本組)
    強化タイプ
    PFAUS(L寸指定)
    PFAUKS(母材5本組)
    A部(4箇所)

    [ ! ]アルミパイプフレームにプラスチック・ジョイントを接着して使用することはできません。
    Type[ M ]材質
    PFAS PFASKSA6061SS-T6
    PFAUS PFAUKSA6N01SS-T5

    規格表

    型式表面処理L
    PFAS28
    PFASKS28

    N
    A
    1250
    ■ L寸指定
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式表面
    処理
    L
    指定1mm単位
    質量
    kg/m
    断面積
    mm2
    断面2次モーメントmm4¥基準単価 1~50本
    300mm未満300mm以上
    TypeNo.ℓxℓy処理無アルマイト処理処理無アルマイト処理
    PFAS28N
    (処理無)
    A
    (アルマイト処理)
    6040000.372137.81.151×1041.151×104170210580720
    PFAUS0.7862851.655×1041.655×1043103501,0401,180
    ■ 4020mm母材5本組
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式表面
    処理
    L
    長さ(mm)
    質量
    kg/本
    ¥基準単価/5本1組
    処理無アルマイト処理
    TypeNo.1~20組1~20組
    PFASKS28N
    (処理無)
    A
    (アルマイト処理)
    4020
    (5本組)
    1.509,56011,960
    PFAUKS3.1517,39021,750
    [ ! ]4020mmの母材の長さは±5mmの誤差があります。

    追加工

    Alterationタップ追加工
    CodeLTPRTPTPW
    Spec.
    PFAUSのみ適用
    φ6.7の穴にタップ追加工
    LTP :左端面にタップ
    RTP :右端面にタップ
    TPW :両端面にタップ
    \/1Code180180360

    使用例

    拡大図
    ■パイプフレーム、アルミパイプフレーム切断用カッターはこちら
    [ ! ]強化タイプのアルミパイプフレームはこのカッターでは切断できません。)

    型番リスト

    表示件数

    パイプ材質

    表面処理・コーティング

    長さ

    (mm)

    特性

    販売形態

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    [アルミニウム] A6061SS-T6
    アルマイト処理
    60 ~ 4000
    防錆
    バラ売り
    -
    10
    1個
    [アルミニウム] A6061SS-T6
    なし
    60 ~ 4000
    防錆
    バラ売り
    -
    10
    1個
    [アルミニウム] A6061SS-T6
    アルマイト処理
    -
    防錆
    5本組
    4020
    10
    1パック

    5個入り

    [アルミニウム] A6061SS-T6
    なし
    -
    防錆
    5本組
    4020
    10
    1パック

    5個入り

    [アルミニウム] A6N01SS-T5
    アルマイト処理
    -
    防錆 / 高強度
    5本組
    4020
    10
    1パック

    5個入り

    [アルミニウム] A6N01SS-T5
    なし
    -
    防錆 / 高強度
    5本組
    4020
    10
    1パック

    5個入り

    [アルミニウム] A6N01SS-T5
    アルマイト処理
    60 ~ 4000
    防錆 / 高強度
    バラ売り
    -
    10
    1個
    [アルミニウム] A6N01SS-T5
    なし
    60 ~ 4000
    防錆 / 高強度
    バラ売り
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    14,476
    ( 15,924 )
    1日目
    11,572
    ( 12,729 )
    1日目
    26,323
    ( 28,955 )
    1日目
    21,043
    ( 23,147 )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・アルミ製のパイプフレーム(1~5個入り)です。・パイプ外径(φ)は、27.5です。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    L=300未満の場合
    長さに関わらず表中単価となります。
    ex:PFAS28ーNー280=170円
    L=300以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    ex:PFAS28ーNー450
    540×0.45=260円
    (1円単位は切り捨て)

    納期

     1 日目出荷
    ●L寸指定
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~5051~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    ●4020mm母材5本組
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~2021~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミパイプフレームのレビュー
    5平均満足度:5.07件のレビュー
    簡易的な支柱として
    5
    満足度:5.0
    コストをかけずにジグ用の支柱を作りたく、ちょうどいい太さで値段も格安でした。軽いものを支えるだけなので強度も十分でした。
    0人が参考にしています。
    壁棚製作
    5
    満足度:5.0
    イレクターパイプと比べ強度が強く非常に満足の商品です。イレクターパイピと比べたら価格は高いですが安心安全の為、こちらを選...もっと読む
    0人が参考にしています。
    装置まわりの手すり
    5
    満足度:5.0
    装置の周りの手すりとして使用しました。軽くて強度もありそうです。
    0人が参考にしています。
    引っかけ棒として
    5
    満足度:5.0
    今回は先端にフックを取付けて、ロープを手繰り寄せる棒として使用しました。 シャフトだと重くなるし、パイプだと曲がってしま...もっと読む
    0人が参考にしています。
    重量物の箇所への使用
    5
    満足度:5.0
    イレクターと比べると剛性感が段違い。ただ値段も高いし、パイプカッターで切れるという利便性もなくなるので、既存の丸パイプの...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q樹脂のブラケットに接続したのですが、するする動いてしまいました。不良品ではないですか?
    A
    不良品ではありません。するする動くものですので、接着材で接着してご使用ください。そのため分解しない部分にご使用ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミパイプフレーム
    ステンレスパイプフレーム
    標準パイプ
    ユニプラスリムパイプ
    パイプフレーム
    カラー特殊パイプ
    メーカーミスミミスミスペーシアスペーシアミスミスペーシア
    通常価格--1,067 -894 --1,803 -
    通常出荷日1日目5日目3日目〜3日目3日目3日目〜
    種類シングルシングルシングルシングルシングルシングル
    パイプ外径(mm)27.527.227.51927.527.5
    シルバーシルバー----
    形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    パイプ厚さ(mm)1.711.7511.71.75
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング