17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
    • アイボリー
    • グレー
  • A(mm)

    ~mm
      [200-1000/1mm単位]
    • B(mm)

      ~mm
        [200-1000/1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内

      曲げパイプフレーム

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:5日目

      【特長】・曲げパイプフレームです。・防錆です。【材質】・SPCCです。

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が3型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      PFSMG
      (標準タイプ)
      曲げパイプフレーム:関連画像
      Type[ M ]材質
      PFSMG溶融亜鉛メッキ鋼鉄パイプSPCC厚さ0.7mm
      プラスチック皮膜AAS,ABS皮膜厚さ1.0mm

      規格表

      型式AB
      PFSMG28WA300B800
       
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式A
      指定1mm単位
      ¥基準単価 1~100本
      TypeNo.B指定1mm単位
      2003003014004015005016006017007018008019009011000
      PFSMG28W
      (白)
      V
      (アイボリー)
      S
      (ダークグレー)
      200 3008709409901,0501,1201,1801,2501,310
      301 4009409901,0501,1201,1801,2501,3101,370
      401 5009901,0501,1201,1801,2501,3101,3701,430
      501 6001,0501,1201,1801,2501,3101,3701,4301,490
      601 7001,1201,1801,2501,3101,3701,4301,490
      701 8001,1801,2501,3101,3701,4301,490
      801 9001,2501,3101,3701,4301,490
      90110001,3101,3701,4301,490

      型番リスト

      表示件数

      A

      (mm)

      B

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      [グレー] S(ダークグレー)
      200 ~ 1000
      200 ~ 1000
      10
      1個
      [アイボリー] V(アイボリー)
      200 ~ 1000
      200 ~ 1000
      10
      1個
      W(白)
      200 ~ 1000
      200 ~ 1000
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】・曲げパイプフレームです。・防錆です。【材質】・SPCCです。

      ご注意

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      納期

       5 日目出荷
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1~100101~
      出荷日通常お見積り
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      曲げパイプフレームのレビュー
      5平均満足度:5.02件のレビュー
      押し代車のハンドルへ
      5
      満足度:5.0
      作業代車の移動が頻繁にあるものへ ハンドルとして付けました コストよりデザイン優先の場合は選択する価値ありです
      0人が参考にしています。
      台車製作
      5
      満足度:5.0
      台車の外枠に使用しました。指定した寸法通りの物が届き、大変満足しています。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      曲げパイプフレーム
      すべりパイプ 全長4020mm
      すべりパイプ
      標準パイプ
      静電パイプ
      カラー特殊パイプ
      メーカーミスミスペーシアミスミスペーシアスペーシアスペーシア
      通常価格-3,075-1,067 -1,180 -1,803 -
      通常出荷日5日目3日目3日目3日目〜7日目3日目〜
      種類シングルシングルシングルシングルシングルシングル
      パイプ材質SPCCスチールSPCCスチールスチールスチール
      表面処理・コーティング溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+AAS皮膜高機能PE樹脂溶融亜鉛メッキ+クロメートフリー防錆処理+オレフィン系樹脂溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキAAS樹脂
      パイプ外径(mm)27.527.527.527.527.527.5
      特性防錆低摩擦標準防錆防錆防錆

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング