メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・横にアームが移動するタイプです。アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールと...
詳細を確認

| 型式 | − | L | − | B |
| JHS20 JSS20 JHSP100 JHTS30 | − − − | 60 40 60 | − | 75 |
| 型式 | L | ザグリ穴 サイズM* | ザグリ穴位置 | 追加工NB(ノブボルト設置) 使用時の寸法 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | W | A | B | m | Z | h | d | JHS | JHR | JHSS | ||
| (レール・アームセット) JHS (クリアランス0〜0.02) JHSS (レール部のみ) JHR | 10 | 60 | M5用 | 23 | 14 | − | − | − | − | 4,400 | 2,600 | − |
| 20 | M6用 | M6 | 12.5 | 15 | 24 | 4,900 | 2,800 | 7,600 | ||||
| 30 | 5,800 | 3,300 | 8,400 | |||||||||
| 50 | 80 | M8用 | 26.5 | 27 | M8 | 13.5 | 18 | 30 | 8,700 | 4,800 | 12,000 | |
| 型式 | B 選択 | 対応ヒンジユニット | G | F | E | ¥基準単価 | |
| Type | A | ||||||
| ヒンジユニット土台 JHSP | 100 | 65 | JHS□10−60 | 17 | 32 | 50 | 2,000 |
| 75 | JHS□20−60 | 2,200 | |||||
| 85 | JHS□30−60 | 2,300 | |||||
| 120 | 105 | JHS□50−80 | 21.5 | 48.5 | 70 | 2,800 | |
| スライドユニット土台 JSSP | 80 | 65 | JSS□10−40 | 8.75 | 21.25 | 30 | 1,950 |
| 75 | JSS□20−40 | 15 | 0 | 2,000 | |||
| 85 | JSS□30−40 | 2,100 | |||||
| 100 | 65 | JSS□10−60 | 15 | 35 | 50 | 2,100 | |
| 75 | JSS□20−60 | 2,200 | |||||
| 85 | JSS□30−60 | 2,300 | |||||
| 120 | 105 | JSS□50−80 | 21.5 | 48.5 | 70 | 2,800 | |
| 型式 | - | L | - | (STC・NB・LC) |
| JHS20 JSS20 | - - | 60 60 | - - | NB LC20 |
| 5 | 日目出荷 |
| ノブボルト |
| [ M ]材質:S45C |
| [ S ]表面処理: |
| 無電解ニッケルメッキ |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
| 表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜) | STC | 四三酸化鉄皮膜を追加します。 | 500 |
締込固定用ノブボルトセット![]() | NB | Lピン穴をなくし、代わりに締込固定用のノブボルトをセットします。 専用のノブボルト(脱落防止機能付)もセットになっています。 [ ! ]JHS、JHSSのW20・30・50の場合のみ適用 ![]() ・ノブボルトはアームから抜け落ちない構造になっています。 ・アームが降りた際には、おねじ部がザグリ穴に入り、 レールを傷つけない構造になっています。 | 400 |
L寸カット![]() | LC | アームのL寸をカットします。 指定方法 LC20(10mm単位) [ ! ]10≦LC≦L×2 | 400 |
底面取付穴位置変更![]() | SYM | ノック穴、取付穴位置を左右対称にします。 [ ! ]JHTSのみ適用 | 400 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,860円 ( 3,146円 ) | 5日目 |
3,080円 ( 3,388円 ) | 5日目 |
3,630円 ( 3,993円 ) | 5日目 |
5,280円 ( 5,808円 ) | 5日目 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 5日目 |
5,390円 ( 5,929円 ) | 5日目 |
6,380円 ( 7,018円 ) | 5日目 |
9,570円 ( 10,527円 ) | 5日目 |
8,360円 ( 9,196円 ) | 5日目 |
9,240円 ( 10,164円 ) | 5日目 |
13,200円 ( 14,520円 ) | 5日目 |
【特長】・横にアームが移動するタイプです。アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||






通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
治具用イケールセット
4.8
ミスミ
治具用ヒンジユニット 横型
4.8通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
治具用スライドユニット
4.4通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
治具用イケールプレート
0通常価格(税別):2,200円~

ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.6
ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.4