メカニカル部品技術窓口
シャフト径を大きくし、耐荷重をXKNEJよりも向上させています。ステージ基準面は裏面より面取りが小さく...
詳細を確認ZKST(コンパクトポジション・インジケータ無)![]() | ZKSTP(コンパクトポジション・インジケータ有)![]() |
40-25・40-50
80-25・80-50

![]() | 左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。 [ ! ]移動面の面取りの大きさが違います。 面取りの小さい面がワークを取り付ける基準面となります。 |
| Type | 本体 | シャフト(φ15) | 送りねじ(M14) | スタンドブラケット | [ A ]付属品 | |||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| ZKST ZKSTP | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS440C相当 | 56HRC~ | SUS303 | AC7A | 白アルマイト | 取付用ボルト(SCB6-18 4本) |
| 型式 |
| ZKST40-25 ZKSTP80-50 |
| 型式 | L | ステージ面(mm) | 移動量 (mm) (Z×2) | 1回転の移動量(mm) | 耐荷重(N) | 自重(kg) | ¥基準単価 | |||
| Type | A-Z | ZKST | ZKSTP | ZKST | ZKSTP | |||||
| ZKST ZKSTP | 40-25 | 135 | 40×80 | 50 | 2 | 49 | 1.01 | 1.07 | 17,600 | 22,600 |
| 40-50 | 185 | 100 | 1.20 | 1.26 | 18,100 | 23,100 | ||||
| 80-25 | 175 | 80×80 | 50 | 1.32 | 1.38 | 21,800 | 26,800 | |||
| 80-50 | 225 | 100 | 1.51 | 1.57 | 22,300 | 27,300 | ||||
| 型式 | - | (R) |
| ZKSTP40-50 | - | R |
| Alterations | コンパクトポジション・インジケータ向き変更 |
| Spec. | ![]() |
| Code | R |
| ¥/1Code | 無料 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,830円 ( 20,713円 ) | 5日目 |
19,370円 ( 21,307円 ) | 5日目 |
23,330円 ( 25,663円 ) | 5日目 |
23,860円 ( 26,246円 ) | 5日目 |
24,180円 ( 26,598円 ) | 5日目 |
24,720円 ( 27,192円 ) | 5日目 |
28,680円 ( 31,548円 ) | 5日目 |
29,210円 ( 32,131円 ) | 5日目 |
シャフト径を大きくし、耐荷重をXKNEJよりも向上させています。ステージ基準面は裏面より面取りが小さくなっています。デジタルポジション・インジケータ付きもご用意しております。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | L | ステージ面(mm) | 移動量 (mm) (Z×2) | 1回転の移動量(mm) | 耐荷重(N) | 自重(kg) | ¥基準単価 | |||
| Type | A-Z | ZKST | ZKSTP | ZKST | ZKSTP | |||||
| ZKST ZKSTP | 40-25 | 135 | 40×80 | 50 | 2 | 49 | 1.01 | 1.07 | 17,600 | 22,600 |
| 40-50 | 185 | 100 | 1.20 | 1.26 | 18,100 | 23,100 | ||||
| 80-25 | 175 | 80×80 | 50 | 1.32 | 1.38 | 21,800 | 26,800 | |||
| 80-50 | 225 | 100 | 1.51 | 1.57 | 22,300 | 27,300 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜2 | 3〜5 | 6〜10 | 11〜20 | 21〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
3.6通常価格(税別):15,020円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 重荷重 シャフトガイドユニット
4.5通常価格(税別):18,830円~

ミスミ
手動ユニット 昇降タイプ
4
ミスミ
【簡易調整】Z軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):6,550円~

ミスミ
手動ユニット 昇降タイプ ポジション・インジケーター付
0
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
台形ねじユニット アセンブリタイプ
0
ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 (許容荷重~294N)
0通常価格(税別):56,230円~