メカニカル部品技術窓口
キー(凸面)ガイドによる簡易調整ユニットです。ボルト固定により、がっちりとしたクランプを実現できます。...
詳細を確認| ■フラットタイプ | ■Lタイプ | |
| XKYF□□(白アルマイト) | XKYL□□(白アルマイト) | |
| XKYFB□□(黒アルマイト) | XKYLB□□(黒アルマイト) | |
![]() | ![]() |
| [ ! ]左図基準でガタがありますので、 精密な位置決めにはあまり適しません。 | ||||||||
| |||||||||
| 型式 |
| XKYF40 XKYLB60 |
| 型式 | ステージ 幅 | 移動量 (mm) | 1回転の 移動量 (mm) | A | B | H | L | T | X | Y | クランプ用ねじ | 耐荷重(N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | 水平 | 垂直 | ||||||||||||||
| 白アルマイト | 黒アルマイト | ||||||||||||||||
| XKYF | XKYFB | 40 | 40 | 20 | 0.8 | 50 | 15 | - | 80 | (27.5) | 20 | 20 | M4 | 19.6 | 19.6 | 9.8 | 5,170 |
| 60 | 60 | 60 | 25 | - | 100 | (29) | 30 | 30 | M5 | 39.2 | 19.6 | 0.34 | 6,050 | ||||
| XKYL | XKYLB | 40 | 40 | 15 | 30 | 15 | 58 | 60 | (27.5) | 20 | 20 | M4 | 9.8 | 4.9 | 0.18 | 5,500 | |
| 60 | 60 | 73 | (29) | 30 | 30 | M5 | 19.6 | 9.8 | 0.28 | 6,380 | |||||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】X軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 ラック&ピニオン式 スタンダードタイプ 並級/精級
5通常価格(税別):5,890円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 左右ねじ式 開閉幅調整ユニット
4通常価格(税別):21,190円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 側面クランプユニット
4通常価格(税別):4,490円

ミスミ
手動ユニット スタンダード
5
中央精機
マイクロステージXステージ(手動ステージ)
3通常価格(税別):13,899円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプ
5通常価格(税別):3,430円