メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

中荷重スナップ錠ステンレス

通常単価(税別)
543
税込単価
597
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS304製の中荷重スナップ錠です。耐食性に優れ、25kgfの高い引張荷重を備えています。しっかりと...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

PKWSA1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

PKWSA1の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
平行型
材質
ステンレス
引張荷重(N)
245
種類詳細
中荷重スナップ錠ステンレス
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SUS304
材質証明書:表面処理
バレル研磨
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

この商品に近い類似品がありませんでした。

外形図・規格表


<推奨取付穴ピッチ>

PKWSA

*寸法は締代0mmの場合です。

[ M ]材質[ S ]表面処理
SUS304バレル研磨


規格表

型式
PKWSA1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式*引張荷重
N(kgf)
質量(g)¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜2930〜4950〜200
PKWSA1245(25)80494462441347
[ ! ]*引張荷重は締代1mmの参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
PKWSA1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

SUS304製の中荷重スナップ錠です。耐食性に優れ、25kgfの高い引張荷重を備えています。しっかりとした保持力で、幅広い用途に安心してご使用いただけます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷  >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • カバースナップ錠 画像

    ミスミ

    カバースナップ錠

    カバーに覆われた形状で、美観に優れるスナップ錠です。異物の挟まり防止にも効果があります。

  • 中荷重スナップ錠 画像

    ミスミ

    中荷重スナップ錠

    引張荷重25kgfのSPCC製のスナップ錠です。

  • スナップ錠 PKWS 画像

    ミスミ

    スナップ錠 PKWS

    汎用的で安価なSUS304製のスナップ錠です。取り付け穴ピッチを参考に現場合わせで取り付けてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重スナップ錠ステンレスの型番PKWSA1のページです。 型番PKWSA1に関する仕様情報を記載しております。
中荷重スナップ錠ステンレスのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
社内設備品製作時の付帯部品として使用
5
満足度:5.0
社内にて利用する各種設備品の製作時に付帯部品として使用しています。この商品(型番:PKWSA1)をはじめ多種多様な既製品...もっと読む
1人が参考にしています。
装置治具
4
満足度:4.0
ぐらつきもなく問題なく使えています。納期もはやくて助かります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重スナップ錠ステンレス
中荷重スナップ錠
【クリーン洗浄品】中荷重スナップ錠ステンレス
コーナースナップ錠
【クリーン洗浄品】コーナースナップ錠
アジャスタブルスナップ錠
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格543520-832-2,310 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし
種類平行型平行型平行型コーナー型コーナー型平行型
材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
引張荷重(N)2452452454444588
種類詳細中荷重スナップ錠ステンレス中荷重スナップ錠中荷重スナップ錠ステンレスコーナースナップ錠コーナースナップ錠アジャスタブルスナップ錠

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング