17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • P寸(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手用あて板

通常単価(税別)
446737
税込単価
491811
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ナイロン取手UPCNと組み合わせて使うと便利なあて板です。樹脂パネルへ取り付ける際、あて板を併...

詳細を確認
  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


UPCNAT
[ M ]材質:SUS304


規格表

型式
UPCNAT117
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L1ABN適用取手参考質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeL1~9コ10~200
UPCNAT90108.5199.255.5UPCN1931368347
93.5112216.5UPCN2136399378
11713926118.5UPCN2655399378
1321562712UPCN2764452420
1792042812.5UPCN2888609578
※UPCN28-■-52 タイプに適応する取手用あて板のご用意がございません。

使用例

■あて板使用時
薄いパネル等に取り付ける際に、あて板を併用する事によってパネルの割れ・歪みを防止致します。

型番リスト

表示件数

P寸

(mm)

RoHS?最小発注数量
90
10
1個
93.5
10
1個
117
10
1個
132
10
1個
179
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】ナイロン取手UPCNと組み合わせて使うと便利なあて板です。樹脂パネルへ取り付ける際、あて板を併用することでパネルへのダメージを軽減します。

ご注意

  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 樹脂外付取手 画像

    ミスミ

    樹脂外付取手

    軽量・安価なナイロン製取手です。荷重のかからない場所に最適です。

  • 取手用ナット 画像

    ミスミ

    取手用ナット

    パネル等に取手を取り付ける際に使用するナットです。

  • プレート取付用取手 画像

    ミスミ

    プレート取付用取手

    小型のパネル扉等に向いた、小型で安価なプレート取付用の取手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手用あて板のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング