17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

キャップ付取手

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
6161,588
税込単価
6781,747
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

付属のキャップを取り付けることで、取付ボルトが隠れ、見栄えに優れる取手です。キャップ部分はABS樹脂で...

詳細を確認
  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


 
Type取手キャップ
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
HHDGADC12焼付塗装ABS
HHDGSSUS304相当バフ研磨ABS


規格表

型式
HHDG100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L質量
(g)
適用ボルト¥基準単価
Typeボルト個数HHDGHHDGS
HHDG
HHDGS
10062皿ボルトM525091,313

型番リスト

表示件数

材質

詳細材質

材質

表面処理

RoHS?最小発注数量
アルミ合金
ADC12
アルミダイカスト
焼付塗装
10
1個
ステンレス
SUS304相当
SUS304相当
バフ研磨
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

616
( 678 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

付属のキャップを取り付けることで、取付ボルトが隠れ、見栄えに優れる取手です。キャップ部分はABS樹脂です。

ご注意

  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 樹脂外付取手 画像

    ミスミ

    樹脂外付取手

    軽量・安価なナイロン製取手です。荷重のかからない場所に最適です。

  • ナイロン取手 画像

    ミスミ

    ナイロン取手

    軽量・安価なナイロン製の取手です。荷重のかからない場所に向きます。

  • 取手用ナット 画像

    ミスミ

    取手用ナット

    パネル等に取手を取り付ける際に使用するナットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ付取手のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カバーの取っ手に使用
5
満足度:5.0
従来は樹脂製の黒色の取っ手を使用していたが本品の方が高級感が有って良いと思う。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップ付取手
キャップ付樹脂取手
【クリーン洗浄品】キャップ付樹脂取手
アングル取手 台座付タイプ
アングル取手 台座プレート付タイプ
【クリーン洗浄品】パイプ取手 アルミ小径タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格616-609 --970 -705 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
種類U字型・ストレートU字型・ストレートU字型・変形U字型・変形U字型・変形U字型・変形
対応シリーズミスミ5シリーズ / ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズミスミ5シリーズ / ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズ-ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズ
取付方法皿穴丸穴丸穴皿穴皿穴丸穴
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄
洗浄方法洗浄無し洗浄無し-洗浄無し洗浄無し-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング