17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エアノズル ラバルタイプ

通常単価(税別)
3,2304,850
税込単価
3,5535,335
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

◆特徴:特殊な内部構造により、音速レベルでのブローが可能なエアノズルです。    音速でのブローにより...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


ALVA ●エア噴射イメージ
No.=1  
 

噴射角度 約16°

エアノズル ラバルタイプ:関連画像
   
ALVA・ALVS  
No.=2 No.=3
 
Type[ M ]材質最高使用圧力耐熱温度
ALVAA50520.7MPa200℃
ALVSSUS303


規格表

型式d
NZAK2
NZAL11
ALVA1
1.0
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Tオリフィス質量(g)ALVAALVS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜201~4コ5〜20
ALVA
ALVS
1R1/8φ2.782,9402,780
2R1/4φ3.8113,1502,9903,6803,470
3R3/8φ4.6153,7803,4904,4104,190

型番リスト

表示件数

特性・用途

材質

詳細材質

穴径

(mm)

ねじ呼び径 1

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
非磁性 / 耐熱性
[アルミニウム] A5052
A5052
2.7
R1/8
A5052
10
1個
非磁性 / 耐熱性
[アルミニウム] A5052
A5052
3.8
R1/4
A5052
10
1個
非磁性 / 耐熱性
[アルミニウム] A5052
A5052
4.6
R3/8
A5052
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS303
SUS303
3.8
R1/4
SUS303
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] SUS303
SUS303
4.6
R3/8
SUS303
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

◆特徴:特殊な内部構造により、音速レベルでのブローが可能なエアノズルです。
    音速でのブローにより強力な突出力を持つ金属製エアノズルです。
    材質にはA5052と SUS303がございます。

◆エア源:コンプレッサー ◆噴射形状:ポイント
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:200℃

◆技術データはこちらから


ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●No1,2
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●No.3
 2 日目出荷

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■空気流量特性表 ■静音特性表 ■速度減衰グラフ(参考)
  
■特長
特殊な内部構造により音速レベルの流速でのブローを可能にしました。音速でのブローにより強力な衝突力をもつエアノズルです。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアノズル ラバルタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.211件のレビュー
エアブローを行うために使用
5
満足度:5.0
ワークの表面に付着した異物を、エアブローで取り除くために使用しています。増圧しなくても強力なエアが出るので、異物を確実に...もっと読む
1人が参考にしています。
エアジェットクーラーのノズル
4
満足度:4.0
使用歴3ヶ月 使用用途:エアジェットクーラーのノズル 良い点 強力な排気 悪い点 材質がアルミのため、冷却風を流す...もっと読む
1人が参考にしています。
鋼管面取時の切粉除去
4
満足度:4.0
以前は銅管のノズル使っていましたが 吹き出し力増加と騒音低減の為に導入しました。 コストパフォーマンス高いです! ただ、...もっと読む
1人が参考にしています。
エア-
4
満足度:4.0
カプラと治具を兼用して 冷却効力の 治具を作りました 非常によかったです
0人が参考にしています。
冷却
4
満足度:4.0
固定PL製品スプ-ル部分に めがけてこちら設置しました 結構効力でました よかったですね
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアノズル ラバルタイプ
【クリーン洗浄品】エアノズル ラバルタイプ
エアーノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・金属製)
インサートノズルBU型
インサートノズルJB型
インサートノズルPM型
メーカーミスミミスミいけうちナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,230--16,037 -3,566 -3,528 -8,397 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜6日目3日目3日目在庫品1日目〜
スプレー形状ポイントポイントストレートポイントポイントポイント
角度調整ストレートストレートストレート角度調整可角度調整可角度調整可
種類ラバルタイプラバルタイプエアーノズルインサートノズルインサートノズルインサートノズル
使用流体圧縮空気圧縮空気空気・圧搾空気水溶液水溶液水溶液
使用圧力範囲(MPa)::0.7::0.7-::1::1::10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング