17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

【自動】XYZ軸クロスローラ式

通常単価(税別)
350,000575,000
税込単価
385,000632,500
通常出荷日:8日目

【特長】コンパクト・高精度なクロスローラ式のXYZ軸ステージです。

  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XYZCR415-L-C
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
XYZCR415-L-PA
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
XYZCR620-L-C
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
XYZCR620-L-F
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
XYZCR620-L-G
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
XYZCR620-L-PA
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
[ ! ]図面はカバーLです。
材  質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
付属品 XYZCR415:SCB3−16 4本
      XYZCR620:SCB4−16 4本

規格表

型式センサモータケーブル
XYZCR415LCN
型式センサモータケーブル機械規格精度規格*3
TypeNo.カバー位置ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
自重*2
(kg)
一方向
位置決め精度
モーメント剛性("/N・cm)ピッチングヨーイング
ピッチングヨーイングローリング
XYZCR415LC(標準)
PA*1(αステップ)
N(ケーブルなし、別売)
P*1(αステップ用ケーブル)
別売のケーブルについては
こちらのMSCB□選定をご参照ください。
40×40151.010μm以内0.330.440.3725"以内20"以内
620L
R
C(標準)
F(高トルク)
G(高分解能)
PA*1(αステップ)
60×60202.05μm以内0.150.120.0720"以内15"以内
*1モータ選択PAはドライバがセットになっております。ケーブル選択はPのみ選択可能で、N(ケーブルなし)は選択できません。
*2モータ選択C使用時の値です。
*3一方向位置決め精度、モーメント剛性は一軸での精度規格となります。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

テーブル長さ

(mm)

テーブル幅

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

最高速度

(mm/sec)

位置決め精度

(μm)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

センサ選択

ケーブルオプション

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ
40
40
15
15
15
10
10
0.33
0.44
0.37
-
ケーブルなし
10
1個
αステップモータ
40
40
15
15
15
10
10
0.33
0.44
0.37
-
αステップ用ケーブル
10
1個
5相ステッピングモータ
60
60
20
20
20
20
5
0.15
0.12
0.07
L
ケーブルなし
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
60
60
20
20
20
20
5
0.15
0.12
0.07
L
ケーブルなし
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
60
60
20
20
20
20
5
0.15
0.12
0.07
L
ケーブルなし
10
1個
αステップモータ
60
60
20
20
20
20
5
0.15
0.12
0.07
L
αステップ用ケーブル
10
1個
5相ステッピングモータ
60
60
20
20
20
20
5
0.15
0.12
0.07
R
ケーブルなし
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
60
60
20
20
20
20
5
0.15
0.12
0.07
R
ケーブルなし
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
60
60
20
20
20
20
5
0.15
0.12
0.07
R
ケーブルなし
10
1個
αステップモータ
60
60
20
20
20
20
5
0.15
0.12
0.07
R
αステップ用ケーブル
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350,000
( 385,000 )
8日目
575,000
( 632,500 )
8日目
353,000
( 388,300 )
8日目
362,000
( 398,200 )
8日目
353,000
( 388,300 )
8日目
575,000
( 632,500 )
8日目
353,000
( 388,300 )
8日目
362,000
( 398,200 )
8日目
353,000
( 388,300 )
8日目
575,000
( 632,500 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】コンパクト・高精度なクロスローラ式のXYZ軸ステージです。

ご注意

  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeNo.モータ
CFGPA
XYZCR415350,000575,000
620353,000362,000353,000575,000

納期

【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量12〜
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、コチラをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■モータ・ケーブル対応表
モータケーブル
C,F,GN(なし)
PAP
C,F,G用のケーブルはこちらのMSCB□参照。
■最大速度
No.モータ選択(mm/sec)
415C10
PA10
620C20
F20
G20
PA20
お客様の使用条件により、速度・位置決め時間は異なりますのでご注意ください。
弊社規定の参考値ですので、動作を保証するものではありません。
■共通仕様
No.415620
送りねじボールねじφ6、リード1ボールねじφ8、リード1
ガイドクロスローラガイド
繰り返し位置決め精度±0.2μm以内
耐荷重*429.4N
ロストモーション1μm以内
バックラッシ0.5μm以内
真直度3μm以内
運動の平行度10μm以内
一軸(平置き)での仕様となります。
*4 耐荷重はZ軸仕様での値です。
■コネクタピン配列
・モーターコード:C(標準)・F(高トルク)・G(高分解能)
 共通コネクタピン配列
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
・モーターコード:PA(aステップ)
 モーターケーブル型番:CC030VA2R2
 センサピン配列
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
■配線図
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
■結線図
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
■電気仕様
モータ選択CFGPA
標準高トルク高分解能脱調レス
モータタイプ5相ステッピングモータ 0.75A/相αステップモータ
型式C005C-90215P-1PK525HPB-C1PK523HPMB-C1ARM24SAK
ステップ角度0.72°0.72°0.36°0.36°(1000P/R設定時)
ドライバ型式ARD-K
分解能(パルス)Full/Half2μm/1μm2μm/1μm1μm/0.5μm1μm(1000P/R設定時)
マイクロステップ0.1μm(1/20分割時)0.1μm(1/20分割時)0.05μm(1/20分割時)
コネクタ型式HR10A-10J-12P(73) ヒロセ電機(株)HR10A-7J-6P(73) ヒロセ電機(株)
受側適合コネクタHR10A-10P-12S(73) ヒロセ電機(株)HR10A-7P-6S(73) ヒロセ電機(株)
センサリミットセンサ
原点センサ(ORG1)
スリット原点センサ(ORG2)
型式フォトマイクロセンサ EE-SX4320 オムロン(株)
電源電圧DC5~24V ±10%
消費電流60mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC5~24V 8mA以下
残留電圧0.3V以下 (負荷電流2mA時)
出力ロジック検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通)
センサ型番EE-SX4134は生産終了となり、2018年11月より後続型番はEE-SX4320となります。
■タイミングチャート
【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像
CW方向【自動】XYZ軸クロスローラ式:関連画像 CCW方向
移動量(mm)座標基準メカリミットCWリミット原点端面
ストローク中心
反端面CCWリミットメカリミット
15原点復帰位置8.57.7027.78.5
20原点復帰位置1110.50510.511
[ ! ]原点復帰はMSCTL102/112シリーズコントローラを用いて原点復帰タイプ4を行った場合。
[ ! ]座標は設計上の値です。実際には±0.5mm程度の寸法誤差が生じることがあります。
[ ! ]原点復帰の詳細は(こちら)をご参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】XYZ軸クロスローラ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】XYZ軸クロスローラ式
【自動】XYZ軸 リニアボール
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KWL)
リニアボールガイドステージ(PMZG)
リニアボールガイドステージ(KWG)
クロスローラガイドステージ(KWC)
メーカーミスミミスミ駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格350,000-239,000 -316,160 -259,990 -257,140 -281,736 -
通常出荷日8日目8日目31日目56日目56日目31日目〜
種類XYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージ
材質アルミSCM420相当ステンレスステンレス-アルミニウム
ガイドクロスローラリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイド
テーブル送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
Z軸ステージ面垂直垂直垂直垂直-垂直
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング