メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】コンパクト・高精度なクロスローラ式の自動XY軸ステージです。

| 型式 | − | モータ | − | ケーブル |
| XYCR415 | − | C | − | N |
| 型式 | モータ | ケーブル | 機械規格 | 精度規格*2 | ||||||||
| Type | No. | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 自重*1 (kg) | 一方向 位置決め精度 | モーメント剛性("/N・cm) | ピッチング | ヨーイング | ||||
| ピッチング | ヨーイング | ローリング | ||||||||||
| XYCR | 415 | C(標準) PA*(αステップ) | N(ケーブルなし、別売) P*(αステップ用ケーブル) 別売のケーブルについては こちらのMSCB□選定をご 参照ください。 | 40×40 | 15 | 0.6 | 10μm以内 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 25"以内 | 20"以内 |
| 620 | C(標準) F(高トルク) G(高分解能) PA*(αステップ) | 60×60 | 20 | 0.9 | 5μm以内 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 20"以内 | 15"以内 | ||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
230,000円 ( 253,000円 ) | 8日目 |
376,000円 ( 413,600円 ) | 8日目 |
230,000円 ( 253,000円 ) | 8日目 |
236,000円 ( 259,600円 ) | 8日目 |
230,000円 ( 253,000円 ) | 8日目 |
376,000円 ( 413,600円 ) | 8日目 |
【特長】コンパクト・高精度なクロスローラ式の自動XY軸ステージです。
| 型式 | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | モータ | |||
| C | F | G | PA | ||
| XYCR | 415 | 230,000 | - | - | 376,000 |
| 620 | 230,000 | 236,000 | 230,000 | 376,000 | |
■モータ・ケーブル対応表
| モータ | ケーブル |
| C,F,G | N(なし) |
| PA | P |
| No. | モータ選択 | (mm/sec) |
| 415 | C | 10 |
| PA | 10 | |
| 620 | C | 20 |
| F | 20 | |
| G | 20 | |
| PA | 20 |
お客様の使用条件により、速度・位置決め時間は異なりますのでご注意ください。
弊社規定の参考値ですので、動作を保証するものではありません。
| No. | 415 | 620 |
| 送りねじ | ボールねじφ6、リード1 | ボールねじφ8、リード1 |
| ガイド | クロスローラガイド | |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.2μm以内 | |
| 耐荷重*3 | 44.1N | |
| ロストモーション | 1μm以内 | |
| 平行度 | 30μm以内 | |
| 真直度 | 3μm以内 | |
| 運動の平行度 | 10μm以内 | |




| モータ選択 | C | F | G | PA | |
| 標準 | 高トルク | 高分解能 | 脱調レス | ||
| モータ | タイプ | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 | αステップモータ | ||
| 型式 | C005C-90215P-1 | PK525HPB-C1 | PK523HPMB-C1 | ARM24SAK | |
| ステップ角度 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.36°(1000P/R設定時) | |
| ドライバ型式 | - | ARD-K | |||
| 分解能(パルス) | Full/Half | 2μm/1μm | 2μm/1μm | 1μm/0.5μm | 1μm(1000P/R設定時) |
| マイクロステップ | 0.1μm(1/20分割時) | 0.1μm(1/20分割時) | 0.05μm(1/20分割時) | - | |
| コネクタ | 型式 | HR10A-10J-12P(73) ヒロセ電機(株) | HR10A-7J-6P(73) ヒロセ電機(株) | ||
| 受側適合コネクタ | HR10A-10P-12S(73) ヒロセ電機(株) | HR10A-7P-6S(73) ヒロセ電機(株) | |||
| センサ | リミットセンサ | 有 | |||
| 原点センサ(ORG1) | 有 | ||||
| スリット原点センサ(ORG2) | 無 | ||||
| 型式 | フォトマイクロセンサ EE-SX4320 オムロン(株) | ||||
| 電源電圧 | DC5~24V ±10% | ||||
| 消費電流 | 60mA以下 | ||||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC5~24V 8mA以下 残留電圧0.3V以下 (負荷電流2mA時) | ||||
| 出力ロジック | 検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通) | ||||

CW方向
CCW方向
| 移動量(mm) | 座標基準 | メカリミット | CWリミット | 原点端面 ストローク中心 | 反端面 | CCWリミット | メカリミット |
| 15 | 原点復帰位置 | 8.5 | 7.7 | 0 | 2 | 7.7 | 8.5 |
| 20 | 原点復帰位置 | 11 | 10.5 | 0 | 5 | 10.5 | 11 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
外部制御用ケーブル
0通常価格(税別):1,417円~

駿河精機
ステッピングモータコントローラ(DS102A/DS112A)
0通常価格(税別):125,000円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

ミスミ
【自動】回転 ダイレクトドライブ
0通常価格(税別):65,900円~

中央精機
クロスLANケーブル(2m)
0通常価格(税別):2,269円

駿河精機
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
0通常価格(税別):118,680円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~