メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】高剛性・幅コンパクトで全長も省スペースな自動Z軸ステージです。
ZCV620-C
ZCV630-C
ZCV620-F
ZCV630-F
ZCV620-G
ZCV630-G

| 型式 | − | モータ | − | ケーブル |
| ZCV620 ZCV630 | − − | C PA | − − | N P |
| 型式 | モータ | ケーブル | 機械規格 | 精度規格 | |||||
| Type | No. | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 自重*2 (kg) | 一方向位置決め 精度(単軸水平設置時) | ピッチング | ヨーイング | ||
| ZCV | 620 | C(標準) F(高トルク) G(高分解能) MA*1(ブレーキ付) PA*1(αステップ) | N(ケーブルなし、別売) M(ブレーキ付) P(αステップ用) [ ! ]モータ・ケーブルの組合せは下表をご参照ください。 | 60×60 | 20 | 1.08 | 5μm以内 | 20''以内 | 15''以内 |
| 630 | 60×70 | 30 | 1.18 | ||||||
| モータ選択 | (mm/sec) |
| C | 20 |
| F | 30 |
| G | 20 |
| MA | 25 |
| PA | 40 |
| 送りねじ | ボールねじφ8、リード1 | |
| ガイド | リニアボールガイド | |
| 分解能*4 | Full | 2μm/パルス (1μm/パルス)*5 |
| Half | 1μm/パルス (0.5μm/パルス)*5 | |
| マイクロステップ(1/20分割時) | 0.1μm(0.05μm) | |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.5μm以内 | |
| 耐荷重*6 | 29.4N | |
| ロストモーション | 1μm以内 | |
| バックラッシ | 1μm以内 | |
| 真直度 | 3μm以内 | |
| 平行度 | 15μm以内 | |
| 運動の平行度 | 10μm以内 | |
| モータ | C | F | G | MA | PA | ||
| 標準 | 高トルク | 高分解能 | ブレーキ付 | 説調レス | |||
| 分解能 | リード 1㎜ | Full/Half | 2μm/1μm | 1μm/0.5μm | 2μm/1μm | 1μm(1000P/R設定時) | |
| 1~1/250 (16段階) | 0.1μm | 0.05μm | 0.1μm | ‐ | |||
| リード 2㎜ | Full/Half | 4μm/2μm | 2μm/1μm | 4μm/2μm | 2μm(1000P/R設定時) | ||
| 1~1/250 (16段階) | 0.2μm | 0.1μm | 0.2μm | ‐ | |||
[ ! ]単軸平置きでの仕様です。
*4 一つのパルス信号に対するステージの移動量を指します。
※5()内はモータオプションG(高分解能)選択時の数値です。その他の数値は上部「■モータ仕様別分解能表」を参照ください。
※6 耐荷重は水平面に設置頂いた際のZ方向の値です。
| モ−タ | C | F | G | MA | PA | |
| 標準 | 高トルク | 高分解能 | ブレーキ付 | 脱調レス | ||
| モ−タ | タイプ | 5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター(株)) | αステップモータ | |||
| ステップ角度 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.72° | 0.36˚(1000P/R設定時) | |
| 取付角寸法 | 28㎜ | 42㎜ | 28㎜ | |||
| L寸法 | 42㎜ | 61.5㎜ | 42㎜ | 69㎜ | 45㎜ | |
| コネクタ | 受信側適用コネクタ | HR10A-10P-12S(73)(ヒロセ電機(株)) | モータ側:5557-06P-210 電磁ブレーキ側:5557-02P-210 (MOLEX) | 43020-1000(MOLEX) | ||
| センサ | リミットセンサ | 有 | ||||
| 原点センサ | フォトマイクロセンサ EE-SX4320(オムロン(株)) | |||||
| 近接原点センサ | - | |||||
| 電源電圧 | DC5~24V ±5% | |||||
| 消費電流 | 合計60mA以下 | |||||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 10mA以下 残留電圧0.3V以下(負荷電流2mAの場合) | |||||
| 出力ロジック | 検出(遮光)時: 出力トランジスタOFF(導通無し) | |||||


| 座標基準 | メカリミット | CWリミット | 原点端面 ストローク中心 | 反端面 | CCWリミット | メカリミット | |
| ZCV620 | 原点復帰 | 11.5 | 10.5 | 0 | 5 | 10.5 | 11.5 |
| ZCV630 | 原点復帰 | 16.5 | 15.5 | 0 | 5 | 15.5 | 16.5 |
■推奨の原点復帰方法(MSCTL102を使用した場合)
| Type3 | CCW方向へ検出し、ORG信号のCCWサイドの検出工程を行います。 |
| Type4 | CW方向へ検出し、ORG信号のCWサイドの検出工程を行います。 |
| Type9 | Type3の実行後、TIMING信号のCCWサイドの検出工程を行います。 |
| Type10 | Type4の実行後、TIMING信号のCWサイドの検出工程を行います。 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
87,000円 ( 95,700円 ) | 8日目 |
90,000円 ( 99,000円 ) | 8日目 |
88,000円 ( 96,800円 ) | 8日目 |
177,000円 ( 194,700円 ) | 8日目 |
155,000円 ( 170,500円 ) | 8日目 |
93,000円 ( 102,300円 ) | 8日目 |
96,000円 ( 105,600円 ) | 8日目 |
94,000円 ( 103,400円 ) | 8日目 |
183,000円 ( 201,300円 ) | 8日目 |
161,000円 ( 177,100円 ) | 8日目 |
【特長】高剛性・幅コンパクトで全長も省スペースな自動Z軸ステージです。
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | No. | モータ | ||||
| C | F | G | MA | PA | ||
| ZCV | 620 | 87,000 | 90,000 | 88,000 | 177,000 | 155,000 |
| 630 | 93,000 | 96,000 | 94,000 | 183,000 | 161,000 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,498円~

中央精機
回転ステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,609円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)
0通常価格(税別):4,240円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
5通常価格(税別):17,150円~