メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】高剛性・幅コンパクトで全長も省スペースな自動XY軸ステージです。

| 型式 | − | モータ | − | ケーブル |
| XYCV620 XYCV630 | − − | C PA | − − | N P |
| 型式 | モータ | ケーブル | 機械規格 | 精度規格 | |||||
| Type | No. | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 自重*2 (kg) | 一方向位置決め 精度(単軸時) | ピッチング (単軸時) | ヨーイング (単軸時) | ||
| XYCV | 620 | C(標準) F(高トルク) G(高分解能) MA*1(ブレーキ付) PA*1(αステップ) | N(ケーブルなし、別売) M(ブレーキ付) P(αステップ用) [ ! ]モータ・ケーブルの組合せは 概要・仕様をご参照ください。 | 60×60 | 20 | 1.44 | 5μm以内 | 20''以内 | 15''以内 |
| 630 | 60×70 | 30 | 1.64 | ||||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
152,000円 ( 167,200円 ) | 8日目 |
158,000円 ( 173,800円 ) | 8日目 |
154,000円 ( 169,400円 ) | 8日目 |
332,000円 ( 365,200円 ) | 8日目 |
288,000円 ( 316,800円 ) | 8日目 |
164,000円 ( 180,400円 ) | 8日目 |
170,000円 ( 187,000円 ) | 8日目 |
166,000円 ( 182,600円 ) | 8日目 |
344,000円 ( 378,400円 ) | 8日目 |
300,000円 ( 330,000円 ) | 8日目 |
【特長】高剛性・幅コンパクトで全長も省スペースな自動XY軸ステージです。
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | No. | モータ | ||||
| C | F | G | MA | PA | ||
| XYCV | 620 | 152,000 | 158,000 | 154,000 | 332,000 | 288,000 |
| 630 | 164,000 | 170,000 | 166,000 | 344,000 | 300,000 | |
■モータ・ケーブル対応表
| モータ | ケーブル |
| C,F,G | N(なし) |
| MA | M |
| PA | P |
| モータ選択 | (mm/sec) |
| C | 30 |
| F | 35 |
| G | 25 |
| MA | 25 |
| PA | 40 |
お客様の使用条件により、速度・位置決め時間は異なりますのでご注意ください。弊社規定の参考値ですので、動作を保証するものではありません。
■共通仕様
| 送りねじ | ボールねじφ8、リード1 | |
| ガイド | リニアボールガイド | |
| 分解能*3 | Full | 2μm/パルス (1μm/パルス)*4 |
| Half | 1μm/パルス (0.5μm/パルス)*4 | |
| マイクロステップ(1/20分割時) | 0.1μm(0.05μm) | |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.5μm以内 | |
| 耐荷重*5 | 88.2N | |
| ロストモーション | 1μm以内 | |
| バックラッシ | 1μm以内 | |
| 真直度 | 3μm以内 | |
| 平行度 | 15μm以内 | |
| 運動の平行度 | 10μm以内 | |
| モータ | C | F | G | MA | PA | |
| 標準 | 高トルク | 高分解能 | ブレーキ付 | 脱調レス | ||
| モータ | タイプ | 5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター(株)) | αステップモータ | |||
| ステップ角度 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.72° | 0.36˚(1000P/R設定時) | |
| コネクタ | 受信側適用コネクタ | HR10A-10P-12S(73)(ヒロセ電機(株)) | モータ側:5557-06P-210 電磁ブレーキ側:5557-02P-210 (MOLEX) | 43020-1000(MOLEX) | ||
| センサ | リミットセンサ | 有 | ||||
| 原点センサ | フォトマイクロセンサ EE-SX4320オムロン(株)) | |||||
| 近接原点センサ | - | |||||
| 電源電圧 | DC5~24V ±5% | |||||
| 消費電流 | 合計60mA以下 | |||||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 10mA以下 残留電圧0.3V以下(負荷電流2mAの場合) | |||||
| 出力ロジック | 検出(遮光)時: 出力トランジスタOFF(導通無し) | |||||

(単位:mm)
CW方向
CCW方向
| 座標基準 | メカリミット | CWリミット | 原点端面 ストローク中心 | 反端面 | CCWリミット | メカリミット | |
| XYCV620 | 原点復帰 | 11.5 | 10.5 | 0 | 5 | 10.5 | 11.5 |
| XYCV630 | 原点復帰 | 16.5 | 15.5 | 0 | 5 | 15.5 | 16.5 |
| Type3 | CCW方向へ検出し、ORG信号のCCWサイドの検出工程を行います。 |
| Type4 | CW方向へ検出し、ORG信号のCWサイドの検出工程を行います。 |
| Type9 | Type3の実行後、TIMING信号のCCWサイドの検出工程を行います。 |
| Type10 | Type4の実行後、TIMING信号のCWサイドの検出工程を行います。 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
ハイグレードXYステージ(自動ステージ)
4通常価格(税別):188,768円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 自動回転ステージ ボールねじ式
0通常価格(税別):98,770円~

中央精機
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,498円~

中央精機
傾斜ステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):264,625円~

中央精機
クロスLANケーブル(2m)
0通常価格(税別):2,269円

中央精機
自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ
0通常価格(税別):5,820円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~