17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • モータ・モータ特性

    • αステップモータ
  • 分解能(μm)

    最小分解能は高分解能タイプをご選定いただくと、さらに半分になります

    ~mm
  • テーブル長さ(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 98日以内

【自動】X軸 リニアボール -センサ内蔵型

通常単価(税別)
76,000172,000
税込単価
83,600189,200
通常出荷日:98日目

【特長】高剛性・幅コンパクトで全長も省スペースな自動X軸ステージです。

  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XCV620-C-NXCV630-C-NXCV620-F-NXCV630-F-NXCV620-G-NXCV630-G-N【自動】X軸 リニアボール:関連画像
[ ! ]モータMA・PA選択時の詳細寸法は、CADデータにてご確認ください。
材  質 SCM420相当
表面処理 無電解ニッケルメッキ
付属品 SCB4-10 4本

規格表

型式-モータ-ケーブル
XCV620-C-N

 

型式モータケーブル機械規格精度規格
ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
自重
(kg)
一方向
位置決め精度
モーメント剛性(″/N·cm)ピッチングヨーイング
ピッチングヨーイングローリング
XCV620C
(標準)
F
(高トルク)
G
(高分解能)
MA
(ブレーキ付)
PA
(αステップ)
N
(ケーブルなし、別売)
M
(ブレーキ付用)
P
(αステップ用)
モータ・ケーブルの組合せは概要・仕様を参照ください。
60×60200.72
(0.81)
5μm以内0.080.050.0520″以内15″以内
XCV63060×70300.82
(0.90)
5μm以内0.060.050.0520″以内15″以内
モータ選択MA,PAはドライバがセットになっております。ケーブルはそれぞれM,Pのみ選択可能で、Nは選択できません。
*1 数値はモータによって異なります。記載内容はモータC(標準)選択時、( )内はモータF(高トルク)選択時の数値です。

型番リスト

表示件数

モータ・モータ特性

分解能

(μm)

テーブル長さ

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

最高速度

(mm/sec)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

ケーブル

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ
2μm
60
20
20
0.08
N(ケーブルなし)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
60
20
30
0.08
N(ケーブルなし)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
60
20
20
0.08
N(ケーブルなし)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
60
20
20
0.08
M(ブレーキ付用)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
60
20
20
0.08
P(αステップ用)
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
70
30
20
0.06
N(ケーブルなし)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
70
30
30
0.06
N(ケーブルなし)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
70
30
20
0.06
N(ケーブルなし)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
70
30
20
0.06
M(ブレーキ付用)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
70
30
20
0.06
P(αステップ用)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,000
( 83,600 )
98日目
79,000
( 86,900 )
98日目
77,000
( 84,700 )
98日目
166,000
( 182,600 )
98日目
144,000
( 158,400 )
98日目
82,000
( 90,200 )
98日目
85,000
( 93,500 )
98日目
83,000
( 91,300 )
98日目
172,000
( 189,200 )
98日目
150,000
( 165,000 )
98日目

詳細情報

基本情報

【特長】高剛性・幅コンパクトで全長も省スペースな自動X軸ステージです。

ご注意

  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外用途となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeNo.モータ
CFGMAPA
XCV62076,00079,00077,000166,000144,000
63082,00085,00083,000172,000150,000

納期

【自動】X軸 リニアボール:関連画像


出荷日については、コチラをご覧ください。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

概要・仕様

仕様・概要

■モータ・ケーブル対応表
使用できるケーブルはモータの機種によって異なります。
モータケーブル
対応表
モータケーブル
C,F,GN(なし)
MAM
PAP
C, F, G用のケーブルはこちらのMSCB□を参照ください。
■最大速度
モータ選択(mm/sec)
C30
F35
G25
MA25
PA40
お客様の使用条件により、速度・位置決め時間は異なりますのでご注意ください。
弊社規定の参考値ですので、動作を保証するものではありません。
■共通仕様
送りねじボールねじφ8、リード1
ガイドリニアボールガイド
分解能*3Full2μm/パルス (1μm/パルス)*4
Half1μm/パルス (0.5μm/パルス)*4
微動(1/20分割時)0.1μm(0.05μm)
繰り返し位置決め精度±0.5μm以内
耐荷重98N
ロストモーション1μm以内
バックラッシ1μm以内
真直度3μm以内
平行度15μm以内
運動の平行度10μm以内
*3 一つのパルス信号に対するステージの移動量を指します。
*4 ( )内はモータオプションG(高分解能)選択時の数値です。
■電気仕様
モ−タCFGMAPA
標準高トルク高分解能ブレーキ付脱調レス
モ−タタイプ5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター(株))αステップモータ
ステップ角度0.72°0.72°0.36°0.72°0.36°(1000P/R設定時)
コネクタ受信側適用コネクタHR10A-10P-12S(73)(ヒロセ電機(株))モータ側:5557-06P-210
電磁ブレーキ側:5557-02P-210
(MOLEX)
43020-1000(MOLEX)
センサリミットセンサ
原点センサマイクロフォトセンサ EE-SX4320(オムロン(株))
近接原点センサ
電源電圧DC5~24V ±5%
消費電流合計60mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 10mA以下
残留電圧0.3V以下(負荷電流2mAの場合)
出力ロジック検出(遮光)時: 出力トランジスタOFF(導通無し)
上記以外のモータの電気仕様はこちらの電気仕様を参照ください。
センサ型番EE-SX4134は生産終了となり、2018年11月より後続型番はEE-SX4320となります。

■タイミングチャート

XCV620 XCV630 【自動】X軸 リニアボール:関連画像

(単位:mm)

CW方向【自動】X軸 リニアボール:関連画像CCW方向

 座標基準メカリミットCWリミット原点端面
ストローク中心
反端面CCWリミットメカリミット
XCV620原点復帰11.510.50510.511.5
XCV630原点復帰16.515.50515.516.5
・原点復帰とは、MSCTL102シリーズコントローラを使用しType4の原点復帰行を行うことを指します。
・座標は設計値となります。実際の寸法と±0.5mmの誤差があります。
■推奨の原点復帰方法(MSCTL102を使用した場合)
Type3CCW方向へ検出し、ORG信号のCCWサイドの検出工程を行います。
Type4CW方向へ検出し、ORG信号のCWサイドの検出工程を行います。
Type9Type3の実行後、TIMING信号のCCWサイドの検出工程を行います。
Type10Type4の実行後、TIMING信号のCWサイドの検出工程を行います。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】X軸 リニアボール -センサ内蔵型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】X軸 リニアボール -センサ内蔵型
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30-
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)
モータレス リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)
メーカーミスミ中央精機ミスミミスミ駿河精機駿河精機
通常価格76,000-135,085159,400 -205,000 -99,650 -101,920 -
通常出荷日98日目3日目98日目98日目31日目31日目
種類自動X軸ステージXステージ自動X軸ステージ自動X軸ステージX軸ステージX軸ステージ
材質SCM420相当ステンレスアルミアルミステンレスステンレス
ガイドリニアボールガイドボールウェイクロスローラクロスローラリニアボールガイドリニアボールガイド
テーブル送り方式ボールねじ送りねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
テーブル幅(mm)603060806060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング