17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。

定荷重ばね/定荷重ばね用取付ブラケット

通常単価(税別)
1,3204,620
税込単価
1,4525,082
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一定の曲率で曲げられた長尺の板ばねであり、直線に引き伸ばすときに生じる戻り力(荷重)はストロ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

CFS(定荷重ばね)

[ ! ]定荷重ばねと取付ブラケットのセット品ではありません。
CFSB(定荷重ばね用取付ブラケット)
型番[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
本体ドラム
CFS0.1
CFS0.2
CFS5.2
SUS301EHポリエチレン
CFS3.5ABS
上記以外ポリプロピレン
[ ! ]SUS301EHに熱処理を施しているため、 表面はテンパー色となっております。
[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
本体シャフトシャフト
SUS430

SWCH相当

ニッケルメッキC型止め輪(SUS304)

規格表

型式
CFS2.4
CFSB2.4
定荷重ばね
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式最大
ストローク
耐用回数ばね板厚副板厚DD1VLWdY¥基準単価¥スライド単価
Type荷重(kgf)1〜19コ20〜3435〜100
CFS0.1 50050,0000.11.0268.25.21718103.251,340920790
0.2 35,0000.131,340920790
0.4 1,00037,000341310.225.627.6204.581,7601,2801,100
0.6 25,0000.151,7901,3001,120
0.8 1,50025,000341430.632.6251,9301,4401,230
1.0 1,00019,0000.23826.227.6201,8301,3301,150
1.2 1,50034,0004440.642.6352,2101,6501,420
1.4 1,0009,000341325.627.6201,8301,3301,150
1.8 1,5009,000341430.632.6252,0801,5501,330
2.0 1,0006,0000.253826.227.6201,9101,4101,210
2.2 8,0000.34425.61,9301,4401,230
2.4 6,0000.253830.632.6252,0001,4701,270
2.6 9,0000.3442,0801,5501,330
2.9 20,0002.054164649406.53,0202,4202,070
3.2 8,0001.0441435.637.6304.52,2401,6901,450
3.5 21,0002.054165658506.53,6002,8002,400
3.9 8,0001.0441440.642.6354.52,3801,8101,560
4.7 9,0002.01450.652.6456.52,6802,0701,790
5.2 1,5006,0000.451.060163740304.52,8702,2301,900
5.7 1,0008,0000.32.0441455.657.6506.52,9002,2401,940
[ ! ]荷重の許容差は全て0〜+15%となります。

[ ! ]耐用回数は参考値です。ご使用される環境や条件等により 記載値と実際の耐用回数は異なる場合があります。
またストロークによる耐用回数の変化はございません。

[ ! ]2個並列使用の場合、荷重も2倍になります。
[ ! ]常温下(0~40度程度)での使用が前提の製品です。また、真空内での使用についてはデータのご用意がございません。
定荷重ばね用取付ブラケット
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABP1P2XdD12L適用定荷重ばね¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜19コ20〜3435〜100
CFSB0.1 1.54522.53512.554.55(24.9)20.568.5CFS0.1CFS0.2 1,030950920
0.4 25527.54315.565.510(35)30.489.4CFS0.4CFS0.6CFS1.41,2801,1901,150
0.8 5527.54315.5(40)35.494.4CFS0.8CFS1.8 1,2801,1901,150
1.0 60304818(35)30.494.4CFS1.0CFS2.0 1,2801,1901,150
1.2 6532.55320.5(50)45.4114.4CFS1.2CFS3.9 1,5301,4201,380
2.2 6532.55320.5(35)30.499.4CFS2.2  1,5301,4201,380
2.4 60304818(40)35.499.4CFS2.4  1,2801,2701,260
2.6 6532.55320.5(40)35.4104.4CFS2.6  1,5301,4201,380
2.9 7537.56325.5(56)51.4130.4CFS2.9  1,5301,4201,380
3.2 6532.55320.5(45)40.4109.4CFS3.2  1,5301,4201,380
3.5 7537.56325.5(65.4)60.8139.8CFS3.5  1,5301,4201,380
4.7 6532.55320.5(60)55.4124.4CFS4.7  1,5301,4201,380
5.2 2.58542.57128.576.5(47.4)42.3132.3CFS5.2  1,7901,6701,610
5.7 26532.55320.565.5(65)60.4129.4CFS5.7  1,5301,4201,380

型番リスト

表示件数

種類

荷重

(kgf)

適用定荷重ばね

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
定荷重ばね
0.1
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリエチレン
-
10
1個
定荷重ばね
0.2
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリエチレン
-
10
1個
定荷重ばね
0.4
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
0.6
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
0.8
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
1.0
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
1.2
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
1.4
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
1.8
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
2.0
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
2.2
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
2.4
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
2.6
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
2.9
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
3.2
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
3.5
-
本体:SUS301EH|ドラム:ABS
-
10
1個
定荷重ばね
3.9
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
4.7
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
定荷重ばね
5.2
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリエチレン
-
10
1個
定荷重ばね
5.7
-
本体:SUS301EH|ドラム:ポリプロピレン
-
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS0.1,CFS0.2
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS0.4,CFS0.6,CFS1.4
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS0.8,CFS1.8
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS1.0,CFS2.0
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS1.2,CFS3.9
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS2.2
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS2.4
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS2.6
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS2.9
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS3.2
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS3.5
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS4.7
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS5.2
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
取付用ブラケット
-
CFS5.7
本体:SUS430|シャフト:SWCH相当|C型止め輪:SUS304
シャフト:ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,260
( 2,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,880
( 4,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,620
( 5,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,720
( 4,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・一定の曲率で曲げられた長尺の板ばねであり、直線に引き伸ばすときに生じる戻り力(荷重)はストロークにかかわらず一定です。・最大荷重に達した後は、ストロークをいくら伸ばしても荷重は一定です。(ドラムが約1/2回転してはじめて最大出力に達します)

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~100
101~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

基本情報

【特長】
  • 一定の曲率で曲げられた長尺の板ばねであり、直線に引き伸ばすときに
    生じる戻り力(荷重)はストロークにかかわらず一定です。
  • 最大荷重に達した後は、ストロークをいくら伸ばしても荷重は一定です。
    (ドラムが約1/2回転してはじめて最大出力に達します)

仕様・概要

【使用方法】
1.ドラムにシャフトを通したものを片端とし、副板を他端として
使用します。副板の取付穴を利用し、ビスで取付けます。
2.本体を固定し、副板を引き出す(図1)か、副板を固定し
本体を引き出して(図2)ご使用ください。
【使用上の注意】
1.ばねはドラムに巻きつけてありますが、ばねの内端は
ドラムに固定されていません。従って規定ストローク以上に
引き出すと、ばね部がドラムから外れて危険です。
2.荷重はご希望の値に丁度よいものがない場合、一段高い
ものを選び、相手荷重の方にバランスウェイトを足すなどして
調整してください。
3.耐用回数は規格表のとおりです。伸縮(往復)を1回として示します。耐用回数をこえると、
荷重が低下し、ばね表面に部分的な亀裂が入ります。
その状態で使用を続けますと危険です。対で使用している場合は他方も寿命に達して
いるので、同時に交換してください。
また、上記の耐用回数はあくまで参考値となります。ご使用される環境や条件等により
記載値と実際の耐用回数は異なる場合があります。
4.セッチング(全ストロークを5~10回往復させる”ならし作動”)を行った後に安定した荷重に
なります。セッチング前は荷重が高い場合があります。
【取付上の注意】
1.ばね部が他の構造物に接触しないようにしてください。
2.ばねの引き出し方向は、軸方向に対して垂直になるようにしてください。
3.収縮時に副板がばね部に接触しないようにしてください。
4.常にばね部が水平に引き出されるように設置し、歪み(折れ)が生じないようにしてください。
5.ドラムとシャフトがスムーズに回転しない場合、ばね部に無理な力が加わり、劣化につながります。
6.ブラケットを使用する場合、図3のように上方向から引き出してご使用ください。図4のように
下方向から引き出すように使用すると、ばね部がブラケットの設置面と接触する場合があります。
また、ばね部がゴミ等の異物を巻き込むと劣化につながります。
7.アイドラー等でばねの進行方向をn回転換させる場合、ばねの変形回数が増えるため、
耐用回数はおおよそ1/(n+1)倍に低下します。特に、大きな角度で方向転換する場合や、
ばねの同一箇所に繰り返し応力が集中するような条件では、さらに寿命が短くなる可能性があります。
8.アイドラー等でばねを方向転換する場合、図5のように設計してください。

ばねの外径≦アイドラー外径
(図5)

9.アイドラー等でばねを方向転換する場合、図6、図7のように使用すると早期破損につながる恐れがあります。

ばねの外径>アイドラー外径
(図6)

ばね巻き取り方向と逆に転換
(図7)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定荷重ばね/定荷重ばね用取付ブラケットのレビュー
4.5平均満足度:4.515件のレビュー
引き戸の戻しバネ
5
満足度:5.0
引き戸の戻しバネとして検討中です。 ストロークに対し荷重が一定のため、ダンパーを組み込むと速度一定のスムーズな動作となり...もっと読む
5人が参考にしています。
カウンターウェイト
5
満足度:5.0
重力方向の移動で部品の重さを軽減するために使用しています。 モータ駆動の場合でも動力部の負荷を軽減するのによいです。
4人が参考にしています。
ロボコンで使用するロボットに
5
満足度:5.0
ワイヤーとモーターを用いた物を掴む機構の戻り動力として使用しました。 小型軽量で常に一定の力を出せるので、非常に便利です...もっと読む
3人が参考にしています。
スライド昇降のアシスト
4
満足度:4.0
手動で重量のある機構を昇降させる時に非常に便利です。 注意点としては、バネは幅方向にたわもうとするので、薄い隙間に通し...もっと読む
1人が参考にしています。
自動機器ユニットに
4
満足度:4.0
自動機器のユニットの一部に使用しました。 品質がとにかく良いです。 ブラケットもあるので取り付けも簡単です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定荷重ばね/定荷重ばね用取付ブラケット
定荷重・定トルクばね CR型
バランサーユニット(上下トビラ用)
ミニアチュアカムフォロア CFS/CFSF/CFSFV/CFSV
引張りばね ロング中荷重タイプ
電池ばね 板ばねタイプ
メーカーミスミアキュレイトSUS(エスユーエス)日本トムソンミスミアキュレイト
通常価格1,320-4,790 -14,504 -3,497 -1,580 -174 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜11日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質証明書対象-----
よく一緒に購入される商品

定荷重ばねカテゴリの売れ筋ランキング