17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 V(mm)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

金属ワッシャ 内径H7タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
160320
税込単価
176352
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】 内径精度を求められる用途に最適です。 お求め安い価格でご用意!201個以上で最大53%の大口...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


LOWA
[ M ]材質 一般構造用鋼


規格表

型式
LOWA5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Dt¥基準単価¥スライド単価
Typed1〜9コ10〜49コ50〜200コ201〜300コ
LOWA3651601108070
410
5
6148
81819013011090
1022250190140120
122510260230180160
1632320320250230
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
dH7
3+ 0.010
 0
4+ 0.012
 0
5
6
8+ 0.015
 0
10
12+ 0.018
 0
16

型番リスト

表示件数

内径 V

(mm)

内径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3
10
1個
4
4
10
1個
5
5
10
1個
6
6
10
1個
8
8
10
1個
10
10
10
1個
12
12
10
1個
-
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】
 内径精度を求められる用途に最適です。
 お求め安い価格でご用意!201個以上で最大53%の大口割引!

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ワッシャ 内径H7タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
スペーサー用
5
満足度:5.0
スペーサー用として購入しました。 問題なく使用できており、大変重宝しております。
0人が参考にしています。
金属ワッシャ
5
満足度:5.0
普段はWSS~のものを使用していますが、精度が欲しいときに使用しています。 自社で加工するよりもはるかに安く済むので助か...もっと読む
0人が参考にしています。
ワッシャ
4
満足度:4.0
内径H7仕上げはスペーサー等に必要ないかと思っていたが、あると便利ですね。
0人が参考にしています。
かさまし
4
満足度:4.0
ストロ−クのかさましに つかいました 少しの微調整なら こちらにて可能ですね
0人が参考にしています。
スペーサに
5
満足度:5.0
スペーサとして使用しています。 納期も早くて、品質、価格も良いのでリピートしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ワッシャ 内径H7タイプ
ステンレススペーサー(中空) CU/CU-H/CU-U
【クリーン洗浄品】金属ワッシャ -ボルト穴付タイプ-
【クリーン洗浄品】金属カラー -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 プレス品金属ワッシャ
【クリーン洗浄品】金属ワッシャ T寸選択タイプ 並級・精密級
メーカーミスミ廣杉計器ミスミミスミミスミミスミ
通常価格160-46 ---28 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目3日目〜
特性・用途該当なし---耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性-
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
内径タイプストレートストレートボルト穴ストレートストレートストレート
材質一般構造用鋼ステンレス----
詳細材質一般構造用鋼-----

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング