17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が109型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
6602,330
税込単価
7262,563
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

無給油ブッシュとg6公差シャフトの隙間が小さく、スタンダードタイプより高精度な直動・回転運動が可能です...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が109型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MPBP(スタンダード内径G6、外径m6タイプ)
MPBPU(薄肉内径G6、外径m6タイプ)
A部詳細(両側) [ ! ]ブッシュの固定は、回り止めビスを推奨します。固定方法はこちら
[ ! ]内径G6タイプ推奨相手軸 g6:高精度用
[ M ]材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込


規格表

型式L
MPBP2015
型式LMPBPMPBPU
TypedG6Dm6
(*1)
肉厚
(N)
*回り止め
ビス(参考)
Dm6
(*1)
肉厚
(N)
MPBP
M
PBPU

*L寸( )は
MPBPのみ
5+0.012
+0.004
81012(15)     92M4×871
6810121516    108
8+0.014
+0.005
 1012151620   1210
10 101215162025  1412
12+0.017
+0.006
  1215162025  183151.5
13  1215162025  1916
15  1215162025  2118
16  1215162025  22202
20+0.020
+0.007
   1516202530 284M5×824
25    16202530403329
30    16202530403834
[ ! ]ハウジング径はD(*1)寸に対して許容差G7(*2)
*回り止めビスは推奨寸法です。
DMPBP MPBPU
外径m6
(*1)
ハウジング径
G7(*2)
7〜10+0.015+0.020
+0.006+0.005
11〜18+0.018+0.024
+0.007+0.006
19〜30+0.021+0.028
+0.008+0.007
31〜50+0.025+0.034
+0.009+0.009

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
9
8
10
1個
5
9
10
10
1個
5
9
12
10
1個
5
9
15
10
1個
6
10
8
10
1個
6
10
10
10
1個
6
10
12
10
1個
6
10
15
10
1個
6
10
16
10
1個
8
12
10
10
1個
8
12
12
10
1個
8
12
15
10
1個
8
12
16
10
1個
8
12
20
10
1個
10
14
10
10
1個
10
14
12
10
1個
10
14
15
10
1個
10
14
16
10
1個
10
14
20
10
1個
10
14
25
10
1個
12
18
12
10
1個
12
18
15
10
1個
12
18
16
10
1個
12
18
20
10
1個
12
18
25
10
1個
13
19
12
10
1個
13
19
15
10
1個
13
19
16
10
1個
13
19
20
10
1個
13
19
25
10
1個
15
21
12
10
1個
15
21
15
10
1個
15
21
16
10
1個
15
21
20
10
1個
15
21
25
10
1個
16
22
12
10
1個
16
22
15
10
1個
16
22
16
10
1個
16
22
20
10
1個
16
22
25
10
1個
20
28
15
10
1個
20
28
16
10
1個
20
28
20
10
1個
20
28
25
10
1個
20
28
30
10
1個
25
33
16
10
1個
25
33
20
10
1個
25
33
25
10
1個
25
33
30
10
1個
25
33
40
10
1個
30
38
16
10
1個
30
38
20
10
1個
30
38
25
10
1個
30
38
30
10
1個
30
38
40
10
1個
5
7
8
10
1個
5
7
10
10
1個
5
7
12
10
1個
6
8
8
10
1個
6
8
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

無給油ブッシュとg6公差シャフトの隙間が小さく、スタンダードタイプより高精度な直動・回転運動が可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedL8L10L12L15L16L20L25L30L40
MPBP5700700700790
6630630630700700
8630630700700820
10630630680680680870
12680750750750870
139509509501,0201,020
159509509501,0201,020
169501,0201,0201,0201,020
201,2501,2501,2501,3801,450
251,4101,4501,5101,5101,790
301,4101,4501,5101,5101,790
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedL8L10L12L15L16L20L25L30L40
MPBPU5850850850
6770770850850850
87707708508501,000
107707708308308301,070
128309109109101,070
131,1401,1401,1401,2401,240
151,1401,1401,1401,2401,240
161,1401,2401,2401,2401,240
201,5301,5301,5301,6801,770
251,7701,7701,8501,8502,220
302,0101,7701,8501,8502,220
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜6465〜100
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプのレビュー
3.8平均満足度:3.86件のレビュー
回転軸の支持に使用しています。
4
満足度:4.0
回転軸の支持に使用しています、スベリ軸受を使用することでベアリングよりもコンパクトに構成することが出来ます。公差のスキマ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型製作用
4
満足度:4.0
プレス金型の製作の際に使用しました。他メーカーに取り扱いが無いサイズでしたので、色々なサイズがあり助かります。他メーカー...もっと読む
0人が参考にしています。
小さい治具のガイド部として使用
5
満足度:5.0
直動ガイドを使用できないような小さい治具の摺動部に使用しました。 公差の出来も文句ございません。
0人が参考にしています。
現有設備更新で
3
満足度:3.0
部品がカジリ機械停止になり速攻で部品交換で復帰しました。 在庫品制作用で手配しました、即納で助かります
0人が参考にしています。
シャフトの回転運動に
4
満足度:4.0
公差通りなので、シャフトの組付けは抜群です。ただ、こちらの都合でハウジングを渋くしている為、圧入するとシャフトが渋くなり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 公差緩和タイプ
無給油ブッシュ 青銅 ストレート内径F7外径m6/内径E7外径r6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格660-400 -670 -285 -370 -660 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性-非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
金属系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系特殊青銅鋳物高力黄銅合金系
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)2.1~5.02.1~5.01.1~2.02.1~5.01.1~2.02.1~5.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.65 / 1.65~3.251.65 / 1.65~3.251.652.281.651.65 / 1.65~3.25

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング