メカニカル部品技術窓口
空気加熱用フィン付ヒータになります。【材質】 エレメント :SUS304 ブッシュ :SUS304
| MAHU(U型)(100V,200V/単相) | MAHM(M型)(100V,200V/単相) |
![]() | ![]() |
| [ ! ]ブッシュはアルゴン溶接(全周) | [ ! ]ブッシュはアルゴン溶接(全周) |
| MAHS(S型)(200V/単相) | |
![]() | |
| [ ! ]最高使用温度:160℃ | |
| 部品 | [ M ]材質 | 最高使用温度 |
| ヒータエレメント | SUS304 | 160℃ (空気温度) |
| ブッシュ | SUS304 |
| 部品 | [ M ]材質 |
| パッキン(U型・M型のみ) | ノンアスベスト |
| 平ワッシャ | SUS304 |
| ナット | SUS304 |
| S型取付ブッシュ(S型のみ)(2個) | 硝子 |
| S型取付ブラケット(S型のみ)(2個) | 硝子 |
| 型式 |
| MAHU4 |
| 型式 | L | W (電力) | V (電圧) | 電力密度 (W/cm2) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||
| MAHU | 1 | 200 | 500 | 100 | 4.0 | 5,520 |
| 2 | 270 | 1000 | 200 | 5.5 | ||
| 3 | 400 | 1500 | ||||
| 4 | 510 | 2000 | 5,860 | |||
| MAHM | 1 | 200 | 500 | 100 | 2.0 | 6,370 |
| 2 | 250 | 1000 | 200 | 3.0 | ||
| 3 | 280 | 1500 | 4.0 | |||
| 4 | 330 | 2000 | 4.5 | 6,800 | ||
| MAHS | 1 | 330 | 500 | 200 | 3.9 | 4,730 |
| 2 | 420 | 667 | 4.1 | |||
| 3 | 500 | 833 | 4.2 | |||
| 4 | 590 | 1000 | 4.3 | 5,670 | ||

●S型フィン付ヒータ(固定タイプ)の取付
① ヒータ取付位置を決めφ21の穴を開けます。
② ヒータ端面にブッシュを入れ、取付穴に挿入し、ナットを固定します。(図1)

③ もう一方のヒータ端面にブッシュを入れ、取付穴に挿入しナットを固定します。(図2)

④ 結線方法 両端子に電線を接続します。(図3)

●U型・M型・S型フィン付ヒータの取付
① ヒータ取付板にヒータ取付穴(φ17)を開け、ヒータを取付けます。
各種フィン付ヒータのピッチに合わせて開けてください。
② 付属のワッシャとパッキンをねじ部に挿入し取付穴に差し込みます。
ヒータ取付板の外側から付属のナットでヒータを固定します。(図4)
(図4)
(図5)④ 結線方法 端子2ヶ所に電線を接続します。(図6)

※締め付け後は、空気漏れがないことを確認してください。
端子が2つのヒータは単相となりますので、電流値(I)は
となります。
(例)100V、500Wのヒータの場合、

効率は、保温、断熱、ヒータの配置等によって異なるため、正確に
算出することは難しいですが、一般的に0.2~0.5が適当です。
例1) 5m3の空気を120℃にする場合
(気温が20℃で設定温度までの上昇時間を60分とする。)

(図7)
一定量を加熱する場合
(室や炉を加熱)

効率は、保温、断熱、ヒータの配置等によって異なるため、正確に
算出することは難しいですが、一般的に0.2~0.5が適当です。
例2) 2Nm3/minで流れる空気を70℃にする場合
(気温を20℃とする。)
*下記計算例、分単位(min)を時間単位(hr)に換算。2Nm3/min×60分=120Nm3/hr

(図8)
流れる空気を加熱する場合
(熱風発生器等)
| 物質 | 比重(kg/m3) | 比熱(kcal/kg℃) |
| 空気 | 1.16 | 0.24 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,640円 ( 8,404円 ) | 5日目 |
7,640円 ( 8,404円 ) | 5日目 |
7,640円 ( 8,404円 ) | 5日目 |
8,160円 ( 8,976円 ) | 5日目 |
5,680円 ( 6,248円 ) | 5日目 |
5,680円 ( 6,248円 ) | 5日目 |
5,680円 ( 6,248円 ) | 5日目 |
6,800円 ( 7,480円 ) | 5日目 |
6,620円 ( 7,282円 ) | 5日目 |
6,620円 ( 7,282円 ) | 5日目 |
6,620円 ( 7,282円 ) | 5日目 |
7,030円 ( 7,733円 ) | 5日目 |
空気加熱用フィン付ヒータになります。【材質】 エレメント :SUS304 ブッシュ :SUS304
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
空気加熱用フィン付ヒータ フリー指定タイプ
5
ミスミ
空気加熱用フィン付ヒータ
5通常価格(税別):5,680円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ 指定・リード線選択タイプ
5
ミスミ
放熱ゲルシート 高熱伝導タイプ
4.2