17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ A(mm)

    ~mm
  • 幅 D(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

卓上ベース

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
162336
税込単価
178370
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】卓上の検査装置など軽量装置の固定用の脚です。ローレット付きのため、調整がしやすく、手元での高さ...

詳細を確認
  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


NFB
[ M ]材質 パッド:PP樹脂 ねじ部:SS400
[ S ]表面処理:三価クロメート


規格表

型式
NFB30627
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
AE許容荷重
(kN)
¥基準単価
TypeD
NFB20514182328    470.7147
6 17222732   51.0168
306 17222732   581.2179
8   21263136 6.51.8189
408   21263136 6.59.52.0231
10    2530354082.1305

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ A

(mm)

幅 D

(mm)

本体高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
~1.0
0.7
14
20
7
10
1個
5
~1.0
0.7
18
20
7
10
1個
5
~1.0
0.7
23
20
7
10
1個
5
~1.0
0.7
28
20
7
10
1個
6
~1.0
1
17
20
7
10
1個
6
~1.0
1
22
20
7
10
1個
6
~1.0
1
27
20
7
10
1個
6
~1.0
1
32
20
7
10
1個
6
1.1~6.0
1.2
17
30
8
10
1個
6
1.1~6.0
1.2
22
30
8
10
1個
6
1.1~6.0
1.2
27
30
8
10
1個
6
1.1~6.0
1.2
32
30
8
10
1個
8
1.1~6.0
1.8
21
30
8
10
1個
8
1.1~6.0
1.8
26
30
8
10
1個
8
1.1~6.0
1.8
31
30
8
10
1個
8
1.1~6.0
1.8
36
30
8
10
1個
8
1.1~6.0
2
21
40
9.5
10
1個
8
1.1~6.0
2
26
40
9.5
10
1個
8
1.1~6.0
2
31
40
9.5
10
1個
8
1.1~6.0
2
36
40
9.5
10
1個
10
1.1~6.0
2.1
25
40
9.5
10
1個
10
1.1~6.0
2.1
30
40
9.5
10
1個
10
1.1~6.0
2.1
35
40
9.5
10
1個
10
1.1~6.0
2.1
40
40
9.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
197
( 217 )
在庫品1日目当日出荷可能
197
( 217 )
在庫品1日目当日出荷可能
197
( 217 )
在庫品1日目当日出荷可能
197
( 217 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】卓上の検査装置など軽量装置の固定用の脚です。ローレット付きのため、調整がしやすく、手元での高さ調整に最適です。

ご注意

  • アジャスタの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ベースのレビュー
4.3平均満足度:4.328件のレビュー
家具のがたつきの調整
5
満足度:5.0
サイズが豊富、特に長さがいろいろあるのはなかなか無いです バラで購入できるので助かります
8人が参考にしています。
卓上装置の足として。
3
満足度:3.0
プラスティックの質感が悪く固く滑りやすい上に滑り止めのテープもなし。サイズが豊富なので重宝します。
2人が参考にしています。
机上の棚
3
満足度:3.0
作業机の天面に棚を取り付けるためにコの字アングルと組み合わせて使用。樹脂製のため、元の机にキズが付きません
1人が参考にしています。
製品の固定
4
満足度:4.0
単にタップ穴にねじ込んで使用するだけでなく、中間部にスペーサを入れて高さを調整可能にしたり使用範囲が広がります。
1人が参考にしています。
展示物の脚
4
満足度:4.0
展示物の脚として使用しました。 軽量ですがしっかりと座りました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ベース
卓上ベース グリップタイプ
アジャスターボルト(ナットあり)
アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32
免震台脚スウェイフット MDSF型
ハイマウントTYPE M
メーカーミスミミスミ八幡ねじスガツネ工業スガツネ工業倉敷化工
通常価格162-345 -160 -408157,9502,892 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ-
特長樹脂マウント樹脂マウント標準樹脂マウント底カバー付-
ねじ部材質スチールスチールスチールスチールスチール-
本体材質樹脂樹脂スチール樹脂樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング