メカニカル部品技術窓口
LEDM ■ブラケット ■本体 リード線| 型式 |
| LEDM1 |
| 型式 | 色 | 照度(ルクスlx) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 温度範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光 角度 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| Type | No. | lx/0.5m | lx/1m | 1~4コ | 5~9 | 10~50 | ||||||||
| LEDM | 1 (配光角62°) | 白色 | 400 | 110 | DC24 ±10% | 50 | 1.2 | -10~45 | 5000 | 約62° | 120 | 5,376 | 5,103 | 4,841 |
| 2 (配光角14°) | 2000 | 500 | 約14° | 135 | 6,510 | 6,185 | 5,880 | |||||||
| LEDMC (調光タイプ) | 2 (配光角14°) | 約14° | 325 | 9,975 | 9,471 | 8,988 | ||||||||
■照度データ(参考値) | ■発光スペクトル |
| ![]() |

![]() | ■ブラケットの取付け/取外し方法 |
![]() | |
| ・保護等級がIP67Fのため、切削油やクーラント剤が 飛散する環境でもご使用いただけます。 [!]お客様のあらゆる使用環境に対して保証するもの ではございません。 | ・ローレットのボルトにより、ブラケットへの取付け・ 取外しが可能です。 |
■調光器(付属品)の結線例リード線を差し込み、プラスドライバーでねじを締めてください。 | ■電源のON・OFF機能についてノブを一番左まで回すとカチッと音が鳴り電源がOFFになります。 |
![]() | ![]() |
| [!]リード線をねじ締めする際は、必ず電源を切ってから、 またはスイッチOFFにしてから作業を行ってください。 | [!]調光は、印加電圧の調整によります。低い電圧での調光の場合、 LED素子のばらつきが出ます。 |
その他装置別の使用例は こちら



ミスミ
LEDバー照明 コンパクト
安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LEDバー照明
4.1通常価格(税別):9,610円~

ミスミ
ACアダプター
4.3通常価格(税別):3,466円~

ミスミ
角度調整ブラケット
3.3通常価格(税別):2,704円

ミスミ
ON・OFFスイッチ単体
3.8通常価格(税別):3,326円

ミスミ
LEDバー照明 ACフリー
4.2通常価格(税別):14,715円~

ミスミ
LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ
4.7通常価格(税別):4,040円~

ミスミ
LEDバー照明 コンパクト
4.1通常価格(税別):4,204円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP65 スタンダードタイプ
4.7通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
LEDバー照明 防塵・防水
4.5通常価格(税別):12,613円~