17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が73型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • ガス反力(20℃時)最大長-10(5)mm時(N)

    ~mm
  • 最小長 Lmin(mm)

    ~mm
  • ロッド径 (B)(φ)

    ~mm
  • シリンダ径 (A)(φ)

    ~mm
  • 最大長 Lmax(mm)

    ~mm
  • ダストブーツ取付追加工

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 26日以内

ガススプリング 取付方向限定タイプ FGSタイプ

通常単価(税別)
2,41010,380
税込単価
2,65111,418
通常出荷日:在庫品1日目~26日目一部当日出荷可能

取付方向限定タイプのガススプリングです。ストローク49~360mmからお選びいただけます。

  • 恐れ入りますが、追加工DBTにつき、CADデータのご用意がございません。
  • ガススプリングでは速度調整不可のため、速度調整が必要な場合はエアシリンダーをご選定ください。ガススプリングの実際の反発力を確認したい場合は、サンプルをご購入いただき、ご選定ください。
  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • シリンダやロッドに傷や異物が付くと、内部のガスやオイルが漏れる原因となります。傷や異物が付きやすい環境でのご使用はお控えください。その他の注意事項については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が73型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 

 

外形図

FGS

No.15049~No.18200

No.22250~No.22360

ガススプリング 取付方向限定タイプ FGSタイプ:関連画像
 [M]材質[S]表面処理使用温度
シリンダ STKM11A(機械構造用炭素鋼管) 焼付塗装(黒色つや消し)-20~60℃*
ロッド S20C 硬質クロムメッキ
ブッシュ ポリアセタール樹脂(白)
ガス 窒素ガス(N2)
*FGS15049-030,FGS15049-055:0~80℃
*FGS15049-070,FGS15049-085,FGS15049-150:-20~80℃

 

規格表

TOPに戻る

型式
      
TypeNo.反力追加工
FGS15049 030  
FGS18120 100DBT
[ ! ]取付方向限定タイプのガススプリングです。ストローク49~360mmからお選びいただけます。
[ ! ]ガススプリングには動作速度に関する規格値およびデータがございません。また、組付け位置により動作速度や動作反力が異なります。

[ ! ]本商品は、修理・ガス補充をすることができません。
使用環境・回数等により反力が低下する場合があります。必要反力に満たなくなった場合には交換してください。

[ ! ]取扱説明書のご用意はありません。

[ ! ]ダストブーツをご希望の場合は追加工[DBT]をご選択ください。
[ ! ]ガススプリングの特徴と選定手順は こちらをご参照ください。
[ ! ]ガススプリング 取付用ブラケット>>こちらをご参照ください。
[ ! ]ガススプリング選定のポイント(選定概要)は>>こちらをご参照ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式最大長最小長ストロークガス反力(20℃)外径ロッド
H適合
取付ブラケット
重量
(g)
¥基準単価
TypeNo.反力
(Fa)
Lmax-10mmストロークLmax-(S)ストローク時
FaFb(S)
LmaxLminmaxNkgfNkgfAB
FGS1504903018113249303.0404.139157110GSBR6A
GSBR6B
GSBR6C
GSBR6D
831,948
15049055556.0717.2
15049070707.1899.01,982
15049085859.010911.1
1504915015015.019119.5
1506905022115269505.0676.859130962,004
15069080808.010710.9
1506910010010.213213.4
1506912012012.015816.1
1508907026117289707.0949.6791501092,060
15089085858.711511.7
1508910010010.013513.8
1508915015015.020220.62,093
1508920020020.026827.3
1509907528118299758.010110.3891601162,104
1509912012012.016216.5
1509920020020.027027.6
180993002811849730030.539239.9188
1809940040040.752253.2
1812010036524512010010.012313.01102211832,115
1812020020020.024525.0
1812030030031.036737.02,159
1812040040041.048950.0
1815010042027015010010.012612.91402462052,294
1815015015015.018819.2
1815020020020.025125.62,338
1815025025026.031331.9
1820010052532520010010.012713.01903012482,449
1820015015015.019019.4
1820020020020.025325.82,560
1820030030031.037938.7
2225010063538525010010.012913.22402210352GSBR8A
GSBR8B
GSBR8C
GSBR8D
4092,604
2225015015015.219319.6
2225020020020.025726.2
2225030030031.038439.22,628
2225040040041.051152.1
2227034567040027034535.052853.926012.53675312,672
2227050050051.076377.9
2227070070071.01065108.7
2229074570041029074576.01160118.42803775562,727
2229084584586.01314134.12,727
2230020074044030020020.025726.2290104074692,727
2230025025026.032132.8
2230030030031.038539.3
2236021583347336021522.028429.03504405232,894
2236034534535.045646.5

 

追加工

TOPに戻る

■ダストブーツ取付追加工 FGSS・FGS No.18□□□~22□□□に適合
ガススプリング 取付方向限定タイプ FGSタイプ:関連画像追加工Code

DBT
ガススプリング 取付方向限定タイプ FGSタイプ:関連画像

取付用フランジ

FGS22250~FGS22360

FGSS18100A~FGSS22300B 取付部

FGS18120~FGS18200 取付部

[ M ]材質 ターポリン
(ポリエステル繊維+塩化ビニル樹脂)
フランジ SS400 三価クロメート黒

ガススプリング
ストローク
ブーツ自由長
(Y)
5090
80135
90150
100160
120190
130205
150230
180275
200300
250370
270400
290425
300440
360530
適合ガススプリング追加料金 \基準単価
Type適合No.ストローク
~100~200~300~360
FGSS18□□□4,1304,550
22□□□3,8404,5505,530
FGS18□□□4,550
22□□□5,5305,820
[ ! ]ガススプリング本体価格に追加料金を加算してください。

[ ! ]最大ストローク時でも、ストロークエンドから10mm程度の
余裕が残る範囲でご使用ください。

出荷日
 3 日目出荷
[ NG ]ストーク不可

 

価格
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1~910~1415~1920~29
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはお見積り

ガススプリングとは

TOPに戻る

・ガススプリングとは
密閉されたシリンダー内に圧縮ガス( 窒素ガス:不燃性) を封入してあり、
このガスの反力をバネとして使用します。このガススプリングは小型でありながら
大きな初期荷重で小さなバネ定数が得られますので、各種機械をはじめ、家具、
自動車・OA機器等に広くご利用いただけます。

・取付方向限定タイプガススプリングの特長
1.小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
2.バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
3.用途に応じた設計ができ、幅広い用途で対応できます。
4.チューブ側を上向き、ロッド側を下向きにし、右図の角度範囲でご使用ください。

ガススプリング取付方向限定タイプ
(FGS)

 

[ ! ]使用上の注意(FGS・GSS・FGSS・HFGSS・FRGSS共通)
・使用時のガススプリングの温度に注意してください。長期保管はしないでください。早期にシールが劣化し反力の低下を起こす原因となります。
(製品温度範囲:GSS・GSSF・FGSS:-20℃~60℃ / HFGSS:-20℃~80℃ / FRGSS:-30℃~80℃ 一部異なる温度範囲のものがございます。
該当ページをご確認ください)
・ガス反力は商品によって若干の公差があり、温度の影響を受け、変化します。
・使用環境・回数等により反力が低下する場合があります。必要反力に満たなくなった場合には交換してください。
・ロッドにさびが生じるような環境や、薬品雰囲気中で保管・使用しないでください。また、ガススプリングを塗装しないでください。
・シリンダ・ロッドに傷をつけないでください。ロッドをテープやビニル紐で巻いたりすると、粘着物や繊維が付着し、内部に咬み込むことでガス・オイル漏れの原因となります。
ご使用前には必ずロッド部に、さび・傷・粘着物・異物の付着がないか確認ください。
・シリンダ・ロッドに曲げ荷重・ねじれ等の力を加えないでください。ガススプリングだけで荷重を受ける使い方は偏荷重を受けることとなり、シールの早期劣化を起こし、
ガス・オイル漏れの原因となります。回転運動の場合はヒンジ部にガタがないように、直線運動の場合は偏荷重を抑えるガイドなどをしっかりと設置してください。
・ガススプリングを最大長以上に伸ばさないでください。最大ストローク時(圧縮時)でもストロークエンドから10mm程度の余裕が残る範囲でご使用ください。
また、急速なスピード(目安として1m/s以上)で伸縮させないでください。
・FGS・GSSタイプは、内部のオイルがゴムシールを保護するように、シリンダ側を上に、ロッド側を下にしてご使用ください。FGS・GSS・FRGSSの角度は60度以上
傾けない範囲でご使用ください。やむを得ず一時的に保管する場合も60度以上傾けないでおいてください。
・FGSS・HFGSSタイプは使用角度の制限はありませんが、ロッドを下にしてのご使用を推奨致します。

選定サポート情報

TOPに戻る

概略選定について

1.必要反力(Fg)は、次の式で求め、おおよその使用可能な型式を見つけてください。

Fg =W × L2
L3
Fg : 必要反力(最大長時)
W : 扉などの重さ
L2 : 支点(扉などの蝶番)から重心までの水平距離
L3 : 支点(扉などの蝶番)からガススプリングの軸線までの垂線の距離
 

2.選定するガススプリングの反力は、Fg×1.1以上にしてください。

ガス反力は±15%程の公差があります。

3.必要の反力(F×1.1)がガススプリングの最大長-( )mm時の反力より大きい時は2本以上使用してください。

4.反力は20℃で設計されています。温度が変化する毎に反力は増減します。


最終選定について
・扉の角度、ガススプリングの取付け姿勢によって荷重は変化します。ご設計される組図に基づいて
反力のモーメント計算を行ってください。
・扉が水平位置で止まっている時に扉はガススプリングと引き上げ力でその位置を保っています。
ここで必要となる引き上げ力(Fh)は、回転中心におけるモーメントの釣り合いを考えれば良いことになります。
モーメントは荷重に腕の長さを乗じた数値で求めることが出来ます。

 
Fg :必要反力(最大長時)
Fh :引き上げ力
W :扉などの重さ
L1 :支点と操作位置との距離
L2 :支点(扉などの蝶番)から重心までの水平距離
L3 :支点(扉などの蝶番)からガススプリングの軸線までの垂線の距離
θ :支点からの垂線とガススプリングの軸線との角度
n :ガススプリング使用本数

ガス反力は、カタログ上、最大長-10(5)mm時と、
最大長(Lmax.)-(S)mm時の2点が記され
ております。一般的に、ガス反力は比例変化しますので、
必要なストローク時の反発力を求めるときは、下表
のようにこの2点を直線で結んで、知りたいストロークの
箇所を読み、推測してください。



[ ! ]f=内部摺動抵抗値(理論値×0.1)

全開時のモーメント計算

Fh=(W×L2−n×Fg×cos⁡(𝜃)×L3)
L1

・上記式で求めた引き上げ力(Fh)が-2~-7kgf の範囲に入るようにします。この引き上げ力(Fh)が
プラスのとき、ガス反力だけでは扉の自重により下降します。
扉を開いた状態で保持するには掛け金などの固定具などが必要です。逆に操作力のマイナス値が大きいと
閉めるときに大きな力を必要とします。
全開時のモーメント計算
・全開時と同様に、ガススプリングを取付け閉じた状態の引き上げ力(Fh)は、
 
Fh=(W×L2−n×Fg×cos⁡(𝜃)×L3)
L1
で計算します。

・Fhの力が2~7kgf の範囲に入るようにします。この引き上げ力(Fh) がマイナスのとき、扉はガススプリングの
力だけで開いてしまいます。そのため、ストッパ、マグネットなどで扉を固定する必要があります。

・引き上げ力はガススプリングと支点との距離およびガス反力が扉の開閉により変化しますが、全開時、全閉時
とも計算方法は同じです。
・開閉途中で、支点回りの扉自重モーメント とガススプリングのガス反力モーメントが釣り合い、引き上げ力が0
(零)となる点が存在します。全開時と全閉時のどちらも引き上げ力の符号が同じ(プラス、マイナス)である場合
には釣り合う点はありません。

・上記の計算結果を検討し、取り付け位置やガススプリングを変更するなどして繰り返し計算してご選定ください。

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

ガス反力(20℃時)最大長-10(5)mm時

(N)

最小長 Lmin

(mm)

使用温度

(℃)

ロッド径 (B)

(φ)

シリンダ径 (A)

(φ)

最大長 Lmax

(mm)

ダストブーツ取付追加工

RoHS?最小発注数量
49
30
132
0~80
7
15
181
なし
10
1個
49
55
132
0~80
7
15
181
なし
10
1個
49
70
132
-20~80
7
15
181
なし
10
1個
49
85
132
-20~80
7
15
181
なし
10
1個
49
150
132
-20~80
7
15
181
なし
10
1個
69
50
152
-20~60
7
15
221
なし
10
1個
69
80
152
-20~60
7
15
221
なし
10
1個
69
100
152
-20~60
7
15
221
なし
10
1個
69
120
152
-20~60
7
15
221
なし
10
1個
89
70
172
-20~60
7
15
261
なし
10
1個
89
85
172
-20~60
7
15
261
なし
10
1個
89
100
172
-20~60
7
15
261
なし
10
1個
89
150
172
-20~60
7
15
261
なし
10
1個
89
200
172
-20~60
7
15
261
なし
10
1個
99
75
182
-20~60
7
15
281
なし
10
1個
99
120
182
-20~60
7
15
281
なし
10
1個
99
200
182
-20~60
7
15
281
なし
10
1個
97
300
184
-20~60
8
18
281
なし
10
1個
97
400
184
-20~60
8
18
281
なし
10
1個
120
100
245
-20~60
8
18
365
なし
10
1個
120
100
245
-20~60
8
18
365
あり
-
1個
120
200
245
-20~60
8
18
365
なし
10
1個
120
200
245
-20~60
8
18
365
あり
-
1個
120
300
245
-20~60
8
18
365
なし
10
1個
120
300
245
-20~60
8
18
365
あり
-
1個
120
400
245
-20~60
8
18
365
なし
10
1個
120
400
245
-20~60
8
18
365
あり
-
1個
150
100
270
-20~60
8
18
420
なし
10
1個
150
100
270
-20~60
8
18
420
あり
-
1個
150
150
270
-20~60
8
18
420
なし
10
1個
150
150
270
-20~60
8
18
420
あり
-
1個
150
200
270
-20~60
8
18
420
なし
10
1個
150
200
270
-20~60
8
18
420
あり
-
1個
150
250
270
-20~60
8
18
420
なし
10
1個
150
250
270
-20~60
8
18
420
あり
-
1個
200
100
325
-20~60
8
18
525
なし
10
1個
200
100
325
-20~60
8
18
525
あり
-
1個
200
150
325
-20~60
8
18
525
なし
10
1個
200
150
325
-20~60
8
18
525
あり
-
1個
200
200
325
-20~60
8
18
525
なし
10
1個
200
200
325
-20~60
8
18
525
あり
-
1個
200
300
325
-20~60
8
18
525
なし
10
1個
200
300
325
-20~60
8
18
525
あり
-
1個
250
100
385
-20~60
10
22
635
なし
10
1個
250
100
385
-20~60
10
22
635
あり
-
1個
250
150
385
-20~60
10
22
635
なし
10
1個
250
150
385
-20~60
10
22
635
あり
-
1個
250
200
385
-20~60
10
22
635
なし
10
1個
250
200
385
-20~60
10
22
635
あり
-
1個
250
300
385
-20~60
10
22
635
なし
10
1個
250
300
385
-20~60
10
22
635
あり
-
1個
250
400
385
-20~60
10
22
635
なし
10
1個
250
400
385
-20~60
10
22
635
あり
-
1個
270
345
400
-20~60
12.5
22
670
なし
10
1個
270
345
400
-20~60
12.5
22
670
あり
-
1個
270
500
400
-20~60
12.5
22
670
なし
10
1個
270
500
400
-20~60
12.5
22
670
あり
-
1個
270
700
400
-20~60
12.5
22
670
なし
10
1個
270
700
400
-20~60
12.5
22
670
あり
-
1個
290
745
410
-20~60
12.5
22
700
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,610
( 2,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,100
( 8,910 )
3日目
2,610
( 2,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,960
( 8,756 )
3日目
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,960
( 8,756 )
3日目
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,960
( 8,756 )
3日目
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,150
( 8,965 )
3日目
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,310
( 9,141 )
3日目
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,200
( 9,020 )
3日目
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,200
( 9,020 )
3日目
3,020
( 3,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,330
( 9,163 )
3日目
3,020
( 3,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,330
( 9,163 )
3日目
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,450
( 9,295 )
3日目
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,620
( 9,482 )
3日目
3,210
( 3,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,700
( 10,670 )
3日目
3,210
( 3,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,700
( 10,670 )
3日目
3,210
( 3,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,880
( 10,868 )
3日目
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,910
( 10,901 )
3日目
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,740
( 10,714 )
3日目
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,960
( 10,956 )
3日目
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,960
( 10,956 )
3日目
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,960
( 10,956 )
3日目
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付方向限定タイプのガススプリングです。ストローク49~360mmからお選びいただけます。

ご注意

  • 恐れ入りますが、追加工DBTにつき、CADデータのご用意がございません。
  • ガススプリングでは速度調整不可のため、速度調整が必要な場合はエアシリンダーをご選定ください。ガススプリングの実際の反発力を確認したい場合は、サンプルをご購入いただき、ご選定ください。
  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • シリンダやロッドに傷や異物が付くと、内部のガスやオイルが漏れる原因となります。傷や異物が付きやすい環境でのご使用はお控えください。その他の注意事項については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~3031~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング 取付方向限定タイプ FGSタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
フライス盤Z軸 重量キャンセル用
5
満足度:5.0
コイルばねよりもバネ係数が小さいので、比較的長いストロークにおいて反力が一定です。コンパクトなので取付場所も確保しやすい...もっと読む
6人が参考にしています。
治具台可動部の付勢
4
満足度:4.0
ばね乗数が小さく負荷変動が少ない。取付方向限定だが鉛直±60°の範囲で使用できる。近しい仕様の取付方向自在タイプより二周...もっと読む
5人が参考にしています。
アルミフレームドアの開閉
5
満足度:5.0
フレームの上にヒンジを付け、ドアを上下に開閉する部分に取り付けました。強さ計算が面倒でしたが力量もちょうど良い感じに作成...もっと読む
1人が参考にしています。
フタの開閉用のダンパーとして使用しています
5
満足度:5.0
フタの開閉用のダンパーとして使用しています。サイズ等の条件が必要としていたものと一致したため、このガススプリングを購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
特注品に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から設計を含めて製作を依頼された特注品の配電盤に使用しています。配電盤の上開きの部分にこの商品を使っていて、特に問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガススプリング 取付方向限定タイプ FGSタイプ
ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ
ガススプリング GSKFシリーズ(取付角度フリータイプ)
ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)
ガススプリング ガス反力指定タイプ
KHGシリーズ(オールガスタイプ)
メーカーミスミミスミナベヤKYB(カヤバ工業)不二ラテックスKYB(カヤバ工業)
通常価格2,410-2,540 -3,301 -4,479 -6,486 -4,289 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリングガススプリング
ガススプリング 種類取付方向限定タイプ取付方向自在タイプ取付方向自在タイプ取付方向固定(オールガス)タイプガス反力指定タイプ取付方向固定(オールガス)タイプ
材質 ロッドS20CS20C----
材質 シリンダSTKM11A(機械構造用炭素鋼管)STKM11A(機械構造用炭素鋼管)----
使用方向範囲ロッド下向きで60°の範囲360°----
よく一緒に購入される商品

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング