17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 呼び

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 D(またはd)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボス付アイドラースプロケット ダブルピッチタイプ

通常単価(税別)
4,6006,330
税込単価
5,0606,963
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ダブルピッチのスプロケットの両サイドにベアリングが入っているアイドラーです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ボス付アイドラースプロケット:関連画像

*軸受精度 JIS B1514 0級
[ ! ]ベアリングは圧入になります。

Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
本体ベアリング
DRCBWS45C相当
(歯先高周波焼入)
スチ−ル四三酸化鉄皮膜

規格表

型式歯数
DRCBW204023
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式歯数dDpDoDhボスTベアリング寸法重量(g)¥基準単価
TypeNo.HLNo.D1b
DRCBW2040212086.17923469257.26904ZZ3799303,540
232594.1510036776905ZZ4299903,590
2525102.1410836636905ZZ42910603,640
2050192597.781054173288.76005ZZ471211003,650
2130107.72115486006ZZ551317404,070
2530127.67135486006ZZ551318704,320
20601930117.3412655834011.76206ZZ621621004,400
2530153.21625580456206ZZ621630004,870

型番リスト

表示件数

呼び

歯数

(T)

軸穴径 D(またはd)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2040
21
20
10
1個
2040
23
25
10
1個
2040
25
25
10
1個
2050
19
25
10
1個
2050
21
30
10
1個
2050
25
30
10
1個
2060
19
30
10
1個
2060
25
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,670
( 5,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,290
( 5,819 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,620
( 6,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,720
( 6,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,330
( 6,963 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダブルピッチのスプロケットの両サイドにベアリングが入っているアイドラーです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

・片持ちピンは>>こちら~をご参照ください。

・従動軸側のテンション調整に使う場合、>>こちら
テンショナーユニットも合わせてご参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボス付アイドラースプロケット ダブルピッチタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボス付アイドラースプロケット ダブルピッチタイプ
スチール スプロケット アイドラー(両シール) (SIS-UU)
B形 ダブルアイドラースプロケット
標準ステンレスアイドラースプロケット
エンプラ スプロケット アイドラー (EIS-S)
エンプラ スプロケット アイドラー (BIS)
メーカーミスミイマオコーポレーション片山チエン片山チエンイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格4,600-2,230 -1,664 -3,735 -2,521 -1,309 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
スプロケット形状B形A形B形C形B形C形
種類アイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラー
列数1列11111
材質S45C(歯先高周波焼入)スチール機械構造用炭素鋼ステンレスポリアミドポリアミド
チェーンタイプダブルピッチタイプRS標準標準RSRS
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング