17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

六角穴付樹脂ボルト ローレット無タイプー単品・小箱ー【1~200個入り】

通常単価(税別)
6626,376
税込単価
7329,014
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【他のお客さまはどのように使っている?】皆様の素晴らしい商品レビューを上記リンクよりご確認ください!

詳細を確認
  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能には影響ありません。
  • 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により若干変色することがあります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

樹脂材質

販売単位

ピッチ

(mm)

材質証明書:材質

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
5
15
PEEK
箱・パック
0.8
PEEK
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

200個入り

5
20
PEEK
箱・パック
0.8
PEEK
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

200個入り

5
25
PEEK
箱・パック
0.8
PEEK
M5
M5X25
M5-25
10
1パック

200個入り

5
30
PEEK
箱・パック
0.8
PEEK
M5
M5X30
M5-30
10
1パック

200個入り

6
15
PEEK
箱・パック
1
PEEK
M6
M6X15
M6-15
10
1パック

200個入り

6
20
PEEK
箱・パック
1
PEEK
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

200個入り

5
10
PPS
箱・パック
0.8
PPS
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

200個入り

5
15
PPS
箱・パック
0.8
PPS
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

200個入り

5
20
PPS
箱・パック
0.8
PPS
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

200個入り

5
25
PPS
箱・パック
0.8
PPS
M5
M5X25
M5-25
10
1パック

200個入り

5
30
PPS
箱・パック
0.8
PPS
M5
M5X30
M5-30
10
1パック

200個入り

6
15
PPS
箱・パック
1
PPS
M6
M6X15
M6-15
10
1パック

200個入り

6
20
PPS
箱・パック
1
PPS
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

200個入り

5
15
PEEK
バラ(1個から購入可能)
0.8
PEEK
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
20
PEEK
バラ(1個から購入可能)
0.8
PEEK
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
25
PEEK
バラ(1個から購入可能)
0.8
PEEK
M5
M5X25
M5-25
10
1個
5
30
PEEK
バラ(1個から購入可能)
0.8
PEEK
M5
M5X30
M5-30
10
1個
6
15
PEEK
バラ(1個から購入可能)
1
PEEK
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
PEEK
バラ(1個から購入可能)
1
PEEK
M6
M6X20
M6-20
10
1個
5
10
PPS
バラ(1個から購入可能)
0.8
PPS
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
15
PPS
バラ(1個から購入可能)
0.8
PPS
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
20
PPS
バラ(1個から購入可能)
0.8
PPS
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
25
PPS
バラ(1個から購入可能)
0.8
PPS
M5
M5X25
M5-25
10
1個
5
30
PPS
バラ(1個から購入可能)
0.8
PPS
M5
M5X30
M5-30
10
1個
6
15
PPS
バラ(1個から購入可能)
1
PPS
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
PPS
バラ(1個から購入可能)
1
PPS
M6
M6X20
M6-20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,576
( 17,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,176
( 21,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,576
( 23,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,776
( 25,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,776
( 25,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,376
( 29,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,056
( 11,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,776
( 11,854 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,256
( 12,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,696
( 13,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,656
( 15,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,176
( 14,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,376
( 15,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【他のお客さまはどのように使っている?】

皆様の素晴らしい商品レビューを上記リンクよりご確認ください!

ご注意

  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能には影響ありません。
  • 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により若干変色することがあります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


[ ! ]ボルト頭のローレットはありません。そのため安価となります。
Type[ M ]材質
PPSBLPPS(ポリフェニレンサルファイド)非ガラス繊維
PEKBLPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

規格表

型式
PPSBL5−20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M×PAEBPPSBLPEKBL
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1~19本20~4950~1001~19本20~4950~100
PPSBL
PEKBL
5−105×0.88.554555242
157860451159075
209065471309580
25115755314510590
30155805718511595
6−156×1.01065115755518511595
201608260195125110

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~100
101~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付樹脂ボルト ローレット無タイプー単品・小箱ーのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
傷防止に使用しています
4
満足度:4.0
製品を治具に入れ、取り出す際に傷が発生していました。傷防止としてはNCナイロンを金属ボルトで固定していました。金属ボルト...もっと読む
0人が参考にしています。
断熱用部品の固定で使用
4
満足度:4.0
断熱用の部品の固定に、この六角穴付樹脂ボルト(PPSBL)を使用しました。樹脂性能を見て、熱に強いPPS樹脂のボルトを選...もっと読む
0人が参考にしています。
高周波の装置に使用
5
満足度:5.0
高周波の装置を扱っているので、非通電のものが欲しくて探していました。ナベヤなどと比べても値段的に安く、ローレットは必要な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付樹脂ボルト ローレット無タイプー単品・小箱ー
【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂ボルト ローレット無タイプー単品・小箱ー
六角穴付樹脂ボルト PC
六角穴付樹脂ボルト PVDF
【クリーン洗浄品】低頭六角穴付樹脂ボルト PEEK・PPS-パック・小箱-
RENY 六角穴付ボルト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ日本ケミカルスクリュー
通常価格66--100 -150 --55 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
特性・用途真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性-耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性--
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状標準標準標準標準低頭標準
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴なし

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング