メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・切削ねじ付きタイプのボールローラです・ねじ部を利用して組付し易い商品です・本体材質は、SCM...
詳細を確認| BCHG | BCHT | |
![]() | ![]() | |
| BCHO | ||
![]() | ||
| BCHK | BCHU | |
![]() | ![]() | |
| BCHQ | ||
![]() |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | |||||||
| ①メインボール | ②カバー | ③本体 | ④サブボール | ⑤ねじ部 | ②カバー | ③本体 | ①メインボール | ③本体 | ⑤ねじ部 | |
| BCHG | SUJ2 | SS400相当 | SCM415 | SUJ2 | SCM415 | 電気亜鉛メッキ、 光沢クロメート処理(三価) | - | - | - | - |
| BCHO | ||||||||||
| BCHT | SPCD | SCM435 | ||||||||
| BCHK | SS400相当 | SCM415 | 四三酸化鉄皮膜 | 60HRC | 55HRC | 55HRC | ||||
| BCHQ | ||||||||||
| BCHU | SPCD | SCM435 | ||||||||
| 型式 |
| BCHG24 |
| 型式 | D | D1 | d | h1 | h2 | F1 | 耐荷重 | 質量(g) | 推奨締結 トルク N・m (参考値) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | N(kgf) | |||||||||
| BCHG | 24 | 24 | − | 15.875 | 20.5 | 12 | 4 | 196.1(20) | 54 | - | 1,110 |
| BCHO | 32 | 32 | − | 19.05 | 26 | 20 | 4 | 490.3(50) | 124 | - | 2,640 |
| BCHT | 42 | 42 | 31.3 | 25.4 | 42 | 21 | 7.4 | 784.5(80) | 336 | - | 3,070 |
| BCHK | 24 | 24 | − | 15.875 | 20.5 | 12 | 4 | 294(30) | 50 | 2.6 | 1,110 |
| BCHQ | 32 | 32 | − | 19.05 | 26 | 20 | 5 | 588(60) | 117 | 6.2 | 2,640 |
| BCHU | 42 | 42 | 31.2 | 25.4 | 42 | 21 | 7.4 | 980(100) | 329 | 12.5 | 3,070 |
【特長】
・切削ねじ付きタイプのボールローラです
・ねじ部を利用して組付し易い商品です
・本体材質は、SCM415です
・メインボール材質は、SUJ2です



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ボールローラ 切削おねじ取り付けタイプ
0通常価格(税別):780円~