17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • 幅 A(mm)

    ~mm
  • 長さ B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ゲルシート

通常単価(税別)
6282,371
税込単価
6912,608
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・装置における衝撃吸収材。上面にはべたつき防止剤が塗布。

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

正方形タイプ

ゲルシート:関連画像
 

帯状タイプ

ゲルシート:関連画像
型式[ M ] 材質[ H ]硬度
(針入度)
Type
正方形タイプ帯状タイプ
GELSGELTシリコーン55 乳白色
[ ! ]使用温度範囲-40〜100℃。
[ ! ]硬度は参考値です。
[ ! ]針入度:JIS K2207 >>こちら参照


規格表

型式A
GELS150
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A
選択
¥基準単価
TypeTA
10 20 50 100 
正方形タイプ
GELS
1 50
100
420945
2 5671,260
3 7251,586
帯状タイプ
GELT
1 10
20
525945
2 6831,260
3 8401,575
[ ! ]シリコーン(Silicone)は、シリコン(Silicon)をもとにつくり出された人工化合物です。
[ ! ]カッター等を真上から入れて切断して使用することができます。
[ ! ]ゲル上面にはべたつき防止パウダーが塗布されています。
[ ! ]参考:接着力(180度剥離強度):14.5N/25mm幅(SUS304へ貼り付け時)
[ ! ]感圧接着剤を用いているため、十分圧力をかけ接着部がしっかりと密着するようにしてください。
[ ! ]75μmPETフィルムを基材として使用しています。
[ ! ]圧力がかかると剥離紙に油分がしみ出すことがあります。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数

厚さ T

(mm)

幅 A

(mm)

長さ B

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
1
50
50
正方形タイプ
10
1個
1
100
100
正方形タイプ
10
1個
2
50
50
正方形タイプ
10
1個
2
100
100
正方形タイプ
10
1個
3
50
50
正方形タイプ
10
1個
3
100
100
正方形タイプ
10
1個
1
10
500
帯状タイプ
10
1個
1
20
500
帯状タイプ
10
1個
2
10
500
帯状タイプ
10
1個
2
20
500
帯状タイプ
10
1個
3
10
500
帯状タイプ
10
1個
3
20
500
帯状タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628
( 691 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,413
( 1,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
848
( 933 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,084
( 1,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,371
( 2,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,413
( 1,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,021
( 1,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,884
( 2,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,256
( 1,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,354
( 2,589 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・装置における衝撃吸収材。上面にはべたつき防止剤が塗布。

ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜200201~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

防振材・緩衝材としても
お使いいただけます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 防振ゲルシート 画像

    ミスミ

    防振ゲルシート

    防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。

  • ゴムクッション 画像

    ミスミ

    ゴムクッション

    戸あたりなどの保護用途から簡易的なゴム足として汎用的にご利用いただけます。

  • 防振ゲルブシュ 画像

    ミスミ

    防振ゲルブシュ

    防振ゲルブッシュはボルトが貫通しているため、横ぶれを最小限に押えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲルシートのレビュー
4.1平均満足度:4.114件のレビュー
部品保護用に使用
4
満足度:4.0
部品をキズから保護するための観賞用として使用しました。 かなり柔らかく傷も付かないので問題無く使用しています。 ただ、柔...もっと読む
2人が参考にしています。
製品接地面
4
満足度:4.0
治具の製品受け部に使用。 納期が早くて助かります。 もう少し大きいサイズもあると助かります。
2人が参考にしています。
アバウトな高さ出し
5
満足度:5.0
高さ出しに使用していますが、負荷も掛るところなので 柔軟な復帰力を要するため使用してみました。 結果的には、良好でした。
1人が参考にしています。
実験用冶具に使用
5
満足度:5.0
思った以上に効果的でした。 片面の粘着剤がもう少し強ければ良いと思います。
1人が参考にしています。
緩衝材
4
満足度:4.0
緩衝材で購入してみましたが思っていた以上にプルプルしているので防振材にも向いていそうです。テープはちょっとはがれやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲルシート
天然ゴムシート
滑り止めゴムシート
超低硬度ウレタン シートタイプ
特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®シートタイプ-
断熱保温テープ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格628------
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜5日目3日目お見積り
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
材質ゴムゴムゴムウレタンスポンジスポンジ
グレード・種類シリコーン天然ゴム(NR)アクリル・ウレタン・ゴム共重合発泡体超低硬度ウレタン特殊気孔ポリウレタン ソフラス®耐熱ポリエチレン
シール有無シール付-シール付--シール付
硬度(ショア・アスカー・針入度)針入度55ショアA65-ショアA15アスカーC7-

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング