17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

衝撃吸収ジェルクッション

通常単価(税別)
1,4201,750
税込単価
1,5621,925
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

丸タイプよりも受圧面積を大きくし衝撃吸収力を高めました。「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブッ...

詳細を確認
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

衝撃吸収ジェルクッション 外形図
プレートタイプ
GELP(B寸法10)
(B寸法30)
ホルダタイプ
GELH
ジェル部 [ M ]材質 粘弾性エラストマー(グレー)
[ H ]硬度 GELP アスカーF85
GELH アスカーF75(下部) アスカーF98(上部)
プレート部 [ M ]材質 ABS


規格表

型式
GELP10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AHA1B1質量(g)参考値¥基準
単価
TypeB
プレートタイプ
GELP
105058015471,350
301035251,500
ホルダタイプ
GELH
101015101,670
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数

幅 A

(mm)

硬度(ショア・アスカー・針入度)

仕様

最小発注数量
10
アスカーF75(下部) アスカーF98(上部)
ホルダタイプ
1個
10
アスカーF85
プレートタイプ
1個
30
アスカーF85
プレートタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

丸タイプよりも受圧面積を大きくし衝撃吸収力を高めました。

「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!

ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜5051~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えは
WOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■20%圧縮荷重試験結果
型式GELP10GELP30GELH10
20%圧縮
荷重平均
(kgf)
7.229.20.9
●試験条件
静加重で圧縮しジェルの露出した部分の厚みが80%になる荷重を3回測定。その平均値です。
[ ! ]いずれも測定値の一例であり、保証値ではありません。
衝撃吸収ジェルクッション 仕様・概要
■圧縮荷重試験結果
(プレートタイプ)
■圧縮荷重試験結果
(ホルダタイプ)
■使用上の注意
・鋭いもので突いたり切らないでください。
・引き裂いたり、ねじったりしないでください。
・入力は垂直方向からのみでご使用ください。
・火気に近づけないでください。
・洗浄には溶剤を使用しないでください。
・破損した場合は交換してください。


使用例

衝撃吸収ジェルクッション:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衝撃吸収ジェルクッションのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
傾斜ローラを自然落下するトレーを止める為のストッパとして使用
2
満足度:2.0
ゆっくり当たっても跳ね返りが大きい。 しばらくするとトレーがゴムにくっつき、取りずらい。 サイズ、取付けに関しては良かっ...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見をいただきありがとうございます。 衝撃吸収ジェルクッションは、衝撃を吸収し分散させる特徴があります。 ただ素材がジェルのため、ゴムなどに比べると柔らかく表面グリップ(粘着性)が発生してしまいます。 取付が容易なゴム製品が現状ございませんので検討させていただきます。

1人が参考にしています。
治具受けに
4
満足度:4.0
ジェルクッションとプレートが一体化しているのでとても使い勝手が良く、取付も楽で便利です。
0人が参考にしています。
パレットの当たりとして
5
満足度:5.0
パレットに装着し 傾斜ローラーコンベアの衝撃吸収としてしよう もう少し小さくなると、使用範囲が広がり助かる。
0人が参考にしています。
トグルクランプの取っ手根元衝撃吸収用として
5
満足度:5.0
トグルクランプのクランプ解除をしたときの取っ手側の衝撃吸収として使用しています。 衝撃吸収の性能がとてもよく、衝撃を完璧...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衝撃吸収ジェルクッション
断熱防音スポンジ
特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®シートタイプ-
断熱保温テープ
滑り止めゴムシート
ゲルシート
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,420-----628 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目お見積り在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
材質ウレタンスポンジスポンジスポンジゴムゴム
グレード・種類粘弾性エラストマーメラミン樹脂発泡体特殊気孔ポリウレタン ソフラス®耐熱ポリエチレンアクリル・ウレタン・ゴム共重合発泡体シリコーン
シール有無シール無--シール付シール付シール付
グレーライトグレー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング